Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabely pro komunikační rozhraní a připojení motorů
Hybridní kabely konstrukčních velikostí M12, M23 a M40 nabízejí všestranná řešení připojení pro komunikační rozhraní a silové připojení motorů. Můžete tak snadno přenášet data, signály a výkon v jediném konektoru. Využijte výhod kompaktního průmyslového designu kabelů.
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 3 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, délka kabelu: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na Zásuvka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, délka kabelu: 7,5 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na Zásuvka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 20 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 15 m, Power with Ethernet (PWE)
Vaše výhody
- Úspora času a místa díky kombinaci signálů, dat a výkonu v jedné jediné zástrčce
- Kompletní koncepce instalace díky hybridnímu vedení a vhodným přístrojovým přípojkám
- Všestranně použitelné díky zalití do plastu a ochraně EMV