Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, Y-kódování, na volný konec vodiče, Hybridní vedení, délka kabelu: 3,5 m, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání
Hybridní kabely pro komunikační rozhraní a připojení motorů
Hybridní kabely konstrukčních velikostí M12, M23 a M40 nabízejí všestranná řešení připojení pro komunikační rozhraní a silové připojení motorů. Můžete tak snadno přenášet data, signály a výkon v jediném konektoru. Využijte výhod kompaktního průmyslového designu kabelů.
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, Y-kódování, na volný konec vodiče, Hybridní vedení, délka kabelu: 2 m, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 10 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na Zásuvka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: 25 m, Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zásuvka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na volný konec vodiče, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka přímo M12, kódování: Y / IP65/IP67, na Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), Power with Ethernet (PWE)
Hybridní kabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, PUR bezhalogenové, černá RAL 9005, stíněná (Advanced Shielding Technology), Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, na Zástrčka úhlová M12, kódování: Y / IP65/IP67, délka kabelu: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Vaše výhody
- Úspora času a místa díky kombinaci signálů, dat a výkonu v jedné jediné zástrčce
- Kompletní koncepce instalace díky hybridnímu vedení a vhodným přístrojovým přípojkám
- Všestranně použitelné díky zalití do plastu a ochraně EMV