Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 4 mm2, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 500
Fotovoltaické kabely pro DC kabeláž
Odolné vůči teplotám a UV záření: S fotovoltaickými kabely řady SUNCLIX splňujete veškeré požadavky odvětví solární energie. Jednoduchá a spolehlivá kabeláž fotovoltaických modulů. Program zahrnuje vedení DC jako metrové zboží, nářadí a příslušenství pro bezpečné propojení vašeho fotovoltaického zařízení. Využijte jednopólové fotovoltaické kabely pro průřezy 2,5, 4, 6 až 10 mm² o délce 100, 500 a 1 000 metrů.
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 1000 V DC, jmenovitý proud: 27 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 300
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 300
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Trn, stočený, jmenovitý proud: 35 A, průřez přípoje: 2,5 mm2 ... 4 mm2, materiál kontaktu: Cu
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 4 mm2, jmenovitý proud: 35 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 400000
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 350
Samostatný kontakt, řada: SUNCLIX, Pájecí kontakty, materiál kontaktu: Cu
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 160
Přístrojový konektor zpředu stěny, Rodina výrobků: SUNCLIX, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 6 mm2, jmenovitý proud: 40 A, Typ připojení: Lisování, délka kabelu: 300
Lisovací kontakt, řada: SUNCLIX, Zásuvka, stočený, jmenovitý proud: 40 A, průřez přípoje: 6 mm2 ... 6 mm2, materiál kontaktu: Cu
Vaše výhody
- Rychlé a jednoduché připojení vodiče na místě díky inovativní technologii rychlého připojení
- Větší flexibilita a úspora času díky široké nabídce technologií připojení a předem osazených řešení s konektory SUNCLIX s lisovaným spojem
- Snadné propojení kabelů osazením solárních konektorů bez speciálního nářadí
- Trvale spolehlivé spojení s komponentami se schválením TÜV a UL
- Dlouhodobě stabilní kabeláž fotovoltaických zařízení s komplexními řešeními připojení