Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Kabel snímače/akčního členu, 8-pólový, Zástrčka úhlová M12, kódování: A, na Zásuvka přímo M12, kódování: A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m)
| Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
| aplikace | Standard |
| Roboty a tažné řetězy | |
| Počet pólů | 8 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ne |
| Kódování | A |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
| Materiál kontakt | CuSn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | TPU GF |
| Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 2 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 100 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Připojení vodiče | |
| Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka úhlová M12 |
| Počet pólů | 8 |
| Druh kódování | A |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zásuvka přímo M12 |
| Počet pólů | 8 |
| Druh kódování | A |
| Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
| Hmotnost vedení | 46 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
| PUR bezhalogenový černý PUR | |
| Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,15 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál výplně | PE |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,80 mm |
| Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
| Max. odpor vedení | ≤ 78 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
| Vlnová impedance | 100 Ω +15 % (při 1 MHz) |
| Výkonnost | ≤ 70 pF/m |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 8 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 48 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 5000000, Poloměr ohnutí: 59 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
| Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±180 °/m, Torzní cykly: ≥1000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
| Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
| dle EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Odolnost vůči olejům | podle DIN EN 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
| odolné proti hydrolýze a mikrobům | |
| podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| nízkoadhezní | |
| odolný vůči otěru | |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro tažný řetěz |
| bez silikonu | |
| Bez látek narušujících smáčení laku | |
| flexibilní | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| PUR/PVC šedé [100] | |
| Hmotnost vedení | 50 kg/km |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR/PVC šedé [100] |
| PUR/PVC šedé 100 | |
| Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 0,25 mm² |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,2 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,9 mm |
| 5,90 mm | |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál výplně | PVC |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm (Izolace žil) |
| ≥ 0,38 mm (Vnější plášť) | |
| Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
| Max. odpor vedení | ≤ 78 Ω/km |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ*km |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 3000 V |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 59 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 2000000, Poloměr ohnutí: 59 mm, Dráha pojezdu: 5 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| PVC černý [PVC] | |
| Hmotnost vedení | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PVC černý [PVC] |
| PVC černý PVC | |
| Stavba vodiče signálního vedení | 14x 0,15 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | černá RAL 9005 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm |
| Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
| Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
| Max. odpor vedení | 79 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 200 MΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
| Odolnost vůči plameni | podle VW-1 v souladu s UL 758 |
| Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| PVC šedé [500] | |
| Hmotnost vedení | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PVC šedé [500] |
| PVC šedé 500 | |
| Stavba vodiče signálního vedení | 14x 0,15 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,17 mm ±0,05 mm |
| Vnější průměr vedení | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | šedá |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál izolace žíly | PVC |
| Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
| Síla stěny izolace | ≥ 0,23 mm |
| Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,76 mm |
| Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
| Max. odpor vedení | 79 Ω/km (při 20 °C) |
| Izolační odpor | ≥ 200 MΩ*km (při 20 °C) |
| Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
| Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 59 mm |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| PUR vysoce pružný šedý [800] | |
| Poznámka | Kvůli velmi robustnímu vnějšímu plášti je nutné toto vedení odpláštit pouze v 5cm krocích. |
| Hmotnost vedení | 49,1 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ne |
| Typ vedení | PUR vysoce pružný šedý [800] |
| PUR vysoce pružný šedý 800 | |
| Stavba vodiče signálního vedení | 32x 0,10 mm |
| Signální vedení AWG | 24 |
| Průřez vodiče | 8x 0,25 mm² (Signální vedení) |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,2 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
| Vnější průměr vedení | 6,00 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PUR |
| vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
| Materiál vodič | čistý pramen Cu |
| Materiál výplně | PE |
| Materiál izolace žíly | PP |
| Dílčí žíla, barva | bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá, červená |
| Celkové zkrucování | 8 žil kolem výplně k jádru |
| Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
| Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
| Zkušební napětí | 2000 V |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 5 x D |
| Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 30 mm |
| Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 30 mm |
| Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² |
| Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±360 °/m |
| Bezhalogenovost | vedení je bezhalogenové |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
| Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
| Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
| Zvláštní vlastnosti | Plášť kabelu odolný vůči svářecím jiskrám, recyklovatelný, matný, s nízkou lepivostí, odolný vůči otěru, nehořlavý a samozhášivý |
| bez silikonu a kadmia | |
| Bez látek narušujících smáčení laku | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Označení normy | Konektor M12 |
| Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
| Objednací číslo | 1551969 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF1 |
| Kód výrobku | AF1CFA |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |