SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR
-
Kabel snímače/akčního členu
1415030
Kabel snímače/akčního členu, 6-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo DEUTSCH DT04-6P Zajištění klipem, kódování: A, Propojení: nezapojený, na volný konec vodiče, délka kabelu: 1,5 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Mobilní hydraulika |
Počet pólů | 6 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Materiál těsnění | Silikon |
Materiál těla úchytky | TPU |
Materiál kontakt | Cu slitina |
Materiál povrch kontaktu | poniklováno |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | není k dispozici |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
48 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 8 A |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo DEUTSCH DT04-6P Zajištění klipem |
Počet pólů | 6 |
Druh zajištění | Zajištění klipem |
Druh kódování | A |
Ochranné spínání | nezapojený |
Přípojka 2 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Délka vedení | 1,5 m |
PUR bezhalogenový černý [PUR] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 68 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
Počet pólů | 6 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR bezhalogenový černý [PUR] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,15 mm |
Signální vedení AWG | 18 |
Průřez vodiče | 6x 0,75 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,69 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,15 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | černošedá RAL 7021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá, šedá, růžová |
Síla stěny izolace | ≥ 0,21 mm |
Tloušťka stěny vnější plášť | ≥ 0,38 mm |
Celkové zkrucování | 6 žil podélně stočených |
Max. odpor vedení | ≤ 26 Ω/km (při 20 °C) |
Izolační odpor | ≥ 1 GΩ*km (při 20 °C) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 300 V AC |
Zkušební napětí | ≥ 3000 V AC (Test Spark) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 5 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 10 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 33 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 65 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 4000000, Poloměr ohnutí: 48 mm, Dráha pojezdu: 10 m, Rychlost pojezdu: 3 m/s, Zrychlení: 10 m/s² |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
podle DIN EN 50267-2-1 | |
Odolnost vůči plameni | dle UL 758/1581 (horizontální) |
podle UL 758/1581 FT2 | |
podle EN 60332-2-2 | |
Odolnost vůči olejům | podle EN 60811-2-1, 168 h při 100°C |
podle UL 758, 168 h při 60 °C | |
Jiná odolnost | odolné proti hydrolýze a mikrobům |
podmíněně odolné vůči UV (podle DIN EN ISO 4892-2-A) | |
nízkoadhezní | |
odolný vůči otěru | |
Zvláštní vlastnosti | flexibilní |
vhodný pro tažný řetěz | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
IP69K | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -20 °C ... 80 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Objednací číslo | 1415030 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1DWA |
GTIN | 4055626037028 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 136 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 136 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: Nerelevantní) |
SCIP | 85e6876d-2809-43af-ae1c-a1ce1535a171 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 1,888 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
UCT-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Značkovač vodičů 0819411
-
US-WMT (23X4) - Označovač kabelů 0828769
-
WMTW (23X4)R - Označovač kabelů 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptér ochranné hadice 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Ochranná hadice 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Ochranná hadice 3240839
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Boční štípací kleště 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Nářadí na odstranění izolace 1212757
-
WIREFOX SAC - Nářadí na odstranění izolace 1212623
-
WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace 1212150
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno