Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UTN 10 - Svornice s odpojením N
3245040

Svornice s odpojením N, Montážní pokyny:
Pro bezpečnou fixaci přípojnice N musí být použity výložníky na začátku a konci každé svorkovnice a u delších svorkovnic na každých 20 cm.
Příslušné výložníky příslušenství najdete na phoenixcontact.com/products, pro oddělení neutrálního vodiče, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 57 A, Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 10 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 16 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Obrysově shodné se standardními svornicemi UT