UIK 16 SLS
-
Instalační svorka
1093660
Instalační svorka, se šroubem SIX-LOBE, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 76 A, Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 2,5 mm2 - 25 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: šedá
Detaily výrobku
Typ produktu | Instalační svorka |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,43 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 16 mm² |
Patro 1 nahoře 1 dole 1 | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Závit šroubu | M4 |
Utahovací moment | 1,4 ... 1,5 Nm |
Délka odizolování | 11 mm |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vedení AWG | 12 ... 4 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 4 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 12 ... 6 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem tuhý | 16 mm² |
Průřez s vkládacím můstkem ohebný | 16 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 1,5 mm² ... 6 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 1,5 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,75 mm² ... 10 mm² |
Jmenovitý proud | 76 A |
Zatěžovací proud maximální | 101 A (při průřezu vodiče 25 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý průřez | 16 mm² |
Šířka | 12,2 mm |
Šířka krytu | 1,8 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška zahřívání | |
Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 16 mm² | 1,92 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 5 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 2,5 mm² / 0,7 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Objednací číslo | 1093660 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1251 |
GTIN | 4055626913094 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,69 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 20,919 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBI 10-12 - Pevný můstek 0203454
-
EB 10-12 - Vkládací můstek 3006137
-
SB 2- 8/13 - Spínací můstek 0202235
-
D-UK 4/10 - Koncová krytka 3003020
-
TS-K - Oddělovací deska 1302215
-
ATP-UK - Oddělovací deska sekcí 3003224
-
WS 4-12 - Výstražný štítek 0805328
-
WS 5-12 - Výstražný štítek 0805315
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta děrovaná 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
PS-MT - Zkušební zástrčka 0311647
-
PS-IH WH - Izolační dutinka 0311566
-
PS-IH RD - Izolační dutinka 0311579
-
PS-IH BU - Izolační dutinka 0311582
-
PS-IH YE - Izolační dutinka 0311595
-
PS-IH GN - Izolační dutinka 0311605
-
PS-IH GY - Izolační dutinka 0311621
-
PS-IH BK - Izolační dutinka 0311634
-
PS-IH VT - Izolační dutinka 0311618
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
E/UK - Koncovka 1201442
-
E/UK 1 - Koncovka 1201413
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - Zkušební zásuvná lišta 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - Zkušební zásuvná lišta 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - Zkušební zásuvná lišta 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - Zkušební zásuvná lišta 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - Zkušební zásuvná lišta 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - Zkušební zásuvná lišta 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - Zkušební zásuvná lišta 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - Zkušební zásuvná lišta 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - Zkušební zásuvná lišta 0303406
-
PSB 4/7/6 - Zkušební zásuvná lišta 0303299
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno