BC 161,6 OT 210021 KMGY
-
Horní díl pouzdra
2201984
Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, modulární horní díl pouzdra, šířka: 161,6 mm, výška: 89,7 mm, hloubka: 54,85 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Typ produktu | Horní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880 |
Řada pouzder | BC |
Produktová řada | BC 161,6.. |
Provedení | modulární horní díl pouzdra |
Větrací otvor k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 161,6 mm |
Výška | 89,7 mm |
Hloubka | 54,85 mm |
Dělicí jednotka | 9 HM |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál pouzdra | PC |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 50 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 18 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Zasunout |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2201984 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 500 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHBAB |
GTIN | 4046356960373 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 61,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 61,3 g |
Číslo celní sazby | 84879090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Svorka desky plošných spojů 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Svorka desky plošných spojů 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Svorka desky plošných spojů 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Svorka desky plošných spojů 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Svorka desky plošných spojů 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Svorka desky plošných spojů 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Svorka desky plošných spojů 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Svorka desky plošných spojů 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Svorka desky plošných spojů 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Svorka desky plošných spojů 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Svorka desky plošných spojů 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Svorka desky plošných spojů 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Svorka desky plošných spojů 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Konektor desky plošných spojů 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Lišta s trny 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Svorka desky plošných spojů 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Svorka desky plošných spojů 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Svorka desky plošných spojů 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Konektor desky plošných spojů 1725549
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Svorka desky plošných spojů 1841555
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Svorka desky plošných spojů 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Svorka desky plošných spojů 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Svorka desky plošných spojů 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Konektory desek plošných spojů RJ45 1149858
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Spodní část krytu 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Spodní část krytu 2278500
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Spodní část krytu 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Spodní část krytu 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Víko pouzdra 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Víko pouzdra 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Kryt pouzdra s dotykovým displejem 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Kryt pouzdra s dotykovým displejem 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Kryt pouzdra s dotykovým displejem 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Víko pouzdra 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Víko pouzdra 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Víko pouzdra 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Víko pouzdra 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Ochranné víko 1252176
-
HBUS-B SET BK - Ochranné víko 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Lišta s trny 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Lišta s trny 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Lišta s trny 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Lišta s trny 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Zámek patky 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Fóliová klávesnice 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Fóliová klávesnice 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Vkládací clona 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Chladič 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Chladič 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Chladič 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Chladič 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Chladič 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Sada šroubů 1756991
Vaše výhody
Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno