Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

BC 161,6 PLATE KMGY - Vkládací clona
1150589

Kryt nosné lišty pro použití v instalačních rozvodkách podle normy DIN 43880, Vkládací clona, šířka: 158,3 mm, výška: 41,75 mm, hloubka: 1,5 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Detaily výrobku









Vaše výhody

Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj zařízení
Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
Velký výběr technologií připojení
Montovatelný na nosnou lištu nebo na stěnu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách od jedné do devíti dělicích jednotek (17,8 mm ... 161,6 mm)
Odpovídající normě DIN EN 43880