PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Elektronické relé
2905215
PLC-INTERFACE, hybridní elektronické relé, vč. obtokového relé s připojením push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Detaily výrobku
| Produktová řada | PLC-INTERFACE |
| aplikace | Výstupní funkce |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolace | bezpečné oddělení |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Zkušební napětí | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolační pevnost | 260 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
| Rozsah napětí vztažený k US | 0,8 ... 1,2 |
| Jmenovitý napájecí proud IS | ≤ 19 mA |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
| Rozsah napětí vztažený k UC | 0,8 ... 1,2 |
| Jmenovitý ovládací proud IC | 6,8 mA |
| Jmenovité napětí (nasazené polovodičové relé) | 24 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN UC | < 0,4 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UC | > 0,8 |
| Doba sepnutí typická | 30 ms |
| Typická doba odpojení | 20 ms |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Omezení přepětí | > 33 V DC |
| Přenosová frekvence | 1 Hz |
| Název | hybridní výstup AC |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| rozsah výstupního napětí | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Mezní trvalý proud | 10 A (viz křivka snížení výkonu) |
| Minimální zatěžovací proud | 100 mA |
| Svodový proud | 7,5 mA |
| Rázový proud | 250 A (tp = 20 ms, při 25 °C) |
| Integrál mezního zatížení | 350 A2s (tp = 10 ms, při 25 °C) |
| Omezení přepětí | > 275 V |
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření |
| Ochranné spínání | Varistor |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Šířka | 14 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 94 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
| Druh ochrany (Relé) | RT II (Relé) |
| Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2905215 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK62B5 |
| GTIN | 4046356927307 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 73,21 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 63,06 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Octamethylcyclotetrasiloxane (č. CAS: 556-67-2) |
| Decamethylcyclopentasiloxane (č. CAS: 541-02-6) | |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
Kompatibilní produkty
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Jednotlivá relé 2961312
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno