PLC-HPT-24DC/220DC/10
-
Elektronické relé
2905494
PLC-INTERFACE, hybridní elektronické relé, vč. obtokového relé s připojení push-in, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, vstup: 24 V DC, výstup: 12 V DC - 250 V DC/ 10 A
Detaily výrobku
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
Produktová řada | PLC-INTERFACE |
aplikace | Výstupní funkce |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolace | bezpečné oddělení |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 27.03.2025 |
Zkušební napětí | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., vinutí/kontakt) |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Izolační pevnost | 260 V AC |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
Rozsah napětí vztažený k US | 0,8 ... 1,2 |
Jmenovitý napájecí proud IS | ≤ 19 mA |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Rozsah napětí vztažený k UC | 0,8 ... 1,2 |
Jmenovitý ovládací proud IC | 6,8 mA |
Jmenovité napětí (nasazené polovodičové relé) | 24 V DC |
Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN UC | < 0,4 |
Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UC | > 0,8 |
Doba sepnutí typická | 20 ms |
Typická doba odpojení | 40 ms |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Přepěťová ochrana | |
Omezení přepětí | > 33 V DC |
Přenosová frekvence | 1 Hz |
Název | Hybridní výstup DC |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
rozsah výstupního napětí | 12 V DC ... 250 V DC |
Mezní trvalý proud | 10 A (viz křivka snížení výkonu) |
zapínací proud maximální | 60 A (5 ms; Tamb = 60 °C) |
Minimální zatěžovací proud | 100 mA |
Omezení přepětí | > 275 V |
Výstupní obvod | 2vodičový/spínací kontakt v paralelním provozu (žádné galvanické odpojení) |
Ochranné spínání | Inverzní dioda (Bez trvalé ochrany proti přepólování) |
Varistor |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Samostatná koncovka vodiče) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN) | |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Šířka | 14 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 94 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Patice pro relé) | IP20 (Patice pro relé) |
Druh ochrany (Relé) | RT II (Relé) |
Druh ochrany (Místo montáže) | IP54 (Místo montáže) |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2905494 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK62B5 |
GTIN | 4046356957113 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 74,4 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 89,2 g |
Číslo celní sazby | 85364190 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Octamethylcyclotetrasiloxane (č. CAS: 556-67-2) |
Decamethylcyclopentasiloxane (č. CAS: 541-02-6) | |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 3977d76b-133b-484d-8663-c3a4cfe5e2ea |
Kompatibilní produkty
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1053001
-
ZB 10 CUS - Proužky označovacích štítků 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Značkovače pro svorky 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Značkovače pro svorky 1053438
-
UC-TM 10 - Značkovače pro svorky 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0824605
-
UCT-TM 10 - Značkovače pro svorky 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Značkovače pro svorky 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Proužky označovacích štítků 0812120
-
ZB 12 CUS - Proužky označovacích štítků 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 0812146
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0824613
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Značkovače pro svorky 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
REL-MR- 24DC/1IC - Jednotlivá relé 2961341
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno