Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UCS WM-MP 145-125 7035 - Deska adaptéru
1225406

Adaptér pro upevnění pouzder UCS velikosti 145-125 na stěnu, na držáky se standardem VESA a na duté krabice, pouzdro se nacvakne, materiál: polykarbonát, barva: světle šedá, podobná RAL 7035

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Flexibilní použití: Pouze jeden držák pro nejrůznější aplikace
Žádné nářadí: Pouzdra UCS se jednoduše nasadí a zajistí
Více oblastí použití: Upevnění podle standardu VESA a na dutinových boxech o průměru 60 mm

Často kladené otázky


Lze pouzdra řady UCS použít v různých aplikacích?

Portfolio příslušenství řady UCS umožňuje použití v široké škále aplikací, např. na stole, na stěně, na nosné liště, na stohovatelných držácích a na držácích standardu VESA.... Zobrazit více

Portfolio příslušenství řady UCS umožňuje použití v široké škále aplikací, např. na stole, na stěně, na nosné liště, na stohovatelných držácích a na držácích standardu VESA.

Zobrazit méně