Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

HS WM-S 75 DCS - Držák
1082304

Nástěnná konzole 75 mm, otočná, s 4 upevňovacími otvory 6,5 mm a průměrem uchycení 30 mm pro držák pouzdra, černý polykarbonát PC vyztužený sklenými vlákny a hliník, 306 g

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečná montáž malých a velkých monitorů a ovládacích jednotek díky vysoké nosnosti
Otočné a sklopné ve třech osách pro optimální polohu zorného pole
Rozhraní VESA ve standardu VESA 75 a VESA 100 pro snadnou montáž na stěnu nebo hliníkový profil
Položka patří do produktové řady DCS.

Často kladené otázky


Jaké nářadí je potřeba k montáži nosiče displeje?

K montáži DCS je zapotřebí pouze křížový šroubovák PH 0. Najdete ho v sekci „Příslušenství“ nebo pod číslem sortimentní položky 1212558.