HS PM-S 40 DCS - Držák
1082305

Profilová konzola z hliníkového profilu 40 mm, otočná s upevňovací sadou, průměr uchycení držáku pouzdra 30 mm, materiál: polykarbonát PC vyztužený sklenými vlákny a hliník, 270 g

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Bezpečná montáž malých a velkých monitorů a ovládacích jednotek díky vysoké nosnosti
Otočné a sklopné ve třech osách pro optimální polohu zorného pole
Rozhraní VESA ve standardu VESA 75 a VESA 100 pro snadnou montáž na stěnu nebo hliníkový profil
Položka patří do produktové řady DCS.

Často kladené otázky


Jaké nářadí je potřeba k montáži nosiče displeje?

K montáži DCS je zapotřebí pouze křížový šroubovák PH 0. Najdete ho v sekci „Příslušenství“ nebo pod číslem sortimentní položky 1212558.