Seznam UL
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
cUL Listed
ID schválení: FILE E 221474Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Systémový kabel sběrnice, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, PUR bezhalogenové, šedostříbrný RAL 7001, stíněná, Zástrčka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, na volný konec vodiče, délka kabelu: 2 m, Konektory nestíněné
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 4 A |