SACC-M12MS-5QO SH DN
-
Datový konektor
1422759
Datový konektor, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 9,7 mm
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
Typ senzoru | CANopen® |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Kabelový vývod | přímo |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Výkres v měřítku |
|
Délka | 58 mm |
Klíčový otvor čepičkové matice | 15 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 5 mm ... 9,7 mm |
Pouzdro | |
Průměr pouzdra | 19 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | Zinkový odlitek, niklovaný |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Normy / ustanovení | PA 6.6 |
Materiál izolace žíly | PVC / PE / PP / pryž |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (flexibilní) |
0,14 mm² ... 0,5 mm² (neohebný) | |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 18 (flexibilní) |
26 ... 20 (neohebný) | |
Utahovací moment | Rýhovaná matice M12 |
5 Nm (Tlaková matice) | |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 = GY (Stínění) |
2 = RD | |
3 = BK | |
4 = WH | |
5 = BU |
Jmenovité rázové napětí | 0,8 kV |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zástrčka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | A |
Druh signálu / kategorie | CANopen® |
DeviceNet™ |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 50 °C |
Zkouška | |
Normy/předpisy | PA 6.6: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty R22, R23, R24 a R26 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Označení normy | Ráz, vibrace |
Normy/předpisy | EN 50155:2001 |
Objednací číslo | 1422759 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF2 |
Kód výrobku | AF2CDD |
Strana katalogu | Strana 423 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626312965 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 39,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 39,9 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Uzavírací krytka 1430873
-
SAC-5P-920/... - Systémové vedení sběrnice 1511504
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
MICROFOX-SB - Boční štípací kleště 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno