cUL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP67, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5, materiál: Plast, typ připojení: zářezový spoj IDC, průřez přípoje: AWG 26- 23, kabelový vývod: přímo, barva: sytě černá RAL 9005, Ethernet
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 50 V | 1,75 A | - 22 | ||