Zářezové zástrčky SUBCON-PLUS s připojením M12 zaručují bezvadnou instalaci sběrnicových systémů, s využitím kompletně otestovaných komponent jako kabely a připojovací konektory. Inovativní koncept pouzder nabízí nejlepší mechanickou ochranu proti povětrnostním vlivům při minimální hmotnosti. Proto lze zástrčky pro rychlé připojení bez problému použít i v aplikacích zatížených vibracemi. Jedinečná rychlospojka SPEEDCON u přípojek M12 nabízí spolehlivé připojení pouhým polovičním otočením.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12
-
Konektor sběrnice D-SUB
2902728
Zástrčka D-SUB, 9pólová, kolík, se zásuvkou PG-D-SUB, osazení: 3,5,6,8; dva kabelové přívody M12 (s kódováním B) pod stupněm 90°. Sběrnicový systém: PROFIBUS DP do 12 MBit/s. Zakončovací odpor přes zvláštní terminátor M12. Dlouhá verze; kompatibilní s S7.
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Snadné uvedení do provozu, Plug a Play
Bezchybná instalace, zejména v sériové konstrukci strojů
Rychlé připojení díky rychlospojce M12 SPEEDCON
Nízká hmotnost
PROFIBUS
Speciálně pro S7 300
Termínování pomocí zakončovacího odporu M12
Varianta s programovacím připojením
Adaptér mezi prostředím IP20 a IP67
Pokovené stínění od M12 k D-SUB