Neřízené přepínače 1800 a 1900
Neřízené přepínače sérií 1800 a 1900 umožňují díky vysoké hustotě portů připojení pro až 24 účastníků sítě. Díky svému plochému 19“ provedení jsou přístroje optimálně vhodné pro použití ve výpočetních střediscích a velínech.
Jednoduchá diagnostika LED
Neřízené přepínače řad 1800 a 1900 nabízí pro každý z 24 portů dvě LED pro diagnostiku aktivity portu. Tak se kromě aktuální přenosové rychlosti na portu zobrazí také aktivní datový tok. Uživatel tak na první pohled pozná, zda je spojení přerušeno např. z důvodu vadného kabelu.
Napájení přizpůsobené v místě montáže
Neřízené přepínače řad 1800 a 1900 jsou napájeny střídavým proudem dodávaným síťovým kabelem. To je odlišuje od přepínačů na nosnou lištu. Ideálně se tak hodí k montáži do serverových skříní s 19“ sloty. Dodatečný síťový zdroj pro napájení 24/48 V DC není potřebný.
Přehled přepínačů FL SWITCH 1800 a 1900
Přehled nejdůležitějších dat:
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
Přenosová rychlost | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Napájení | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Teplotní rozsah | 0 °C až +60 °C | 0 °C až +60 °C |
Stupeň ochrany | IP20 | IP20 |
Zvláštnosti | 19“ provedení, QoS | 19“ provedení, QoS |
Schválení | CE, UL, KC | CE, UL |
Přejít na seznam produktů | Přejít na seznam produktů |