Přepínač PoE může být řízený i neřízený. Řízené přepínače PoE nabízejí pokročilé funkce, jako je správa sítě, monitorování a konfigurace, zatímco neřízené přepínače PoE se snadněji instalují a nevyžadují konfiguraci. Volba mezi řízeným a neřízeným závisí na konkrétních požadavcích a složitosti sítě.
Neřízené přepínače Objevte robustní a spolehlivé neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact. Řady našich přepínačů FL SWITCH 1000 a 1100 pro montáž na montážní lištu nabízejí univerzální možnosti připojení a jednoduché ovládání pro automatizační aplikace. Řady FL SWITCH 1800 a 1900 v 19“ provedení umožňují připojení až 24 účastníků sítě. Jsou ideální pro použití v datových centrech a velínech.
Neřízený přepínač se stavovými LED diodami
Stačí je vybalit, připojit a spustit
Neřízené přepínače od společnosti Phoenix Contact jsou plně kompatibilní s technologií Plug & Play a nevyžadují konfiguraci. To uživatelům usnadňuje obsluhu a instalaci. Stavové diody LED na přepínačích poskytují na pohled základní informace o stavu připojení a aktivitě portů. Můžete tak rychle diagnostikovat přerušené spojení, např. z důvodu poškozeného kabelu.
Neřízené přepínače 1000 a 1100
Neřízené přepínače řady FL SWITCH 1000 a 1100 jsou vhodné pro širokou škálu automatizačních aplikací. Vyznačují se různými přenosovými rychlostmi a možnostmi instalace.
Univerzálně použitelné neřízené přepínače podporují funkce PROFINET a EtherNet/IP™.
Nastavování priorit datového provozu
Řada neřízených přepínačů se vyznačuje zdokonaleným nastavením priorit datového provozu pro automatizační protokoly. Podporují tím vlastnosti automatizačních sítí PROFINET a EtherNet/IP™ v reálném čase. Tím je zajištěna stabilnější síť a vyšší dostupnost zařízení.
Přehled přepínačů FL SWITCH 1000 a 1100
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
Přenosová rychlost | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
Napájení | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
Teplotní rozsah | od –10 °C do +60 °C | od –10 °C do +60 °C | od +5 °C do +50 °C |
Stupeň krytí | IP30 | IP30 | IP20 |
Zvláštní vlastnosti | Nastavování priorit provozu pro PROFINET | Nastavování priorit provozu pro PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP a BACnet | Formát REG podle DIN 43880 |
Schválení | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |
Neřízené přepínače 1800 a 1900
Neřízené přepínače sérií 1800 a 1900 umožňují díky vysoké hustotě portů připojení pro až 24 účastníků sítě. Díky svému plochému 19“ provedení jsou přístroje optimálně vhodné pro použití ve výpočetních střediscích a velínech.
Neřízené přepínače 1800 a 1900 jsou vhodné pro použití v 19“ skříních se střídavým proudem.
Napájení přizpůsobené v místě montáže
Neřízené přepínače řad 1800 a 1900 jsou napájeny střídavým proudem dodávaným síťovým kabelem. To je odlišuje od přepínačů na nosnou lištu. Pro montáž do serverových skříní s 19“ sloty se tak hodí ideálně. Dodatečný síťový zdroj pro napájení s 24/48 V DC není potřebný.
Přehled přepínačů FL SWITCH 1800 a 1900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Přenosová rychlost | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
Napájení | od 100 V AC do 240 V AC | od 100 V AC do 240 V AC |
Teplotní rozsah | od 0 °C do +60 °C | od 0 °C do +60 °C |
Stupeň krytí | IP20 | IP20 |
Zvláštnosti | 19“ provedení, QoS | 19“ provedení, QoS |
Schválení | CE, UL, KC | CE, UL |
Přejít k seznamu produktů | Přejít k seznamu produktů |
Časté dotazy (FAQ)
Ethernetové přepínače propojují různé účastníky sítě v sítích založených na Ethernetu. V zásadě existují dva typy ethernetových přepínačů: Neřízené přepínače a řízené přepínače. Na rozdíl od neřízených přepínačů mají řízené přepínače možnost konfigurace a nabízejí mnoho možností konfigurace a diagnostiky zařízení. Naproti tomu neřízené přepínače nelze konfigurovat, a proto jsou obecně levnější a lze je používat bez znalostí síťových technologií.
Ne, neřízený přepínač obvykle nepodporuje funkci VLAN. Sítě VLAN vyžadují možnost segmentace a správy sítí, což je možné pouze s řízenými přepínači. Řízené přepínače nabízejí potřebné možnosti konfigurace pro vytváření a správu sítí VLAN.