节省设备布线时间和空间。菲尼克斯电气的混合型圆形连接器集信号、数据和电力传输功能于一身。
• 额定电流达70 A
• 电压:可达850 V DC和630 V AC
• 用于数据传输的CAT5接口
菲尼克斯电气为工业自动化应用提供各种设计型号的公制圆形连接器:包含从大到小的不同尺寸、直头或弯头,预制或用于现场组装。圆形连接器的产品组合多样,可为信号、数据和动力传输提供理想的解决方案。
设备连接器 板后安装,4-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,波峰焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
外壳螺钉连接,针式插头, M12-SPEEDCON,THR焊接, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
M23,电缆连接器, 系列: CA,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
电缆连接器,系列:M23 PRO Signal,直头,螺钉锁紧机构,屏蔽:是,注意:能与附件中列出的插芯结合使用;安全注意事项和安装说明请参见参考产品1629213(压接式)或1340700(焊接式)
压接插针, 孔式插头, 车削, 触点直径: 0.6 mm, 接线容量: 0.08 mm2 ... 0.25 mm2, 插针材料: CuZn , 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号: 1237993
M23,电缆连接器, 系列: CA,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 16+3,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,波峰焊, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
插芯,17-位置,孔式, 弯头, M12,A-编码,波峰焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第四季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 直头, M12-SPEEDCON,A-编码,波峰焊, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
方形安装法兰,轴向密封
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
节省设备布线时间和空间。菲尼克斯电气的混合型圆形连接器集信号、数据和电力传输功能于一身。
• 额定电流达70 A
• 电压:可达850 V DC和630 V AC
• 用于数据传输的CAT5接口
M5至M23型号的信号连接器应用领域广泛。可按需定制3到19位的不同型号,选配IDC快速免剥线连接、螺钉、弹簧、Piercecon®、焊接、压接或PCB连接等接线方式。
• 额定电流达20 A
• 额定电压可达300 V
• 可选配屏蔽连接件
电源连接器系列涵盖紧凑型M12到大功率M58等各类连接器。我们的产品系列种类齐全,从电缆连接器、设备连接器到PCB连接器,优势明显。
• 功率高达150 A/630 V
• 接线容量可达50 mm²
• 适用于交直流应用,无错插风险
满足个性化需求的定制型产品
您需要满足特定需求的个性化解决方案吗?我们可对标准产品快速作出灵活的个性化调整。服务中心可按要求打造定制解决方案。
M12推拉自锁式连接器无需工具,即可在空间有限且布线密度高的应用中快速实现设备连接。该系列连接器支持紧凑型壳体,配备内凹式M12接口,有针式和孔式两种型号可选,轻松实现扩展。
ONECLICK速连技术助力实现快速便捷的设备和系统连接,欢迎了解更多信息。
工业级M17 MPO连接器尤为适用于智能电网的实时数据传输。M17 MPO连接器坚固耐用,配备高质量光纤,可确保长距离传输时的稳定带宽。