全面多样的信号、数据和电力传输连接器 工业电子设备的飞速发展对连接技术也提出了全新要求。菲尼克斯电气提供创新型圆形连接器, 适用于几乎各领域应用。模块化结构和多样的引脚分配让设备连接器轻松集成至设备设计中。 ℹ 网页代码: #2904 可持续且面向未来 菲尼克斯电气支持可持续产品,今已提供全面的产品组合,这些 产品是根据未来的欧盟指令生产的,铅含量低至0.1%以下。这符 合RoHS II指令,不适用豁免6c。 依照未来欧盟指令生产且铅含量低至0.1%以下的产品可在官网标 准产品处通过“铅含量 (EU-RoHS) – 无铅 (Pb < 0.1%)”过滤器查 找,或在搜索栏输入相应网页代码。 ℹ 网页代码: #2904 RoHS Pb < 0,1% 4 Phoenix Contact 适用于几乎各类应用 多种安装方式,可有效集成至设备。