全面多样的信号、数据和电力传输连接器 圆形连接器产品齐全,有M17和M23信号连接器、混合型连接器,以及M17到M58电源连接 器,最大可适用150 A和630 V。菲尼克斯电气可提供多种连接器设计和引脚分配,为电气设 备和驱动器的信号、数据和电力传输打造一致解决方案。小型连接器以及10 Gbps以下的数据 传输连接器,请见:phoenixcontact.com 网页代码: #2904 可持续且面向未来 菲尼克斯电气支持可持续产品,今已提供全面的产品组合,这些 产品是根据未来的欧盟指令生产的,铅含量低至0.1%以下。这符 合RoHS II指令,不适用豁免6c。 依照未来欧盟指令生产且铅含量低至0.1%以下的产品可在官网标 准产品处通过“铅含量 (EU-RoHS) – 无铅 (Pb < 0.1%)”过滤器查 找,或在搜索栏输入相应网页代码。 网页代码: #2904 RoHS Pb < 0,1% 4 Phoenix Contact 引脚分配多样化 统一的信号、数据和电力传输解决方案。