适用于LED应用的连接技术 菲尼克斯电气可提供适用于LED应用的白色紧凑型产品,支持免工具快速连接,可为刚性和柔性LED PCB打造创新解决方案。全新的照明概念需要创新解决方案。使用PTSM和PTF系列产品,即可快速简单地连接刚性和柔性LED PCB。

适用于LED应用的连接技术

优势

  • 专为LED应用开发——耐光的白色塑料材质,外形紧凑
  • 通用的连接解决方案——适用于灵活坚固的LED PCB
  • 节省更多时间——免工具连接,轻松便捷
  • 快速启动——采用预制PTF系列电源组件
用于灵活LED PCB的连接技术——PTF

用于灵活LED PCB的连接技术——PTF

对接连接器

  • 每个连接器最高10 A/25 V
  • 适形连接印刷电路板(PCB)
  • 适用于8 mm的印刷电路板(PCB)
  • 穿刺连接

馈入

  • 每个连接器最高10 A/25 V
  • 带预制电缆的2或4芯型号
  • 内置锁定机构
用于坚固LED PCB的连接技术——PTSM

用于坚固LED PCB的连接技术——PTSM

固定式连接器

  • 最高6 A/320 V
  • 牢固的金属连接件
  • 快速直插式连接
  • 适用于自动THR焊接工艺
  • 5 mm安装高度

连接器

  • 最高6 A/320 V
  • 快速直插式连接
  • 反向型号
  • 适用于自动THR焊接工艺的相应插座
  • 5 mm安装高度