您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

用于信号和电力传输的耐用型圆形连接器 菲尼克斯电气提供各种型号,包括不同尺寸、直头或弯头、塑封或现场组装用圆形连接器,可满足各种需求。

用于信号和电力传输的耐用型圆形连接器

优势

  • 可靠耐用,选材优良
  • 采用ONECLICK速连技术,转动四分之一圈即可安全速连
  • EMC防护型连接器助力实现无干扰信号传输
  • 高位和高性能,配有19个信号传输位并可传输高达70 A的电流
组装用M23圆形连接器

组装用M23圆形连接器

坚固耐用的M23连接器可用于传输信号,有6至19位型号可选,采用压接技术,具备高EMC防护等级。产品还支持机械防插错编码以及ONECLICK速连技术。

塑封圆形连接器

塑封圆形连接器

三种尺寸型号,满足应用需求

  • 采用直头设计的M17:多达17 个信号传输位和9个用于传输高达20 A电流的电力传输位

  • 采用直头或弯头设计的M23:多达17 个信号传输位和6或8 个用于传输高达30 A电流的电力传输位。弯头部位转动角度可大于240°。

  • 采用直头设计的M40:6或8 个用于传输高达70 A电流的电力传输位

弯头M23圆形连接器可优化电缆敷设

优化的电缆敷设

可旋转连接器:弯头M23圆形连接器是转动角度可大于240°的连接器。这保证了系统中的优化电缆敷设。

采用ONECLICK速连技术,实现快速安装

快速安装

使用菲尼克斯电气的ONECLICK速连技术,只需转动四分之一圈即可安装圆形连接器。这可大幅缩短安装时间。