圆形连接器

圆形连接器

菲尼克斯电气为工业自动化应用提供各种设计型号的公制圆形连接器:包含从大到小的不同尺寸、直头或弯头,预制或用于现场组装。圆形连接器的产品组合多样,可为信号、数据和动力传输提供理想的解决方案。

Go to Product Detail Page for item 1243966
CA-16S1N129008X - 耦合连接器
CA-16S1N129008X - 耦合连接器
1243966

M23,耦合连接器, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 16,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 10 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

Go to Product Detail Page for item 1621746
CA-09P1N12AD00 - 设备连接器 板前安装
CA-09P1N12AD00 - 设备连接器 板前安装
1621746

M23,设备连接器 板前安装, 系列: CA,倾斜出线,可旋转,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 8+1,旋转方向: 标准,触点类型: 针式插头,焊接,轴向O型圈, 编码: N, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2025年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1605507
SF-5EP1N8A9LB2 - 耦合连接器
SF-5EP1N8A9LB2 - 耦合连接器
1605507

耦合连接器,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M23,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 12 mm ... 15 mm, 与配套的SPEEDCON连接器或带M23标准滚花螺母的连接器兼容,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SF, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1624654
ST-8ES1N8A9005S - 耦合连接器
ST-8ES1N8A9005S - 耦合连接器
1624654

耦合连接器,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 5+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 10 mm ... 12.5 mm,位数: 9,接线方式: 压接,系列: ST, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

Go to Product Detail Page for item 1604247
RC-Z2093 - 电缆密封
RC-Z2093 - 电缆密封
1604247

电缆密封, 螺钉连接材料: 镀镍铜, 电缆外径 10 mm ... 14 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg13,5,系列: RC, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2027年第一季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

优势

  • [x]提供从M5到M58等不同型号的圆形连接器,满足各种需求
  • [x]安全传输信号,数据传输速度可达10 Gbps,传输功率可达150 A和630 V
  • [x]为所有标准防护等级的工业设备提供创新型连接方案,节省时间
  • [x]根据客户需求定制,灵活性高
免费样品
订购样品套装

您想测试M17-M40 PRO系列圆形连接器吗?我们提供连接器选型和设计方面的支持。专家将为您提供设备和系统设计应用方面的建议。

订购样品
采用ONECLICK速连技术的圆形连接器
用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆

线缆选型软件

配置定制电缆连接:适用于IP6x环境中的信号、数据和电力传输以及控制柜应用。可自由选择电缆长度和出线端,便于定制电缆组件。

新产品

适用于THR的弯头M12设备连接器
适用于焊接工艺的M12设备连接器
适于以太网应用的M12推拉自锁式连接器
M12组装用推拉自锁式连接器

适用于THR的弯头M12设备连接器

提高生产效率

90°弯头M12连接器旨在用于自动化生产,可实现高效的安装过程。依托弯头设计,新款连接器可灵活安装到PCB上,因此适用于狭小空间。

主要特点

  • 弯头设计
  • 适用于回流焊工艺 (THR)
  • 电压可达250 V
  • 电流可达4 A
  • 提供A和D编码型号
  • 4、5和8位
  • 非屏蔽型号
  • 反向针式连接器样式

优势

  • 适用于取放操作:PCB的自动化组装可提高生产效率
  • 优化设计:通过移动重心,无需锁扣即可轻松立于PCB上
  • 灵活:即使在狭小空间内亦可灵活安装到PCB并对齐
  • 模块化:兼容可用的THR壳体

适用于焊接工艺的M12设备连接器

应用面向未来

适用于波峰焊工艺的无铅M12连接器,符合RoHS II指令,不适用豁免6c。通过其通用的向后兼容性,可将连接器轻松集成到现有的PCB布局中。

主要特点

  • 电压可达250 V
  • 电流可达4 A
  • 可供应A、B和D型编码
  • 4位和5位
  • 直头或弯头设计

优势

  • 用于信号和数据传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计
  • 轻松安装PCB:适用于波峰焊的分体式连接器
  • 安全组装:用于固定到PCB上的锁扣
  • 可持续且面向未来:无铅,符合RoHS II指令,不适用豁免6c
  • 通过全球分销渠道向全球供货

适于以太网应用的M12推拉自锁式连接器

轻松实现节省空间的数据传输

M12组装用推拉自锁式连接器适用于以太网应用,助力实现可靠的高速数据传输,结构极为紧凑。连接器采用快速锁紧机制,安装便捷,只需卡接到设备即可。

主要特点

  • 推拉内锁
  • 紧凑型压接
  • 适用于以太网应用的X编码
  • 位数:8
  • 接线容量:0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 360°屏蔽
  • 直头和弯头
  • 防护等级:IP65、IP67

优势

  • 轻松安装:在有限空间内也可实现快速可靠的插接
  • 节省大量空间:接线空间小且接线密度高,设计极其紧凑
  • 安全使用:可靠的360°屏蔽连接
  • 连接牢固:适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用
  • 前瞻性强:全球通用的标准化产品系列

M12组装用推拉自锁式连接器

Push-Lock直插式连接技术实现轻松接线

一个M12连接器集成两大先进技术:M12组装用连接器采用推拉自锁快速锁紧技术和Push-Lock直插式连接,实现免工具接线,直插设备端口即可牢固安装。

主要特点

  • 安装:推拉自锁快速锁紧
  • 连接方式:Push-Lock直插式连接
  • 数据连接器:PROFINET CAT5 (100 Mbps),D编码,4位,屏蔽,直头和弯头
  • 信号连接器:A编码,4或5位,屏蔽和非屏蔽,直头和弯头
  • 接线容量:0.14至0.75 mm²
  • 温度范围:-40°C到+85°C

优势

  • 在有限空间内也可实现快速可靠的连接
  • 实现与针式和孔式连接器的悬空引线
  • 无需工具即可连接带和不带冷压头的刚性及柔性导线
  • 带颜色和数字编码的操作杆,接线直观
  • 长期稳定的抗振接地连接和360°屏蔽

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

适用于设备连接的菲尼克斯电气GameChangers

适用于设备连接的GameChangers

出色不止性能——一个全面优化的全新产品:菲尼克斯电气GameChangers还将助力您的应用成就新高度。

独特且多样的连接器,用于信号、数据和电力传输

混合型连接器
信号连接器
数据连接器
电源连接器
混合型连接器

节省设备布线时间和空间。菲尼克斯电气的混合型圆形连接器集信号、数据和电力传输功能于一身。

• 额定电流达70 A
• 电压:可达850 V DC和630 V AC
• 用于数据传输的CAT5接口

信号连接器

M5至M23型号的信号连接器应用领域广泛。可按需定制3到19位的不同型号,选配IDC快速免剥线连接、螺钉、弹簧、Piercecon®、焊接、压接或PCB连接等接线方式。

• 额定电流达20 A
• 额定电压可达300 V
• 可选配屏蔽连接件

数据连接器

数据连接器可实现快速可靠的数据通信,适用于工业和基础设施领域,我们提供尺寸为M8和M12的圆形屏蔽连接器,适用于所有常见现场总线和网络。

• 数据传输速率高达10 Gbps
• 适合各种常规网络和现场总线系统的编码方式
• 组件符合CAT6A标准要求
• 全方位屏蔽型圆形连接器和塑封电缆

电源连接器

电源连接器系列涵盖紧凑型M12到大功率M58等各类连接器。我们的产品系列种类齐全,从电缆连接器、设备连接器到PCB连接器,优势明显。

• 功率高达150 A/630 V
• 接线容量可达50 mm²
• 适用于交直流应用,无错插风险

戴着耳机的客户服务人员

满足个性化需求的定制型产品

提供定制型号

您需要满足特定需求的个性化解决方案吗?我们可对标准产品快速作出灵活的个性化调整。服务中心可按要求打造定制解决方案。

  • 个性化产品打印和标识
  • 各种型号、长度和组装方式的塑封连接器和李兹线
  • 个性化包装:纸箱、吸塑、卷式或托盘包装

自动化技术的全新标准

M12推拉自锁式连接器无需工具,即可在空间有限且布线密度高的应用中快速实现设备连接。该系列连接器支持紧凑型壳体,配备内凹式M12接口,有针式和孔式两种型号可选,轻松实现扩展。

M17-M40 PRO系列圆形连接器 可靠的电力和信号传输

ONECLICK速连技术助力实现快速便捷的设备和系统连接,欢迎了解更多信息。

适用于光纤数据传输的M17 MPO连接器

工业级M17 MPO连接器尤为适用于智能电网的实时数据传输。M17 MPO连接器坚固耐用,配备高质量光纤,可确保长距离传输时的稳定带宽。