Корпуси електронного обладнання

Корпуси електронного обладнання для DIN-рейки та для польового використання

Корпуси електронного обладнання пропонують широкий вибір форм, кольорів і функцій. Корпуси електронного обладнання забезпечують необхідний захист вашої електроніки: на DIN-рейці, у шафі керування, у корпусах для настінного монтажу та в польових умовах. Крім того, конфігуратор пропонує широкий спектр можливостей для інтеграції корпусів електронного обладнання у вашу індивідуальну систему. Також можливі нові розробки.

Переваги

  • Індивідуальне обслуговування: лише одна контактна особа протягом усього етапу проєктування
  • Докладні конструктивні дані вашої бажаної концепції
  • Розробка оптимальної концепції виробництва та кваліфікація продукції у власній лабораторії
  • Сертифікація рішення для вашого варіанту застосування
  • Цілеспрямоване управління проєктами до серійного запуску

Нові вироби

Тримач фотоелектричних модулів POS-Panelfix закріплений на щоглі
Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням
Нижня частина корпусу ICS
Корпусна система ME-IO Slim для компактних контролерів
Верхні частини зі з’єднанням Push-in для корпусів електронного обладнання BC modular
Клеми для друкованих плат із технологією Push-in для BC 17,8
Тримач плат EVA для UM-BASIC/-PRO
Огляд трьох розмірів Monitoring Case Systems MCS
Рішення для фотоелектричних систем серії POS
Верхні частини зі з’єднанням Push-in для корпусів електронного обладнання BC modular
Клеми для друкованих плат із технологією Push-in для BC 17,8
Перемичка для шинного з’єднувача для DIN-рейки
З’єднувач для 8-полюсного шинного з’єднувача для DIN-рейки
Клеми для друкованої плати з двома варіантами кроку для серії ICS

Тримач фотоелектричного модуля

Для енергонезалежних систем

Тримач POS Panelfix підходить для монтажу різних сонячних панелей потужністю від 20 до 200 Вт-пік. Гнучка конструкція забезпечує можливість кріплення до стіни та на щоглу. Завдяки інноваційному рішенню затискання панель можна закріпити за дуже короткий час і за допомогою лише одного інструмента.

Основні характеристики

  • Ідеально підходить для роздільного монтажу сонячної панелі та електроніки
  • Кріплення за допомогою хомутів або гвинтів
  • Сумісність з усіма стандартними панелями в діапазоні від 20 до 200 Вт-пік
  • Для всіх діаметрів полюсів від 48 до 180 мм
  • Матеріал: високоякісна сталь

Переваги

  • Сумісність з усіма наявними на ринку панелями (від 20 до 200 Вт-пік) завдяки інноваційній системі кріплення
  • Монтаж однією людиною всього за 15 хвилин за допомогою одного інструмента (розмір SW13) завдяки простій технології затискання
  • Гнучка конструкція для використання на стінці або на щоглі
  • Підходить для суворих умов експлуатації та вітру силою до 10 балів завдяки додатковому посиленню

Корпус електронного обладнання з тепловим моделюванням

Ідеально оптимізовано для максимальної потужності

Максимізуйте щільність потужності у своїх корпусах електронного обладнання за допомогою пасивних рішень для охолодження та термічно оптимізованого компонування друкованих плат: від конфігурації та комплексного теплового моделювання до реалізації — ідеальний варіант для високопродуктивних і мініатюрних застосунків.

Основні характеристики

  • Матеріал: алюміній
  • Поверхня: анодування під природний колір
  • Топологія радіатора: екструдований профіль (BC) / теплорозподільник і екструдований профіль (ME-IO)
  • Максимальна висота компонента: 12 мм (BC) / 10 мм (ME-IO)
  • Ширина радіатора охолодження: від 17,8 мм до 53,6 мм (BC) / 8,8 мм (ME-IO)

Переваги

  • Ефективні вбудовані системи охолодження завдяки гнучко комбінованим радіаторам охолодження і корпусам для оптимального охолодження
  • Безшовна інтеграція завдяки індивідуальним пасивним рішенням: ідеально підібрані механічно та термічно
  • Комплексний сервіс від онлайн-конфігурації до теплового моделювання та інтеграції
  • Мінімальна потреба в просторі завдяки компактному охолодженню для максимальної щільності потужності та використання простору

Нижня частина корпусу нового розміру

Для корпусів електронного обладнання серії ICS

Нижня частина корпусу завширшки 50 мм забезпечує найбільшу можливу площу поверхні друкованої плати серії ICS і, таким чином, створює більше місця для розміщення на ній електроніки. У корпусі можна встановити щонайбільше чотири друковані плати і 20 з’єднувачів із загальною кількістю полюсів до 100.

Основні характеристики

  • Ширина: 50 мм
  • Висота: 122 мм
  • Глибина: 130,9 мм
  • До 20 отворів для підключення

Переваги

  • Більше місця для електронних компонентів завдяки збільшеній площі поверхні друкованої плати
  • Повна сумісність з асортиментом продукції ICS завдяки новій комбінації наявних розмірів
  • Інтеграція з’єднувачів на п'яти рівнях підключення завдяки корисній монтажній глибині 112 мм

Корпусна система для компактних контролерів

Для застосування з технологією фронтального з’єднання

ME-IO Slim — це ефективне рішення для компактних контролерів, які потребують герметичного фронтального з’єднання. 18-контактний фронтальний роз’єм підключається безпосередньо до друкованої плати. ME-IO Slim дуже компактний, оскільки ширина модуля становить лише 12 мм.

Основні характеристики

  • 18-контактна технологія фронтального з’єднання
  • Ширина модуля: 12 мм
  • Пристрій сполучення та корпус центрального процесора
  • Колір: світло-сірий (подібний до RAL 7035)
  • 8-контактний модуль зв'язку
  • 6-контактний роз’єм живлення із головною станцією
  • Індикатор стану без окремого оптоволоконного кабелю

Переваги

  • Просте збирання модуля з двома бічними панелями та важелем для кріплення на DIN-рейку
  • Висока щільність підключення завдяки 18-контактному штекеру із кроком 5 мм
  • Оптимізовано для чутливих до ціни застосувань завдяки простій конструкції та заздалегідь визначеному компонуванню модулів
  • Завдяки можливості змінювати кришки в модулі центрального процесора можлива адаптація до конкретного застосування
  • Просте кабельне з’єднання в модулі завдяки 18-контактному фронтальному роз'єму з уже нанесеним маркуванням

Верхні частини для з’єднання Push-in із можливістю конфігурування

Для корпусів електронного обладнання для автоматизації будівель

Нові верхні частини корпусів серії BC modular забезпечують зручність використання технології з’єднання Push-in на передній панелі корпусу. Підберіть конфігурацію індивідуального рішення корпусу, оснащеного клемами Push-in для друкованої плати серії SPT-THR.

Основні характеристики

  • Корпус для монтажної рейки для використання в монтажних розподільниках відповідно до DIN 43880
  • Ширина: 35,6 мм, 53,6 мм, 71,6 мм, 107,6 мм і 161,6 мм
  • Колір: світло-сірий (подібний до RAL 7035)
  • До 24 полюсів 1,5 мм² на відділення корпусу
  • До 8 полюсів 2,5 мм² на відділення корпусу
  • Підготовлено для використання шини KNX

Переваги

  • Корпуси, узгоджені з SPT-THR, забезпечують швидку розробку пристрою та оптимальний захист електроніки
  • Індивідуальна конфігурація кожного відділення корпусу для різноманітного застосування в галузі автоматизації будівель
  • Нестандартні корпуси та монтажні розміри для використання в монтажних розподільниках
  • Простий шлях до вашого індивідуального виробу: скористайтеся онлайн-конфігуратором з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом

Клеми для друкованих плат із технологією Push-in

Для корпусів електронного обладнання для автоматизації будівель

Вперше для BC 17,8 (1 розділювальна одиниця) доступні клеми для друкованих плат із технологією Push-in. За допомогою клем для друкованих плат серій FKDSO 1,5 і FKDSO 2,5 можна реалізувати перспективні системи для автоматизації будівель із кількістю полюсів до 16 на модуль.

Основні характеристики

  • До 16 полюсів на ширині 17,8 мм (1 розділювальна одиниця)
  • Струм до 22 А
  • 3- та 4-полюсні клеми для друкованої плати можна поєднати в одній верхній частині
  • Поперечний переріз провідника до 1,5 мм² (FKDSO 1,5) і 2,5 мм² (FKDSO 2,5)
  • Крок 3,5 мм (FKDSO 1,5) і 5 мм (FKDSO 2,5)

Переваги

  • Узгоджені між собою корпус і система підключення для швидкої розробки пристрою
  • З’єднання Push-in не потребує інструментів і заощаджує час
  • Розташування клеми перпендикулярно друкованій платі для зручного доступу до пристроїв, змонтованих на DIN-рейці
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Інтуїтивне обслуговування завдяки кольоровому натискному елементу запуску

Гнучка система кріплення друкованих плат

Для друкованих плат різних розмірів

Тримач оціночної плати (EVA) для UM-BASIC і UM-PRO — це система кріплення із гнучким регулюванням для кріплення друкованих плат різних розмірів за допомогою механічної фіксації або гвинтових з’єднань. Систему можна встановлювати на профіль UM-BASIC/-PRO 122 від Phoenix Contact.

Основні характеристики

  • Підходить для друкованих плат різних розмірів
  • Сумісність з UM-BASIC/-PRO 122
  • Можливість переміщення на профілі
  • Колір: світло-сірий (подібний до RAL 7035)
  • Можна поєднувати кілька друкованих плат

Переваги

  • Легке приєднання та від'єднання друкованих плат
  • Зручна інтеграція друкованих плат різних розмірів
  • Велика площа друкованої плати в невеликому монтажному просторі
  • Гнучке поєднання друкованих плат різних розмірів

Monitoring Case System (MCS)

Для сенсорних систем і застосувань Інтернету речей/промислового Інтернету речей

Phoenix Contact пропонує нову серію сучасних корпусів MCS для широкого спектру електроніки. Вона вражає своїми перевагами на всіх рівнях: від встановлення друкованої плати і простого монтажу до обслуговування пристрою. Модульна конструкція корпусу забезпечує високий рівень зручності практичного застосування.

Основні характеристики

  • 3 типорозміри у 2 варіантах IP кожен: IP40 та IP65/67 (додатково з ущільненням та DAE)
  • Діапазон температури: від -40 °C до +85 °C
  • Стійкість до ударних навантажень: IK07
  • Матеріал: PA з GF (UL94 V0)
  • Кольори: світло-сірий (RAL 7035), кришки також доступні в жовтому (RAL 1018), синьому (RAL 5015) і чорному (RAL 9005) кольорах

Переваги

  • Зручність у роботі під час встановлення та обслуговування пристрою завдяки додатковим петлям
  • Гнучкий монтаж завдяки додатковій адаптерній пластині
  • Безпечна експлуатація з відповідним ступенем захисту
  • Індивідуальний вибір продукції завдяки модульній системі
  • Оптимізоване встановлення друкованої плати: похилий край корпусу дає змогу встановлювати друковану плату майже горизонтально

Рішення для фотоелектричних систем серії POS

Для енергонезалежних систем

Автономна система Pico Off-Grid System (POS) — це надійне рішення на основі фотоелектричних панелей з декількома класами потужності до 190 Вт пік. Рішення включає в себе корпус, тримач для щогли та сонячну панель. Для створення автономного рішення для польового використання можна додати комп’ютери, блоки зв’язку, акумулятори тощо.

Основні характеристики

  • Діапазон температури для системи: від -40 °C до +85 °C
  • 5 розмірів корпусів OCS, сумісних із цією системою, з готовим до підключення електромонтажем
  • Сонячна панель: фотоелектричні модулі з 36/45 високоефективними сонячними елементами, технологія монокристалічних елементів
  • Кріплення для щогли: регульований кут нахилу фотоелектричної панелі

Переваги

  • Система корпусів із міжнародною сертифікацією
  • На одному тримачі можна поєднувати різні розміри корпусів
  • Простий монтаж усієї системи однією людиною
  • Повна система за винятком власної електроніки
  • Простий ланцюжок постачання

Верхні частини для з’єднання Push-in із можливістю конфігурування

Для корпусів електронного обладнання для автоматизації будівель

Нові верхні частини корпусів серії BC modular забезпечують зручність використання технології з’єднання Push-in на передній панелі корпусу. Підберіть конфігурацію індивідуального рішення корпусу, оснащеного клемами Push-in для друкованої плати серії SPT-THR.

Основні характеристики

  • Корпус для монтажної рейки для використання в монтажних розподільниках відповідно до DIN 43880
  • Ширина: 35,6 мм, 53,6 мм, 71,6 мм, 107,6 мм і 161,6 мм
  • Колір: світло-сірий (подібний до RAL 7035)
  • До 24 полюсів 1,5 мм² на відділення корпусу
  • До 8 полюсів 2,5 мм² на відділення корпусу
  • Підготовлено для використання шини KNX

Переваги

  • Корпуси, узгоджені з SPT-THR, забезпечують швидку розробку пристрою та оптимальний захист електроніки
  • Індивідуальна конфігурація кожного відділення корпусу для різноманітного застосування в галузі автоматизації будівель
  • Нестандартні корпуси та монтажні розміри для використання в монтажних розподільниках
  • Простий шлях до вашого індивідуального виробу: скористайтеся онлайн-конфігуратором з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом

Клеми для друкованих плат із технологією Push-in

Для корпусів електронного обладнання для автоматизації будівель

Вперше для BC 17,8 (1 розділювальна одиниця) доступні клеми для друкованих плат із технологією Push-in. За допомогою клем для друкованих плат серій FKDSO 1,5 і FKDSO 2,5 можна реалізувати перспективні системи для автоматизації будівель із кількістю полюсів до 16 на модуль.

Основні характеристики

  • До 16 полюсів на ширині 17,8 мм (1 розділювальна одиниця)
  • Струм до 22 А
  • 3- та 4-полюсні клеми для друкованої плати можна поєднати в одній верхній частині
  • Поперечний переріз провідника до 1,5 мм² (FKDSO 1,5) і 2,5 мм² (FKDSO 2,5)
  • Крок 3,5 мм (FKDSO 1,5) і 5 мм (FKDSO 2,5)

Переваги

  • Узгоджені між собою корпус і система підключення для швидкої розробки пристрою
  • З’єднання Push-in не потребує інструментів і заощаджує час
  • Розташування клеми перпендикулярно друкованій платі для зручного доступу до пристроїв, змонтованих на DIN-рейці
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Інтуїтивне обслуговування завдяки кольоровому натискному елементу запуску

Перемичка для шинного з’єднувача для DIN-рейки

Оптимальне використання монтажного простору

Передачу даних і сигналів для систем без необхідного виходу на друковану плату можна реалізувати за допомогою перемички для шинних з’єднувачів для DIN-рейки під модулем. Це дозволяє використовувати максимальну площу поверхні друкованої плати.

Основні характеристики

  • Зв’язок з 8-полюсними модулями
  • Виконання завширшки 18,8, 20 і 25 мм

Переваги

  • Можливість інтеграції в системи пристроїв на базі корпусів ME-IO та ICS
  • Більша максимальна площа поверхні друкованої плати
  • З’єднання полюсів в польових умовах за допомогою з’єднувачів FMC

З’єднувач для 8-полюсного шинного з’єднувача для DIN-рейки

Обмін даними між модулями на декількох рівнях

Деякі системи також потребують передачі даних і сигналів від модулів зв’язку поза блоком модулів, наприклад, у разі пропуску рядка. Тут з’єднувачі подачі живлення і відводи для 8-полюсного шинного з’єднувача для DIN-рейки з’єднують модулі на декількох рівнях. Їх можна використовувати ліворуч, праворуч і в центрі.

Основні характеристики

  • Зв’язок з 8-полюсними модулями
  • Варіанти для подачі та відбору живлення
  • Функція кінцевого тримача

Переваги

  • Подача та відбору живлення 8-полюсного шинного з’єднання у блоці модулів з корпусами ME-IO та ICS
  • Оптимальне використання простору завдяки організованій прокладці кабелів
  • Простота маркування завдяки великій площі друку

Клеми для друкованої плати у двох варіантах кроку

Для корпусів електронного обладнання серії ICS

Нові клеми для друкованих плат з двома варіантами кроку розширюють діапазон з’єднань для корпусів електронного обладнання серії ICS. Серед нових клем ви можете вибрати гвинтове з’єднання або з’єднання Push-in для вашого пристрою.

Основні характеристики

  • Для габаритної ширини ICS 20, 25 і 50 мм
  • Гвинтове з’єднання або пружинне з’єднання Push-in
  • Крок: 3,5 і 5 мм
  • Вирівнювання ліворуч і праворуч

Переваги

  • Просте користування у кілька кроків
  • Стаціонарний електромонтаж та зменшена кількість окремих деталей
  • Вибір між різними варіантами кроку та способами з’єднання
  • Один партнер для всього: правильні компоненти для ваших пристроїв

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

Корпуси електронного обладнання із сенсорними дисплеями

Сенсорні дисплеї для корпусів електронного обладнання Рішення для промислових дисплеїв для застосувань у шафах керування та польових умовах

Візуалізація технологічних даних, реєстрація вхідних даних, відображення робочих станів і багато іншого: сенсорні дисплеї пропонують великий потенціал для створення зручних і функціональних дисплеїв пристроїв. Ця брошура містить огляд та базові знання про різні технології сенсорних дисплеїв. Крім того, у ній розглянуто вимоги до апаратного керування.

Польовий корпус і корпус для монтажної рейки

Конфігуратор для корпусів електронного обладнання

Зберіть свій корпус електронного обладнання для польового чи внутрішнього використання. Для цього треба вибрати потрібну серію корпусу, відповідну нижню частину і кришку. Додайте належну технологію з’єднання — і готово.

Найцікавіші інновації


Наш асортимент продукції


Системи корпусів для застосування в шафі керування Корпуси для монтажної рейки — це найкраща оболонка для вашої електроніки. Вони захищають вбудовані друковані плати, легко встановлюються на DIN-рейку та обладнані оптимальним набором інтерфейсів для передачі сигналів, даних і живлення.

Інтерактивна карта зображень: Модуль з різних корпусів для монтажної рейки
Корпуси з екструдованого профілю UM-BASIC/UM-PRO
Використовуйте кожен міліметр DIN-рейки. Екструдовані профілі виробляють у виконаннях завдовжки від 30 до 1000 мм, а довжина профілів визначається замовником.
Дізнайтеся більше
Корпуси з екструдованого профілю UM-BASIC/UM-PRO
Модульні корпуси BC
Корпуси BC придатні до безпосереднього монтажу на стінку або до застосування у монтажних розподільниках відповідно до DIN 43880. Можливе використання додаткових пасивних радіаторів охолодження з термомоделюванням.
Дізнайтеся більше
Модульні корпуси BC
Багатофункціональний корпус ME-IO
Індивідуальні електронні модулі, як-от контролери та модулі вводу/виводу, можна легко зібрати завдяки модульній конструкції. Можливе використання додаткових пасивних радіаторів охолодження з термомоделюванням.
Дізнайтеся більше
Багатофункціональний корпус ME-IO
Базовий корпус EH
За допомогою корпусної системи EH можна легко розробляти будь-які варіанти універсальних концепцій застосування пристроїв. Сім варіантів габаритної ширини, два варіанти габаритної висоти та три варіанти кришки дозволяють отримувати понад 100 можливостей комбінування.
Дізнайтеся більше
Базовий корпус EH
Модульні корпуси ME
Створіть свій пристрій за допомогою нашої зручної для монтажу модульної системи серії ME.
Дізнайтеся більше
Модульні корпуси ME
Модульні корпуси ME-MAX
Функціональний дизайн і різна габаритна ширина від 12,5 до 90 мм роблять корпуси серії ME-MAX ідеальним рішенням для електроніки.
Дізнайтеся більше
Модульні корпуси ME-MAX
Модульні корпуси ICS
Рішення на основі систем корпусів ICS такі ж різноманітні, як і вимоги до сучасних пристроїв автоматизації. Можливе використання додаткових пасивних радіаторів охолодження з термомоделюванням.
Дізнайтеся більше
Модульні корпуси ICS
Багатофункціональні корпуси ME-PLC
Багатофункціональні корпуси електронного обладнання серії ME-PLC є ідеальним рішенням для застосування у сферах, де потрібно багато монтажного простору, та системах із фронтальною технологією з’єднання.
Дізнайтеся більше
Багатофункціональні корпуси ME-PLC
Багатофункціональний корпус ME-IO Slim
Багатофункціональні корпуси серії ME-IO Slim ідеально підходять для контролерів, які потребують компактної конструкції та технології герметичного фронтального підключення.
Дізнайтеся більше
Багатофункціональний корпус ME-IO Slim

Системи корпусів для застосування в польових умовах Стаціонарні пристрої індикації, мобільні панелі оператора чи вбудовані системи — польові корпуси Phoenix Contact із високим ступенем захисту підходять для сфер автоматизації будівель, процесів і виробництва, а також логістики чи автомобільної техніки.

Інтерактивна карта зображення: Системи корпусів для застосування в польових умовах
Корпуси для експлуатації просто неба OCS 
Корпуси електронного обладнання серії OCS являють собою ідеальне рішення для автономних систем обладнання в екстремальних умовах експлуатації. Сертифіковані корпуси з полікарбонату легкі, міцні й надійно захищають електроніку від вологи, високих температур, ультрафіолетового випромінювання та механічних навантажень.
Дізнайтеся більше
Корпуси для експлуатації просто неба OCS 
Корпуси для експлуатації просто неба ECS
Міцні корпуси ECS для експлуатації просто неба — найкраще рішення для захисту чутливої електроніки від пилу, бруду та води в приміщеннях і просто неба.
Дізнайтеся більше
Корпуси для експлуатації просто неба ECS
Універсальні корпуси UCS
Універсальні корпуси серії UCS — це ідеальне рішення для вбудованих систем. Корпуси IP40 надійно захищають друковані плати стандартного формфактору від зовнішніх впливів. Знімні бічні стінки дають змогу розробляти модульні рішення індивідуальної конструкційної висоти. Можливе використання пасивних радіаторів охолодження та функції термомоделювання.
Дізнайтеся більше
Універсальні корпуси UCS
Порожній корпус MCS
Monitoring Case System (MCS) — це продуманий порожній корпус для широкого спектру електроніки у промисловості й технологіях для будівель. Порожній корпус вражає на всіх рівнях: від швидкого встановлення друкованої плати і простого монтажу до легкого обслуговування пристрою.
Дізнайтеся більше
Порожній корпус MCS

Послуги та доповнення для корпусів електронного обладнання


Електронна брошура
Огляд асортименту корпусів електронного обладнання

Відкрийте для себе корпуси для DIN-рейки та використання просто неба й дізнайтеся про широкі можливості адаптації корпусів електронного обладнання до ваших індивідуальних вимог.

Відкрити електронну брошуру
Корпуси для монтажної рейки і польові корпуси
Корпус електронного обладнання для DIN-рейки

Технічні особливості корпусів електронного обладнання Рішення для використання DIN-рейки

Корпуси електронного обладнання — це невід'ємні компоненти пристроїв. Вони визначають його зовнішній вигляд і захищають електроніку від зовнішніх впливів. Крім того, вони дають змогу здійснювати монтаж у вузлах вищого рівня. Тому, виробники обладнання мають звертати увагу на багато деталей не тільки під час проєктування, але й під час вибору корпусів, коли йдеться про матеріали або випробування якості. Ця брошура містить усю докладну інформацію.

Ідеальне рішення для численних сфер застосування Наші рішення такі самі різноманітні, як і ваші сфери застосування: скористайтеся перевагами корпусів для DIN-рейки, монтажу на стінку, для відкритої ділянки виробничої лінії чи для використання просто неба. Вони використовуються, наприклад, у наведених нижче сферах.

Корпус для монтажної рейки для контролера заряджання
Корпус для експлуатації просто неба ECS з дощовими краплями
ME-PLC підходить для систем, якім потрібно багато місця для монтажу
Корпуси для монтажної рейки з фронтальним з’єднанням і з’єднанням Push-in для автоматизації будівель
Кабельне з’єднання корпусу ME-IO з пружинним з’єднанням Push-in
Модульний корпус для монтажної рейки BC для автоматизації будівель
Корпус для монтажної рейки ME-IO для контролера заряджання змінним струмом
Модульний корпус для монтажної рейки BC з шинним з’єднувачем для DIN-рейки
Модуль шафи керування з багатьма точками з’єднання
Корпус UCS із дисплеєм і тримачем
Контролер заряджання змінним струмом з численними передніми роз'ємами
Спеціаліст з логістики з ручним сканером
Спеціаліст з логістики з тримачем дисплея DCS
Корпус для експлуатації просто неба OCS на щоглі

Різноманітні рішення для різноманітних галузей