Промисловий зв’язок — від польової шини до промислового Ethernet

Промисловий обмін даними

Метою промислового обміну даними є надійна передача даних з поля на рівень керування. Комплексні рішення з використанням промислового Ethernet, сучасних бездротових технологій та технологій кібербезпеки підвищують доступність й безпеку мережевих систем. Мережеві протоколи та системи польової шини, такі як PROFINET, OPC UA, PROFIBUS та INTERBUS, забезпечують ефективний зв'язок.

Phoenix Contact на виставці SPS

Відвідайте нас на виставці SPS 2026.

Відвідайте нас 24–26 листопада у павільйоні 9, стенд 310, і дізнайтеся, як відкриті екосистеми, промисловий ШІ та комплексна безпека готують промислову автоматизацію до майбутнього.

Повне об’єднання в мережу від рівня поля до рівня керування

Оцифрування передбачає повне об’єднання в мережу всіх систем і компонентів — від датчика до хмарних сервісів. Ethernet став загальним комунікаційним стандартом для повного об’єднання в мережу всіх елементів — від польового рівня до рівня керування та офісу (IT).

Оцифрування на виробництві

Оцифрування на виробництві

Нові вироби

Промислові модулі Wi-Fi 6

Wi-Fi 6/6E для високопродуктивних мереж

Модулі WLAN нового покоління

Нова серія точок доступу WLAN 2300 і клієнтів WLAN 1000 з підтримкою Wi-Fi 6/6E забезпечує надійний зв'язок в режимі реального часу, високу надійність і підтримує великі мережі з великою кількістю абонентів. Wi-Fi 6E також використовує нові канали передачі в діапазоні 6 ГГц для кращої продуктивності.

Основні характеристики

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 ГГц, залежно від варіанту та країни)
  • Загальна швидкість передачі даних до 2 400 Мбіт/с
  • Швидкий роумінг у мобільних додатках
  • Керування через REST API
  • Максимальна безпека з WPA2 / WPA3
  • Ethernet зі швидкістю 10/100/1000 Мбіт/с

Переваги

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) для кращого використання ресурсів, стабільності та пропускної здатності мережі
  • Wi-Fi 6E з новими безкоштовними каналами в діапазоні 6 ГГц
  • Швидка заміна елементів WLAN завдяки програмній оптимізації функції роумінгу
  • Клієнти WLAN підтримують усі три діапазони: 2,4 ГГц, 5 ГГц і новий 6 ГГц
  • Особливо високий рівень безпеки завдяки WPA 3 та Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

Проте у промисловій автоматизації досі часто використовують традиційні польові шини, різні протоколи та термінали з послідовними інтерфейсами. Тому компанія Phoenix Contact пропонує сервери та шлюзи послідовних пристроїв, які інтегрують різні системи зв’язку в мережу Industrial Ethernet, перетворюють дані та роблять їх так загальнодоступними.
Надійні комутатори автоматизації, які забезпечують інтелектуальний розподіл усіх даних в мережі, гарантують надійну роботу мережі на польовому рівні та рівні керування. Потужні магістральні комутатори забезпечують просте об’єднання з ІТ-мережею (корпоративною мережею). Про необхідну безпеку дбають брандмауери, які забезпечують контрольований і безпечний зв’язок між сегментами мережі.

Промисловий зв’язок за допомогою міді, оптоволокна та радіосигналу

Промисловий зв’язок за допомогою міді, оптоволокна та радіосигналу

Промисловий зв’язок за допомогою міді, оптоволокна та радіосигналу: усе від одного постачальника

Яке середовище передачі найкраще підходить для вашої сфери застосування? Для подолання великих відстаней рекомендується оптоволокно. Якщо прокладати кабелі дорого чи неможливо, для невеликих і середніх відстаней пропонуються бездротові рішення, такі як Wi-Fi, Bluetooth, Trusted Wireless чи навіть WirelessHART. За відсутності ліній зв’язку чудовою альтернативою є наявні мобільні мережі. Компанія Phoenix Contact пропонує відповідні компоненти для всіх засобів передачі даних: від медіаконвертерів для переходу на оптоволокно та (мобільних) радіомодулів до відповідних штекерів, кабелів і антен.

Продуктивні та надійні мережі

Продуктивні та надійні мережі

Між компонентами вашої системи автоматизації існує постійний обмін даними щодо технологічного процесу, такими як виміряні значення, повідомлення про стан і команди. Крім того, додаткова інформація, наприклад, щодо оптимізації процесу чи профілактичного технічного обслуговування, передається на офісний рівень. Для надійної передачі цих дедалі більших обсягів даних компанія Phoenix Contact пропонує високопродуктивні мережеві компоненти з гігабітною передачею та інтелектуальними функціями фільтрації.
Крім того, такі механізми резервування, як MRP, DLR, RSTP, PRP тощо дають можливість зробити вашу виробничу мережу особливо відмовостійкою та підвищити так експлуатаційну готовність.

Замок безпеки, який символізує кібербезпеку та безпеку мережі

Кібербезпека — запорука надійності мережі

Кібербезпека для підвищення безпеки мережі

Зі зростанням кількості мереж їхня безпека набуває дедалі більшого значення. Для захисту ваших систем від загроз і несанкціонованого доступу наші компоненти підтримують такі функції, як сегментація мережі, міжмережевий екран, безпечний віддалений доступ, шифрована передача даних, безпека портів тощо.

Проте для нас цілісна кібербезпека виходить за межі самих лише функцій безпеки: вона починається з розробки безпечних продуктів, підтримується постійним аналізом і негайним усуненням можливих прогалин у безпеці й забезпеченням довготривалої наявності оновлень і закінчується пропозицією безпечних комплексних рішень та консультаційних послуг.

Безпечне підключення децентралізованих станцій до диспетчерської

Безпечне підключення децентралізованих станцій до диспетчерської

Дистанційне технічне обслуговування через Інтернет та хмарні сервіси

Завдяки прямому доступу до розосереджених промислових установок можна швидко та ефективно виконувати роботи з технічного та сервісного обслуговування. Залежно від вимог можна використовувати для цього наявні лінії чи налагодити глобальний обмін даними за допомогою мобільних мереж. Для кожної сфери застосування компанія Phoenix Contact пропонує відповідне рішення: від маршрутизаторів DSL, LAN і мобільного зв’язку до розширювачів польової шини та Ethernet. Для захисту мережевих з’єднань від перешкод і сторонніх маніпуляцій компанія Phoenix Contact пропонує продукцію, яка має найсучасніші механізми безпеки, такі як шифрування IPsec та інтегрований брандмауер.

Чоловік зі служби обслуговування клієнтів із гарнітурою за комп’ютером

Ми залюбки проконсультуємо вас особисто або по телефону

Будемо раді вам допомогти Допомога у проєктуванні мережі та її введенні в експлуатацію

Наші фахівці з мережевих технологій надають кваліфіковану підтримку на всіх етапах — від проєктування мережі до її введення в експлуатацію та технічного обслуговування. Завдяки нашому багаторічному досвіду у сфері технологій автоматизації, нам добре відомі ваші проблеми та вимоги, і ми можемо надати комплексні кваліфіковані консультації щодо найновіших технологій Industrie 4.0 і стандартів безпеки. Для ваших працівників ми також пропонуємо навчання з Industrial Ethernet, питань безпеки та правильного поводження з нашою продукцією.

Логотип LinkedIn

LinkedIn: Промисловий зв’язок і кібербезпека Приєднайтеся до нашої спільноти просто зараз!

Промислові комунікаційні мережі дають нам змогу надійно передавати дані з польового рівня на рівень керування та у хмарне середовище. На нашій сторінці в LinkedIn Промисловий зв’язок і кібербезпека ви знайдете цікаву інформацію про доступність мережі, кібербезпеку, дистанційне технічне обслуговування та багато іншого. Приєднуйтесь до нашої спільноти!