Передача та розподіл енергії

Генератори відновлювальної енергії та змінні обсяги живлення викликають зміни в електричних мережах живлення. Ми залюбки проконсультуємо вас щодо рішень з оцифрування для ефективного розширення та перебудови мереж. Зібрані дані забезпечують планування на основі потреб, безпечну, децентралізовану експлуатацію та завчасне технічне обслуговування мереж передачі та розподільних мереж.
Дві людини в захисних жилетах всередині електричної установки

З нашим широким асортиментом послуг - від технологій з’єднання до автоматизації підстанцій - ми пропонуємо індивідуальну продукцію та рішення для всіх рівнів напруги.

Фолькер Кнак - Phoenix Contact, Industry Management Power T&D
Фолькер Кнак
Підстанція в темряві перед містом

Стабільна розподільча мережа

З нашим широким асортиментом продукції в технологіях з’єднання, підключення та мережевих системах ми забезпечуємо надійний потік енергії та обмін сигналами і даними. Великий асортимент матеріалів для маркування та монтажу полегшує введення в експлуатація та окремі роботи з обслуговування. Тестові системи FAME дозволяють, наприклад, зменшити час перевірки пристроїв захисту. Наш асортимент пристроїв сигналізації відображає стан установки та помилки на місці або в мережі.

Підстанція зверху

Ефективна автоматизація розподільчої мережі

З’єднання генераторів відновлюваної енергії та нових споживачів, таких як інфраструктура зарядки для електромобільності, ставить нові технічні вимоги до операторів розподільчої мережі. На додаток до викликів з підтриманням напруги або зміненням напрямку потоку потужності, необхідно розглядати також діапазони температури обладнання, що використовується.

Наш широкий асортимент послуг допомагає захищати, контролювати та автоматизувати установки розподілу енергії, тож електричне живлення гарантовано навіть в складних умовах.

Змінне керування подачею живлення за допомогою сонячних панелей, вітроенергетичних установок та пристроїв накопичення енергії

Безпечне та економічне керування подачею живлення

Для забезпечення стабільності мережі оператори установок повинні мати можливість контролювати змінну подачу живлення для генераторів енергії та систем зберігання, залежно від навантаження та виробництва енергії. Керування подачею живлення — це спеціально регламентований захід безпеки мережі, призначений для розвантаження вузьких місць мережі.
В окремих компонентах або в наших готових до монтажу шафах керування ми пропонуємо все для безпечного та економічного керування подачею живлення. У нашому рішенні, готовому до монтажу, вже передбачені всі необхідні компоненти, як-от з’єднання для обміну даними, контролер та додаткові технології захисту. За допомогою нашого комплексного рішення ви подаєте електроенергію в енергомережу відповідно до VDE-AR-N 4110/-20.

Безпечна та сучасна мережа живлення Моніторинг, керування та захист установок в енергетичному середовищі

Оператори мереж передачі та розподілу постійно форсують модернізацію та розбудову своїх мереж. З нашим широким асортиментом послуг ми підтримуємо операторів мереж в процесі оцифрування та оптимальної розбудови їх обладнання. Основна увага приділяється безпеці живлення, що базується на високодоступних і технічно зрілих продуктах та рішеннях. Використання перевірених та інноваційних технологій поєднує надійність та економічність.

Використання сучасних технологій дистанційного керування, автоматизації та захисту забезпечує ефективну роботу системи в мережах низької та середньої напруги. Однак безпечна та економічна експлуатація починається вже під час вибору багатьох пасивних компонентів, таких як маркування установок та системи електромонтажу. Наша продукція використовується скрізь: від виробництва енергії до живлення споживача.