Передні панелі пристроїв захисних реле пропонують численні можливості взаємодії та візуалізації поточних станів.
Дисплеї забезпечують можливість індивідуального конфігурування та пропонують достатньо місця для відображення системних графіків, табло виміряних значень і віртуальних світлодіодів.
Численні кнопки навігації та керування забезпечують можливість простого керування на місці. Сервісний USB-інтерфейс на передній панелі забезпечує просте з’єднання із захисним реле.
Захисне реле
Наш широкий асортимент технологій захисту забезпечує надійну експлуатаційну готовність мережі в діапазонах напруги від 10 кВ до 110 кВ. Пристрої захисту і керування можна використовувати в однопровідних і двопровідних шинах, зірчастих, кільцевих і багатоконтурних мережах. Використання можливе в ізольованих і компенсованих системах, а також у системах із жорстким і низькоомним заземленням.
Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції
Короткий огляд переваг Цифрові реле захисту для інтелектуального захисту мережі
- Великий набір функцій для захисту, керування та вимірювання в компактній конструкції
- Інтуїтивно зрозуміле керування завдяки зрозумілій передній панелі пристрою та можливості простого налаштування параметрів
- Тривалий строк експлуатації завдяки конструкції без батареї та надзвичайно низькому споживанню енергії
- Відповідає вимогам ІТ-безпеки згідно з технічною документацією BDEW
Огляд наших технологій захисту Захист, моніторинг і керування електричними мережами
Програмне забезпечення для керування забезпечує швидке та просте налаштування параметрів пристрою. Наприклад, під час покрокового введення в експлуатацію враховуються залежності між виконаними налаштуваннями й вони відображаються у затіненому вигляді.
На додаток до загальних налаштувань пристроїв також налаштовуються інтерфейси первинного обладнання та захисні функції.
Крім матриць вводу/виводу, редактори для створення логіки та візуалізації також забезпечують підтримку під час налаштування.
Безпосередній зв’язок з системою керування чи обладнанням для керування вищого рівня можна організувати у різний спосіб.
З нашим широким асортиментом послуг ми підтримуємо вас під час оцифрування та оптимальної розбудови ваших мереж. За допомогою високодоступних і технічно зрілих виробів і рішень ми оптимізуємо безпеку живлення. Ми підтримуємо вас на всіх етапах — від проєктування до реалізації.
Яке реле захисту стане для мере найкращим рішенням?
Інтелектуальний захист мережі за допомогою KOMBISAVE+
Захисні реле з лінійки продукції KOMBISAVE+ являють собою оптимальне рішення для застосування у розподільній мережі. У пристроях розподілу з одинарною чи подвійною збірною шиною можна забезпечувати захист двигунів, трансформаторів, кабелів і проводів.
Пристрої містять великий набір функцій: від захисту від струму перевантаження до захисту від падіння напруги внаслідок дії реактивної потужності, дистанційного захисту та диференційного захисту ліній, перевірки синхронізму й автоматичного повторного ввімкнення.
Захист мережі із живленням від струму перетворювача за допомогою POWERSAVE
POWERSAVE — це компактне й потужне реле захисту з
повним асортиментом функцій захисту, керування та вимірювання. Завдяки додатковій
функції керування живленням для прямого від'єднання від захисного вимикача
рішення пристрою не залежить від зовнішнього джерела живлення. Поєднання
функцій керування енергією та дистанційного захисту робить захисне реле незамінним інструментом захисту у разі вимкнення електроенергії.
Пряме порівняння захисних реле
Визначте придатну систему для надійної технології захисту лише за декілька кроків.
|
|
|
|
|---|---|---|
| KOMBISAVE+ | POWERSAVE | |
| Функція захисту | ||
| Захист від струму перевантаження і захист двигуна | ✔ | ✔ |
| Захист відводу з дистанційним захистом, визначення місця замикання на землю і польове керування | ✔ | ✔ |
| Диференційний захист трансформатора й польове керування | ✔ | - |
| Диференційний захист ліній із дистанційним захистом, визначення місця замикання на землю й польове керування | ✔ | - |
| Характеристики пристрою | ||
| Інтегроване керування живленням (пристрій накопичення енергії, трансформаторне джерело живлення) | - | ✔ |
| Максимальна кількість входів струму / напруги / датчиків | 8 / 5 / 0 | 4 / 3 / 3 |
| Довільне налаштування функціональних кнопок / символів | 4 / 0 | 3 / 2 |
| Максимальна кількість бінарних входів і виходів | 22 / 23 | 8 / 8 |