Система управління будівлею
Автоматизація будівель за допомогою Niagara Framework®
Відстежуйте, керуйте та оптимізуйте автоматизацію будівель централізовано – за допомогою сучасних блоків керування, гнучкої системи управління будівлею та хмарного програмного забезпечення для аналізу. Скористайтеся перевагами нашого комплексного портфоліо для енергоефективної інфраструктури будівель.
Категорії товарів
Нові вироби
Системи керування будівлею та модулі розширення
Контролери для автоматизації приміщень і будівель
Відкрийте для себе наші блоки управління для оцифрування наявних або нових будівель. Дізнайтеся більше про системну інтеграцію первинних установок на засадах сталого розвитку й інноваційні технології в автоматизації приміщень.
Система управління будівлею
Система управління для автоматизації будівель
Дізнайтеся, як можна використовувати нашу систему управління будівлею Emalytics, створену на базі Niagara Framework®, для інтелектуального об’єднання в мережу і комплексного аналізу ваших об’єктів, систем і операцій.
Шукаєте відповідного партнера Niagara Framework®?
Партнер «Powered by Niagara» описує тісну співпрацю між Tridium та Phoenix Contact у розробці апаратних та програмних рішень для автоматизації будівель на основі відкритої платформи Niagara Framework®. Додаткова нагорода Platinum-Partnerschaft, найвища нагорода у програмі «Growth Partner Program (GPP)», підкреслює спільний успіх.
Переваги від нашого партнерства
- Підвищуйте ефективність ваших проєктів за допомогою наших ексклюзивних бібліотек програмного забезпечення та навчальних програм
- Ви також можете використовувати наші інноваційні системи керування для безперешкодної інтеграції програмних проєктів інших партнерів у Niagara Framework®
- Отримайте переваги від одного з найбільших партнерів у мережі з особливо широким асортиментом з одних рук, від джерел живлення до концепцій кібербезпеки