Адаптери та муфти
Розподільники, адаптери, з’єднувачі проводів для надійної передачі сигналів, даних та живлення
Адаптуйте кабелі для передачі сигналів, даних і живлення до своїх вимог. Ми пропонуємо повний рішення для пасивної польової кабельної розводки. Широкий асортимент продукції включає в себе розподільні коробки, кабельні коробки, з’єднувачі проводів, адаптери та розподільники. Ми пропонуємо широкий вибір конструкцій та інтерфейсів для мідних й оптоволоконних систем.
Переваги
- Потенціал для економії за рахунок розподілу і об’єднання сигналів, даних і живлення
- Компактні кабельні з’єднання завдяки варіантам з великою кількістю полюсів
- Екранування 360° для надійної передачі та розподілу
- Гнучка інтеграція нових пристроїв
- Індивідуальні рішення на замовлення
Нові вироби
Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції
Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.
Адаптери та муфти для мідних й оптоволоконних кабельних з’єднань
Адаптери, муфти, розподільники 19" та настінні розетки забезпечують високу гнучкість кабельних з’єднань.
- Для польового застосування у типорозмірах M8 та M12, а також у вигляді адаптерів для роз’ємів клапана
- Передача даних за допомогою муфти та модулів для підключення кабелю
Кабельні з’єднувачі для передачі сигналів, даних і живлення
Реалізуйте надійні рішення для з’єднання за допомогою кабельних з’єднувачів. Подовження провідників і ремонт пошкоджених кабелів — повсякденні задачі у дрібному електротехнічному виробництві.
- Для передачі сигналів, живлення або даних
- Гвинтове з’єднання або ножове з’єднання IDC
- Підключення проводу від 0,14 до 6 мм²
Кабельні коробки для перспективної передачі даних
Кабельні коробки серії FDX 20 забезпечують тривалу надійну передачу даних
у режимі реального часу. Вони надають достатньо простору для надійного підключення оптоволокна.
- До дванадцяти дуплексних роз’ємів
- Діапазон температури від -25 °C до +70 °C
- Надійний захист від електромагнітних та електростатичних завад
- Максимальна гнучкість монтажу
- Економія місця завдяки компактній і стандартизованій конструкції
Розподільники для монтажних систем
Розподільники підвищують гнучкість розподілу енергії у вашій електроустановці. Підготовлені розподільники енергії та змінні варіанти забезпечують можливість простого та швидкого монтажу.
- T-подібні розподільники для відгалужень у кільцевих системах
- H-подібні розподільники для щонайбільше трьох виходів для формування структур зірки
Розподільники для роз’ємів M8, M12 та AS-Interface
Розподільники дозволяють створювати кабельні з’єднання відповідно до ваших вимог.
- Багатий вибір комутаційних схем і конструкцій
- Індивідуальні рішення на замовлення
- Максимальна свобода розподілу сигналів, даних і живлення або адаптування різних інтерфейсів
Розподільні коробки для систем передачі сигналів і живлення
Розподільні коробки призначені для швидкого та контрольованого польового електромонтажу. Вони просто об’єднують декілька провідників в один магістральний кабель, зв’язаний із контролером.
- Гнучкі кабельні з’єднання завдяки широкому асортименту та різноманітним з’єднанням для магістрального кабелю
- Підвищена доступність машини завдяки швидкій і простій діагностиці
- Високий рівень безпеки завдяки литому корпусу й високому ступеню захисту
Індивідуальні технології з’єднання та датчики
Більше свободи в плануванні машин, систем і пристроїв: Pulsotronic, компанія Phoenix Contact, розробляє і виробляє індивідуальні сенсорні рішення і високоякісні технології з’єднання. Асортимент датчиків включає: індуктивні, ємнісні, оптичні та магніторезистивні датчики, ультразвукові датчики та механічні датчики дотику, а також спеціальні рішення, такі як радарні датчики та датчики нахилу. Асортимент доповнюють розподілювачі M5, M8 і M12 та інноваційні технології з’єднання.