Розподіл сигналів для стандартних систем вводу/виводу
Розподіл сигналів вводу/виводу
Ми пропонуємо різноманітні рішення для розподілу сигналів вводу/виводу у сфері автоматизації технологічних процесів. гнучка система розподілу сигналів VIP I/O-Marshalling забезпечує кондиціонування сигналів вводу/виводу та розподіл сигналів вводу/виводу для Universal I/O на всій ділянці від польового рівня до контролера. Для стандартного розподілу сигналів вводу/виводу наші термінальні плати Termination Carrier пропонують рішення Plug-and-Play для під'єднання класичних пристроїв для DIN-рейки до стандартних плат вводу/виводу вашої системи автоматизації.
Категорії товарів
Порівняння розподілу сигналів стандартних систем вводу/виводу та систем Universal I/O
Топології систем:
Підхід Universal I/O з VIP I/O-Marshalling усуває жорстке розділення рівня маршалізації та рівня інтерфейсів і забезпечує створення інтегрованої, значно стрункішої архітектури системи.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Стандартний розподіл сигналів вводу/виводу
З розподільними підсилювачами MINI Analog Pro та MACX Analog |
Розподіл сигналів Universal I/O
З VIP I/O-Marshalling |
|
| Концепція | Termination Carrier для підключення стандартних пристроїв для монтажу на DIN-рейці під конкретні сигнали | Гнучка модульна система Plug-and-Play, що складається з плат роз’ємів і вставних модулів |
| Архітектура системи | Окремі шафи керування та системи для розподілу сигналів, обробки сигналів і підключення пристроїв вводу/виводу | Розподіл сигналів, обробка сигналів і підключення пристроїв вводу/виводу інтегровано в систему |
| Структура вводу/виводу | Використання спеціальних плат вводу/виводу для кожного типу сигналу | Програмне призначення каналів незалежно від типу сигналу, без плат вводу/виводу під конкретні сигнали |
| Нормалізація сигналу | Адаптація та переробка монтажної схеми на рівнях розподілу, інтерфейсів і вводу/виводу | Заміна вставних модулів і конфігурування програмного забезпечення системою керування за незмінного електромонтажу |
| До виробів | До виробів |
Графічне зображення:
Підхід Universal I/O з VIP I/O-Marshalling інтегрує рівні маршалізації, інтерфейсів і вводу/виводу в струнку архітектуру
Терміни виконання проєктів:
У порівнянні з класичним розподілом сигналів підхід Universal I/O зменшує фінансові витрати, а також здатен зменшити терміни виконання проєктів на 30 %.
| Стандартний розподіл сигналів вводу/виводу | Розподіл сигналів Universal I/O | |
|---|---|---|
| Планування використання сигналів | Кількість типів сигналів і плат вводу/виводу має бути визначена на ранніх етапах інженерного проєктування. | Має бути відома лише кількість сигналів. Сигнали можна буде гнучко розподілити за типами пізніше. |
| Реалізація проєктів | Планування, встановлення й тестування виконуються послідовно. | Паралельне планування, встановлення й тестування |
| Зміни сигналів | Необхідно вносити зміни в електромонтаж і документацію. | Заміна вставних модулів і програмування за допомогою програмного забезпечення на UIO. |
| Приймальні випробування на заводі та процеси введення в експлуатацію | Шляхи передачі сигналів тестуються з остаточною функцією каналу. | Шляхи передачі сигналів прокладаються й тестуються незалежно від типу сигналу. |
Графічне зображення:
Економія часу до 30 % завдяки паралельному виконанню операцій у проєкті
Наші рішення для розподілу сигналів вводу/виводу
Нові вироби
Розподіл сигналів для систем Universal I/O
Компактні, гнучкі у використанні й надзвичайно функціональні вироби
VIP I/O-Marshalling поєднує обробку та сортування сигналів у компактній модульній системі, побудованій за принципом Plug-and-Play. Обходьтеся без маршалінгових шаф і плануйте шляхи передачі сигналів незалежно від типів. Користуйтеся широким спектром сигналів і функцій.
Основні характеристики
- Вимірювання польових сигналів Ex i / Non-Ex i та керування ними
- Вставні модулі AI, AO, DI, DO, T
- Польове підключення: технологія Push-in
- Підключення до системи керування: D-SUB
- Захист від перенапруг: до 40 кА
- Висота над рівнем моря під час використання: ≤ 5 000 м
- Діапазон температури: -40 °C … +70 °C
- Відповідність: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex
Переваги
- Менше шаф керування, більше каналів: рівні маршалізації та інтерфейсів у системі, унікальній за своєю компактністю
- Зменшення витрат часу на виконання проєктів: планування шляхів передачі сигналів незалежно від їх типів, гнучке конфігурування й тестування
- Конфігурування за принципом Plug-and-Play з різних плат роз’ємів і вставних модулів
- Можливість адаптації в будь-який час: швидка заміна модулів без повторного електромонтажу
- Підтримка широкого спектра сигналів з Ex i, SIL і захистом від перенапруг