Онлайн-сервіси

Ваша цифрова платформа для придбання виробів і сервісів.
Люди із планшетом на виробництві

Ваша цифрова платформа електронної комерції та обслуговування Продуманість і гнучкість у роботі з «Мій Phoenix Contact»

Наша цифрова платформа покликана допомагати вам швидко та впевнено вибирати технічні вироби з комфортом на власному робочому місці. Після реєстрації ви отримаєте доступ до сучасного порталу самообслуговування з більшою гнучкістю, кращими можливостями для огляду та контролю.

Зареєстровані користувачі можуть використовувати такі корисні функції, як докладне порівняння виробів і керування особистими списками продукції. Швидко порівнюйте технічні характеристики та варіанти й зберігайте релевантні вироби в структурованому вигляді для подальших проєктів. Зробіть свою роботу ефективнішою, прозорішою та позбавтеся обхідних шляхів.

Двоє людей ведуть бесіду на робочому місці.

Створіть свій файл BMEcat онлайн зараз: точний, наочний і готовий до негайного застосування

Виберіть потрібні артикули, визначте формат і прямо завантажте файл. Самообслуговування ідеально підходить для відділів закупівель, технічних редакцій і всіх, хто працює зі структурованими даними виробів.

Переваги:

  • Повний контроль над своїми даними виробів
  • Ідеально для систем закупівель та ERP
  • Більша прозорість своїх процесів

Функції та послуги

Двоє людей спілкуються біля екрана
Працівник перевіряє інформацію про виріб на екрані
Людина тримає в руці виріб та уважно його оглядає
Двоє людей спілкуються біля екрана

Порівнюйте технічні вироби з максимальною деталізацією та наочним представленням відмінностей. Наш модуль порівняння виробів зіставить для вас інформацію про функції, технічні характеристики та варіанти й допоможе зробити вибір, в якому ви будете впевнені. Виберіть до десяти виробів і в кілька клацань знайдіть рішення, яке оптимально відповідатиме вашим вимогам.

Зареєструватись зараз
Працівник перевіряє інформацію про виріб на екрані

Створюйте, зберігайте й експортуйте кілька списків продукції відповідно до ваших потреб. Збирайте релевантні артикули, структуруйте свою добірку та отримуйте доступ до неї в будь-який час. Щоб швидше знаходити вироби й чітко організувати процес закупівлі, використовуйте зручно впорядковані функції адміністрування.

Зареєструватись зараз
Людина тримає в руці виріб та уважно його оглядає

Завантажуйте CAD-файли, 3D-моделі та інші захищені файли й інтегруйте їх у свої технічні процеси. Отримайте централізований доступ до всіх необхідних даних про вироби й прискорте проєктування завдяки чіткій структуризації матеріалів для завантаження.

Зареєструватись зараз
Сервіс
Data Provisioning

Дізнайтеся про доступні формати даних.

Ознайомтесь із функціями
Людина на робочому місці в офісі