Монтажні матеріали для вашої шафи керування

Приладдя для шаф керування

Приладдя для шаф керування забезпечує захист та організацію простору всередині та навколо шафи керування за допомогою кабельних систем, захисних шлангів, напрямних для кабелів і систем введення кабелю. Клеми для під’єднання екрана також дозволяють виконувати електромонтаж відповідно до вимог ЕМС. Крім того, розетки та сервісні інтерфейси полегшують обслуговування, ремонт і діагностику.

Переваги

  • Чисті й акуратні шафи керування завдяки монтажним матеріалам і системі проведення кабелів
  • Впорядковане введення кабелю з поля в шафу керування
  • Захист кабелю за допомогою різних захисних шлангів
  • Електромонтаж відповідно до вимог електромагнітної сумісності для захисту від електромагнітних завад
  • Спрощене технічне обслуговування завдяки інтерфейсам обслуговування та розетці в шафі керування
  • Найкраща видимість завдяки гнучким лампам шафи керування

Нові вироби

Інтерфейс передачі даних для шаф керування та пристроїв
Розетки в шафі керування з USB-інтерфейсами на DIN-рейці

Інтерфейс передачі даних для шаф керування та пристроїв

Зручне виконання сервісних робіт

У нашому асортименті сервісних інтерфейсів передачі даних (DSI) доступні різні рішення, як-от RJ45 та USB, що дозволяють легко під’єднувати додаткове електрообладнання. Компактні сервісні інтерфейси також значно спрощують технічне обслуговування шаф керування та інших пристроїв.

Основні характеристики

  • Модулі з’єднання (USB тип A 2.0, USB тип A 3.0, RJ45 CAT6A) і модулі під’єднання кабелю (RJ45 CAT6A)
  • Ступінь захисту IP65 / IP67 (із закритою захисною кришкою)
  • Товщина стінки: 1—5 мм
  • Монтаж на передню стінку
  • Температура навколишнього середовища (експлуатація): -40 °C … +70 °C
  • Відповідність вимогам UL
  • Виріз у стінці: Ø 22,5 мм

Переваги

  • Застосування в промислових умовах завдяки підвищеному класу захисту
  • Просте й швидке оновлення, технічне обслуговування та виконання інших робіт на закритих шафах керування та пристроях
  • Монтаж, що потребує мінімум простору завдяки стандартному вирізу у стінці Ø 22,5 мм
  • Зменшення витрат часу на встановлення завдяки простому монтажу без інструментів
  • Можливе замовлення індивідуального дизайну з вашим логотипом

Розетки з USB-інтерфейсами

Універсальне рішення з трьома з’єднаннями

Розетки в шафі керування з німецькою та американською поверхнею сполучення мають додатковий інтерфейс USB-A та USB-C. Це означає, що можна забезпечувати живленням різні пристрої. Ви можете вибрати для підключення живлення з’єднання Push-in або гвинтове з’єднання.

Основні характеристики

  • Поверхня сполучення: Німеччина / США
  • 16 A, 250 В / 15 A, 125 В
  • USB-інтерфейси: USB-A та -C
  • Параметри USB: 5 В, 3 А (загалом), ефективність: DOE Level IV
  • Спосіб з’єднання: Push-in / гвинтове
  • Поперечний переріз провідника: від 0,2 мм² до 4 мм²/ від 24 AWG до 12 AWG
  • Світлодіодний індикатор для США
  • Відповідність чинним стандартам безпеки

Переваги

  • 3 в 1: готове до використання джерело живлення для зовнішніх пристроїв під час технічного обслуговування та ремонту
  • Безпечне електричне живлення через USB та швидке заряджання завдяки потужності 15 Вт
  • Енергозбереження завдяки особливо високій ефективності інтерфейсу USB в режимі роботи без навантаження та під частковим навантаженням
  • Гнучке кріплення: монтаж на DIN-рейку або безпосередній монтаж за допомогою гвинта
  • Простий і швидкий монтаж завдяки технології з’єднання Push-in

Огляд груп продукції


Пластина кабельних вводів і кабельні вводи

Пластина кабельних вводів і кабельні вводи

Системи введення кабелю

У категорії систем введення кабелю ви знайдете все для впорядкованого й наочного введення кабелів із поля в шафу керування. Крім спеціальної пластини кабельних вводів, яка гарантує особливо впорядковане введення великої кількості кабелів, ви також знайдете прості кабельні вводи. Крім того, в асортимент входять різні аксесуари, такі як ущільнення, гофрована труба, а також різні адаптери та перехідні пластини.

Система проведення кабелів CGS

Система проведення кабелів CGS

Системи проведення кабелів

Категорія виробів «Системи проведення кабелів» охоплює всі теми, пов'язані із прокладанням і захистом кабелів. Усередині шафи керування основна увага приділяється впорядкованому прокладанню кабелів, тому тут використовуються такі вироби, як кабель-канали або система проведення кабелів CGS. На відміну від кабель-каналів, система проведення кабелів CGS забезпечує просте прокладання кабелю від дверцят шафи керування всередину шафи керування. За межами шафи керування для захисту кабелів здебільшого використовуються захисні шланги. Щоб захисні шланги витримували різні умови навколишнього середовища, їх виготовляють з різних матеріалів і в різних виконаннях.

Кріпильний матеріал для монтажу підпорядкованої шафи керування

Кріпильний матеріал для шафи керування

Монтажний матеріал

Монтажний і кріпильний матеріал складається з DIN-рейок, збірних шин нульового проводу, кінцевих тримачів, кабельних кріплень і різних монтажних адаптерів. Виберіть правильну DIN-рейку й закріпіть її за допомогою відповідних монтажних адаптерів (якщо потрібно). За допомогою адаптерів DIN-рейку можна встановити, наприклад, у піднятому чи похилому положенні. Щоб запобігти бічному зміщенню клемних блоків, скористайтеся кінцевими тримачами з нашого асортименту. До асортименту також входять різні опорні елементи, які підходять для кріплення збірних шин нульового проводу. Для чіткої фіксації провідників асортимент наших виробів містить також різні кабельні стяжки.

Світлодіодна лампа шафи керування PLD E 409 W 350

Світлодіодна лампа шафи керування

Лампи для шаф керування

Оптимальне освітлення та швидке встановлення. Завдяки новітнім світлодіодним технологіям і високоякісним оптичним компонентам ви можете ідеально освітити шафу керування. Завдяки магнітному кріпленню лампи шафи керування швидко встановлюються й легко вводяться в експлуатацію.

Інтерфейс обслуговування і розетка в шафі керування

Інтерфейс обслуговування і розетка в шафі керування

Розетки в шафі керування та інтерфейси обслуговування

Інтерфейс обслуговування й розетка в шафі керування дають змогу суттєво спростити технічне обслуговування шаф керування. Сервісні розетки дозволяють безпосередньо підключати прості кабелі живлення й сервісні штекери, як-от RJ45, CAT5e або D-SUB 9. Це виключає необхідність використання зовнішніх розеток під час технічного обслуговування. Розетки в шафі керування доступні в різних версіях для різних країн і за бажанням можуть бути оснащені запобіжниками, вимикачами або світлодіодами. Розетки можна встановлювати на DIN-рейку, шляхом безпосереднього монтажу або в монтажну рамку.

Клеми для під’єднання екрана SK і SCC встановлюються на опорний елемент, який монтується безпосередньо

Клеми для під’єднання екрана SK і SCC

Клеми для під’єднання екрана

Категорія клем для під’єднання екрана включає в себе всі вироби, потрібні для підключення клемних блоків відповідно до вимог ЕМС. Крім різних клем для під’єднання екрана, вони також включають в себе хомути для під’єднання екранів і відгалужувальні клеми або клеми живлення. Таким чином, ви можете захистити проводку всередині шафи керування від різних перешкод, таких як ємнісні або індуктивні завади. Збірні шини нульового проводу (NLS) для кріплення клем для під’єднання екрана й відгалужувальних клем можна знайти в категорії «Монтажний матеріал».

Брошури
Приладдя для шаф керування

Ознайомтеся у брошурі з широким асортиментом приладдя для шаф керування. Приладдя забезпечує захист і порядок у шафі керування й довкола неї. Крім того, розетки та сервісні інтерфейси полегшують обслуговування, ремонт і діагностику.

Завантажити брошуру
Шафа керування з різним приладдям