Кабельні вводи та система введення кабелю

Система для введення кабелю та кабельні вводи

Використання кабельних вводів гарантує особливо надійне і міцне введення окремих кабелів у шафу керування. Система кабельних вводів CES також пропонує вам чітке та економічне рішення для компактного введення декількох попередньо зібраних і незібраних кабелів. Вибирайте між комбінованими модулями або пластинами для введення кабелю.

Переваги

  • Економія місця у шафі керування за рахунок подовження з’єднувача у внутрішній простір
  • Просте виконання робіт: спеціальний інструмент не потрібен
  • Високий рівень безпеки завдяки міцності та стійкості до дії мастильних матеріалів
  • Надійна герметизація і розвантаження від зусиль натягу
  • Широкий асортимент продукції — варіанти виконання для різних ситуацій застосування
Система введення кабелю CES

Конфігуратор для системи введення кабелю CES

Створіть індивідуальну систему введення кабелю за допомогою конфігуратора CES. Комбінуйте кабельні сальники з нашого великого асортименту для круглих провідників або провідників AS-Interface й доповнюйте своє рішення належним приладдям.

Кабельні вводи

Кабельні вводи

Кабельні вводи

Кабельні вводи забезпечують особливо надійний і міцний спосіб введення окремих кабелів у корпус. Широкий асортимент включає в себе вироби з різних матеріалів та різної конструкції. Високі зусилля розтягування, надійне ущільнення та вібростійкі пластикові гвинтові з’єднання гарантують надійність навіть в екстремальних умовах. Завдяки варіантам для вибухонебезпечних середовищ або використання відповідно до вимог ЕМС Phoenix Contact задовольняє вимоги численних сфер застосування.

Стандартні кабельні вводи
Вибухозахищені кабельні вводи
Кабельні вводи відповідно до вимог ЕМС
Нарізь кабельних вводів
Рознімне ущільнення кабельного вводу
Випробування на клас захисту IP кабельних вводів
Стандартні кабельні вводи

Наші стандартні кабельні вводи доступні у виконанні з поліаміду та латуні. Пластикові виконання вирізняються простотою монтажу та універсальність застосування, тоді як характерною перевагою металевих кабельних вводів є висока термостійкість. Асортимент продукції включає кабельні вводи з частковою наріззю та ущільнювачем цибулинного типу для корпусів із нарізним штуцером, а також вводи з повною наріззю для нарізних корпусів.

  • Пластикові кабельні вводи з функцією розвантаження від зусиль натягу, ступінь захисту IP68, із метричною наріззю або наріззю Pg та NPT
  • Латунні нікельовані кабельні вводи з функцією розвантаження від зусиль натягу, ступінь захисту IP68/IP69K, із метричною наріззю або наріззю Pg та NPT

Вибухозахищені кабельні вводи

Вибухозахищені кабельні вводи Phoenix Contact забезпечують максимально можливу безпеку в промислових вибухонебезпечних середовищах. Для безпечної експлуатації доступні варіанти для армованих та неармованих кабелів з такими класами вибухозахисту: вибухонепроникне виконання (тип «d»), підвищена безпека (тип «e») та захист від газоподібних (тип «nR»). Кабельні вводи мають допуски до експлуатації згідно з міжнародними стандартами (ATEX, IECEx, UL, ГОСТ) і забезпечують ступені захисту IP66/IP67 і IP68.

  • З латуні, для армованих кабелів типу «e», для неармованих кабелів типів «d», «e» та «nR»
  • З високоякісної сталі, для армованих кабелів типу e, для неармованих кабелів типів «d», «e» та «nR»
  • З екологічно чистими ущільнювачами з термопластичного еластомеру (LSF)
  • Гвинти-пробки та пристрої вирівнювання тиску для будь-яких варіантів виконання

Кабельні вводи відповідно до вимог ЕМС

Для екранованих кабелів доступні надійні кабельні вводи з латуні, що забезпечують електромагнітну сумісність, мають пружинні затискачі для екрана та вирізняються простотою монтажу. Високопровідні пластини гарантують надійне з’єднання з мінімізацією омічного та індуктивного опору між екраном кабелю та корпусом з’єднувача або стінкою шафи керування.

  • Латунні нікельовані кабельні вводи, що забезпечують електромагнітну сумісність, із функцією розвантаження від зусиль натягу, ступінь захисту IP68, із метричною наріззю або різьбою Pg

Нарізь кабельних вводів

Кабельні вводи доступні у виконанні з метричною наріззю в розмірах від M12 до M63. Також є варіанти з наріззю Pg і наріззю NPT із самостійною герметизацією.

Рознімне ущільнення кабельного вводу

Кабельні вводи зі щілинними або двокомпонентними ущільнювачами дозволяють просто і герметично вводити попередньо зібрані кабелі.

Випробування на клас захисту IP кабельних вводів

Ущільнення з хлоропрену та ущільнювальні кільця з NBR з класом захисту IP68 (в деяких випадках IP69K) забезпечують оптимальну герметичність корпусу.

Введення кабелю з різними кабелями й однією клемною колодкою

Введення кабелю з різними кабелями й однією клемною колодкою

Модульна система введення кабелю

За допомогою системи введення кабелю CES modular кабелі можна чітко і систематично підводити до шафи керування. Кабельні сальники з гнучкими можливостями комбінування дозволяють швидко прокладати та замінювати як готові, так і непідготовлені провідники. Система введення кабелю забезпечує надійне ущільнення й розвантаження від зусиль натягу відповідно до DIN EN 50262. Кабельні сальники доступні у виконаннях різної форми та діаметра. Вони особливо міцні, витримують екстремальні впливи навколишнього середовища і мають надійну герметизацію з класом захисту IP54.

Ущільнювальна рама системи введення кабелю
Монтаж системи введення кабелю
Скоби-фіксатори і гвинтові фіксатори для системи введення кабелю
Сальники системи введення кабелю
Міцні кабельні сальники системи введення кабелю
Кабельні вводи для промислових з’єднувачів
Ущільнювальна рама системи введення кабелю

Рознімні ущільнювальні рами забезпечують надійне ущільнення і розвантаження від зусиль натягу попередньо зібраних кабелів відповідно до DIN EN 50262. З’єднувачі просто протягують крізь вирізи у панелі.

Монтаж системи введення кабелю

Ущільнювальні рами CES можна встановлювати прямо на стандартні вирізи у панелі для промислових з’єднувачів. Рами з автоматичною фіксацією спрощують монтаж на місці.

Скоби-фіксатори і гвинтові фіксатори для системи введення кабелю

Вибирайте між рознімними ущільнювальними рамами з фіксацією за допомогою скоб-фіксаторів або гвинтових фіксаторів. Скоба-фіксатор монтується без інструменту, отже — особливо просто і швидко, навіть у важкодоступних місцях.

Сальники системи введення кабелю

Сальники з прорізями дозволяють просто прокладати і монтувати вже зібрані кабелі — навіть у майбутньому. Крім того, гнучкі прирізні конусні сальники дозволяють ущільнювати кабелі різного діаметра відповідно до вимог ступеню захисту IP65.

Міцні кабельні сальники системи введення кабелю

Сірі, термопластичні пластмасові сальники відрізняються низькою займистістю відповідно до UL 94 V0 і стійкістю до кислот та лугів. Чорні гумові сальники з NBR стійкі до впливу паливних матеріалів, олив і мастил й зберігають свою еластичність навіть за низьких температур.

Кабельні вводи для промислових з’єднувачів

Розширення стандартних вирізів Rittal з 35 мм до 51 мм дозволяє проводити через монтажні стінки навіть прямокутні промислові з’єднувачі HEAVYCON q ущільнювати їх.

Пластина для введення кабелю для стінки шафи керування

Пластина для введення кабелю для стінки шафи керування

Пластини для введення непідготовлених кабелів

CES Multigates — це армовані металом пластини для введення кабелю. Пластини для введення кабелю забезпечують численні можливості для щільного введення провідників через стіну шафи керування. За допомогою CES Multigates ви можете через один елемент упорядковано провести до 37 непідготованих кабелів до шафи керування. Пластини для введення кабелю придатні і до експлуатації просто неба.

Різання кабельних сальників CES Multigates
Подвійне мембранне ущільнення Multigate
Заощаджуйте простір за допомогою CES Multigates
CES Multigates на блоці керування
Гнучке застосування CES Mulitgates
Виконання Multigates для екстремальних умов
Різання кабельних сальників CES Multigates

Для введення непідготовлених кабелів у шафу керування достатньо обрізати кабельні сальники CES Multigate до потрібного діаметра.

Подвійне мембранне ущільнення Multigate

Подвійне мембранне ущільнення захищає вашу установку до ступеня захисту IP66/67. Армовані металом панелі надійно герметизовані навіть для застосування просто неба.

Заощаджуйте простір за допомогою CES Multigates

CES Multigates забезпечують компактне введення до 37 кабелів через одну панель. Структуровано розташовані отвори забезпечують організоване введення кабелю.

CES Multigates на блоці керування

CES Multigates забезпечують високий ступінь гнучкості, оскільки їх можна використовувати для кабелів діаметром від 5 до 60 мм, що відкриває широкий спектр застосування.

Гнучке застосування CES Mulitgates

У поєднанні з модульною панеллю CES Multigates можна монтувати не лише на стінку шафи керування, але й на її днище.

Виконання Multigates для екстремальних умов

Панелі є вогнестійкими (клас займистості V0, UL 94), стійкими до дії мастил (чорний матеріал) і підходять для використання за температури від -40 до +100 °C.

Брошури
Приладдя для шаф керування

Ознайомтеся у брошурі з широким асортиментом приладдя для шаф керування. Приладдя забезпечує захист і порядок у шафі керування й довкола неї. Крім того, розетки та сервісні інтерфейси полегшують обслуговування, ремонт і діагностику.

Завантажити брошуру
Шафа керування з різним приладдям