Промислові з’єднувачі

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації

Промислові з’єднувачі серії HEAVYCON complete захищають ваші інтерфейси і гарантують надійну передачу енергії, даних та сигналів навіть за особливо складних умов. Промислові з’єднувачі вирізняються стійкістю до бруду, води, вібрацій та високих механічних навантажень. З’єднувачі для тяжких умов експлуатації ущільнені до ступеня захисту IP69K.

Переваги

  • Із трьох наших серій ви завжди можете обрати правильний з’єднувач, що відповідає вашим потребам
  • Сумісні з'єднання: корпуси та контактні вставки підходять для монтажу та під’єднання до рішень відомих виробників
  • Гнучке поєднання: різні технології з’єднання для контактних вставок і клемних адаптерів
  • Індивідуальний компактний інтерфейс: поєднання модульних контактних вставок для сигналів, даних, живлення та пневматики в одному з’єднувачі
  • Захист від електромагнітних перешкод: металеві корпуси готові до інтеграції в системи подолання ЕМП завдяки струмопровідним поверхням та ущільнювачам (EMC ready).
З’єднувач для тяжких умов експлуатації серії HEAVYCON

Конфігуратор для промислових з’єднувачів

Конфігуратор HEAVYCON надасть вам необхідну підтримку для розробки вашого з’єднувача. Завдяки простим меню фільтрів, 2- та 3-вимірним зображенням виробів, а також інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача ви можете виконати безпомилкову конфігурацію свого з’єднувача лише за декілька кроків. Можна експортувати чи переслати перелік виробів або безпосередньо замовити рішення.

Нові вироби

Модуль контактної вставки для сильнострумових систем
Вставний з’єднувач проводів HEAVYCON CME
Модуль контактної вставки з функцією для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Модуль контактної вставки з функцією для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Контактні вставки для тестування у комутаційних системах середньої напруги
Модуль контактної вставки для сильнострумових систем
Модульні контактні вставки для передачі даних
Багатопроводові кабельні вводи для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON EVO
Контактні вставки для з’єднувачів HEAVYCON D7

Силові контактні вставні модулі HEAVYCON

Індивідуальний електромонтаж сильнострумових систем

За допомогою модулів контактних вставок для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON ви можете надійно передавати струми до 300 А. Завдяки поєднанню з іншими модулями для передачі сигналів, даних та живлення в одному корпусі ви можете створити свій власний інтерфейс.

Основні характеристики

  • Модулі з обтискним з’єднанням до 95 мм²
  • Модулі за з’єднанням Push-in до 16 мм²
  • Підходить для всіх рам для монтажу модулів HEAVYCON
  • Розрахункова напруга та струм: до 1000 В і 300 А
  • Діапазон температури: від -40 °C до +125 °C
  • Стійкість до ударів і вібрації відповідно до DIN EN 61373

Переваги

  • Інноваційна механічна фіксація та розблокування обтискних контактів без інструментів
  • Дуже компактний модульний інтерфейс завдяки комбінації різних каналів передачі в одному корпусі
  • Швидкий і безпечний електромонтаж, навіть в обмеженому просторі або під час монтажу
  • Просте підключення провідників до 16 мм² без інструментів за допомогою технології Push-in
  • Сумісність із поширеними на ринку системами

Вставний з’єднувач проводів

Простий електромонтаж у шафі керування

Вставні з’єднувачі проводів HEAVYCON CME забезпечують більшу ефективність під час електромонтажу в шафах керування. Під час виробництва клемних колодок підключайте до 108 провідників безпосередньо до з’єднувача проводів. Зручно під’єднуйте кабельні джгути в шафі керування шляхом простого введення.

Основні характеристики

  • Кількість полюсів: 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 В, 10 А
  • Від 0,14 мм² до 2,5 мм²
  • Обтискне з’єднання
  • Захищене з’єднання завдяки блокувальному елементу
  • Надійний контакт завдяки воронкоподібному килимку

Переваги

  • Висока економія часу та коштів, оскільки клемні колодки можна підключати безпосередньо до штекерного з’єднання під час виробництва
  • Швидка заміна клемних колодок шляхом простого послаблення з’єднувачів проводів
  • Запобігання випадковому від’єднанню завдяки блокувальному елементу
  • Уникайте помилок контакту навіть у разі введення під кутом завдяки точному центруванню контактів за допомогою воронкоподібних килимків

Модульні контактні вставки з функцією

Шунтування, розділення та фіксація в польових умовах

Модульні контактні вставки з функціональною шахтою і зоною розділення для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON забезпечують високий ступінь гнучкості. Перенесіть функцію з шафи керування в поле і реалізуйте функцію перемички чи запобіжника живлення безпосередньо на застосуванні.

Основні характеристики

  • Багатофункціональна зона розділення
  • Подвійна функціональна шахта
  • Технологія з’єднання Push-in
  • 5-полюсне виконання
  • 400 В, 16 А
  • Від 0,14 мм² до 2,5 мм²
  • Підходить для всіх рам для монтажу модулів HEAVYCON
  • Стійкість до ударів і вібрації відповідно до DIN EN 61373

Переваги

  • Заощаджуйте простір і зменшуйте кількість кабельних з’єднань завдяки децентралізованим надбудовам
  • Проста передача енергії та захист ланцюгів у польових умовах
  • Більше гнучкості: зона розділення для запобіжників, компонентів і штекерів-роз’єднувачів
  • Швидше підключення проводу за допомогою технології Push-in без інструментів
  • Індивідуальний інтерфейс завдяки комбінації різних каналів передачі в одному з’єднувачі

Навісні корпуси з наріззю для вкручування

Простий, компактний монтаж

Навісні корпуси HEAVYCON D7 з наріззю для вкручування заощаджують значну кількість часу під час монтажу. Їх зручно кріпити у круглих вирізах у панелі за допомогою контргайки М25 чи М32 або вкручувати в двигуни та пристрої з відповідною наріззю.

Основні характеристики

  • Пластмасові корпуси та корпуси, виготовлені методом алюмінієвого литва під тиском
  • Вставні інтерфейси
  • Для вирізів у панелі M25 або M32
  • Типорозмір D7
  • Пряме та кутове виконання
  • Ступінь захисту IP66, IP67
  • Діапазон температури: від -40 °C до +125 °C
  • Стійкість до ударів і вібрації відповідно до DIN EN 61373

Переваги

  • Значна економія часу завдяки простому та зручному монтажу у круглому вирізі у панелі
  • Вставна альтернатива наявному кабельному вводу забезпечує більшу гнучкість під час формування кабельних з’єднань і технічного обслуговування
  • Компактні кабельні з’єднання в умовах обмеженого простору завдяки компактній конструкції
  • Оптимальний захист IP та ЕМС забезпечує надійну та безпечну роботу вашої системи

Контактні вставки для промислових з’єднувачів

Надійне тестування трансформаторів струму

Контактні вставки HEAVYCON TSC з фіксованою кількістю полюсів та у модульному виконанні призначені для виконання задач з вимірювання і тестування в області технологій захисту комутаційних систем середньої напруги. Їх встановлюють прямо у шафу керування як короткочасне або довготривале штекерне з'єднання з високим ступенем захисту IP.

Основні характеристики

  • Варіанти з фіксованою кількістю полюсів та технологією гвинтового з'єднання
  • Модульні варіанти з технологією з’єднання Push-in
  • Можливість використання у пластмасових і металевих корпусах
  • Випереджувальне, автоматичне коротке замикання трансформатора

Переваги

  • Надійне, тривале випробування трансформаторів струму завдяки міцним корпусам з’єднувачів
  • Просте підключення проводу за допомогою технології Push-in без інструментів
  • Максимальна безпека завдяки випереджаючому та автоматичному короткому замиканню трансформатора
  • Компактність завдяки поєднанню різних засобів передачі даних в одному з’єднувачі
  • Безпечне використання у разі високих вимог до IP завдяки ступеню захисту IP66, IP67 та IP69

Контактні вставки для промислових з’єднувачів

Індивідуальний електромонтаж сильнострумових систем

За допомогою модулів контактних вставок для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON ви можете надійно передавати струми до 100 А. Завдяки поєднанню з іншими модулями для передачі сигналів, даних та живлення в одному корпусі ви можете створити свій власний інтерфейс.

Основні характеристики

  • HC-M-01-PT зі з’єднанням Push-in до 16 мм²
  • HC-M-01-CT з обтискним з'єднанням 35 мм²
  • Підходить для всіх рам для монтажу модулів HEAVYCON
  • Розрахункова напруга та струм: 1000 В за 100 А
  • Діапазон температури: від -40 °C до +125 °C
  • Стійкість до ударів і вібрації відповідно до DIN EN 61373

Переваги

  • Просте підключення провідників до 16 мм² без інструментів за допомогою технології Push-in
  • Дуже компактний модульний інтерфейс завдяки комбінації різних каналів передачі в одному корпусі
  • Швидкий та безпечний електромонтаж, навіть в обмеженому просторі або під час монтажу
  • Інноваційна механічна фіксація та розблокування обтискних контактів без інструментів
  • Сумісність із поширеними на ринку системами

Контактні вставки для промислових з’єднувачів

Ефективна передача даних

Нові модулі контактних вставок HEAVYCON пропонують більше можливостей для надійної високошвидкісної передачі даних. USB-інтерфейси інтегровані безпосередньо у з’єднувач за допомогою патч-кабелів. Високопродуктивні мегабітні та гігабітні модулі підтримують широкий спектр провідників.

Основні характеристики

  • Широкий вибір різноманітних патч-кабелів USB
  • Мегабітний модуль можна використовувати з 4- або 8-полюсними кабелями 0,14 мм² ... 1,5 мм²
  • Екранування на вибір з ізоляцією або з потенціалом захисного заземлення
  • Підходить для всіх рам для монтажу модулів
  • Стійкість до ударів і вібрації відповідно до DIN EN 61373

Переваги

  • Простий монтаж завдяки інноваційній вставній рамі для монтажу модулів.
  • Оптимальна компенсація допусків завдяки підпружиненим USB-інтерфейсам
  • Гігабітні модулі передають дані для високошвидкісних систем швидко та безпечно
  • Індивідуальний, компактний інтерфейс завдяки комбінації різних каналів передачі в одному корпусі
  • Модулі та рами сумісні з ринковим стандартом

Багатопроводові кабельні вводи для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON EVO

Максимальна гнучкість формування кабельних з’єднань

Завдяки багатопроводовим кабельним вводам для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON EVO можна просто під’єднувати різні кабелі до шафи керування через один змінний інтерфейс. Монтаж без використання інструментів дозволяє економити час і забезпечує високий рівень гнучкості.

Основні характеристики

  • Підходить для пластмасових корпусів HEAVYCON EVO серії B
  • Можливі діапазони затискання: від 3 до 6 мм, від 6 до 10 мм і від 10 до 15 мм
  • Матеріал гвинтового з’єднання: PA
  • Матеріал кабельного ущільнення: TPE SEBS
  • Діапазон температури: від -40 °C до +100 °C
  • Ступінь захисту: IP65

Переваги

  • Заощаджуйте час і гроші: простий монтаж кабельного вводу без інструментів
  • Підвищена гнучкість: визначайте напрямок відводу кабелю безпосередньо на місці встановлення та зручно додавайте кабелі пізніше
  • Простота використання: різні проводи можна без зусиль заводити через перфоровану мембрану
  • Безпечне, надійне використання: високий ступінь захисту завдяки мембранному ущільненню та фіксації за допомогою кабельної стяжки

Контактні вставки для з’єднувачів HEAVYCON D7

Компактна передача сигналів і живлення

За допомогою з’єднувача HEAVYCON D7 ви можете передавати сигнали і живлення навіть в обмеженому просторі. Нові контактні вставки Push-in з кількістю полюсів 5(+PE) і силові контактні вставки з кількістю полюсів 2(+PE) до 40 A/830 В доповнюють асортимент продукції.

Основні характеристики

  • Q05-I-PT зі з’єднанням Push-in також для контакту заземлення
  • Q02-I-AT з осьовим гвинтовим з'єднанням із великим діапазоном поперечного перерізу
  • Діапазон температури: від -40 °C до +125 °C
  • Підходить для корпусів серії D7 (пластмасових або металевих)
  • Стійкість до ударів і вібрації відповідно до DIN EN 61373

Переваги

  • Просте підключення без інструментів за допомогою технології Push-in
  • Швидкий та безпечний електромонтаж, навіть в обмеженому просторі або під час монтажу
  • Економічне та швидке кодування за допомогою пластмасових профілів
  • Сумісність із поширеними на ринку системами

Два працівника дивляться на навігатор продукції на планшеті з різними сполученнями виробів

Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції

Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.

Відповідний промисловий з’єднувач для будь-якого застосування


HEAVYCON complete Сумісні з’єднання, гнучке комбінування

З асортименту продукції HEAVYCON complete можна комбінувати майже будь-які з’єднувачі — ідеально узгоджені з відповідною сферою застосування, наявним простором і витратами на збирання. Комплексний асортимент продукції для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації включає металеві та пластмасові корпуси, контактні вставки, кабельні вводи й різноманітне приладдя.

Електронна брошура: Промислові з’єднувачі
Огляд усього асортименту

Наш асортимент з’єднувачів для тяжких умов експлуатації: перевірена універсальність, гнучкість або безкомпромісна надійність — ми пропонуємо правильні рішення для всіх сфер застосування.

ВІДКРИТИ ЕЛЕКТРОННУ БРОШУРУ
Промислові з’єднувачі для всіх сфер застосування

Корпуси для промислових з’єднувачів


Корпуси роз'ємів

Корпус роз’єму HEAVYCON Абсолютна гнучкість

Завдяки корпусам роз’ємів з наших трьох серій і відповідним контактним вставкам ви завжди матимете правильне з’єднання, що відповідає вашим потребам. Усі серії корпусів підходять до стандартних вирізів у стінках. Для корпусів STANDARD і EVO потрібно використовувати навісний корпус, тоді як корпуси ADVANCE монтуються безпосередньо на стінку. Усі корпуси серій STANDARD і EVO можна довільно поєднувати та суміщати з алюмінієвими корпусами відомих виробників. Це означає, що всі компоненти можна гнучко комбінувати, модифікувати або замінювати.

Промислові з’єднувачі зі скобою-фіксатором

HEAVYCON STANDARD Перевірена універсальність

HEAVYCON STANDARD — це багатий асортимент міцних корпусів з алюмінієвого литва під тиском і пластмаси із різними напрямками відводу кабелів і фіксаторами. Класичне підключення до шафи керування, обмежений простір або компактна конструкція — три різні типорозміри B, D і COM пропонують правильний інтерфейс для будь-якого застосування. За потреби поєднуйте сальникові корпуси з базовим, приладовим та з’єднувальним корпусами.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації в різних кольорах Такі ж індивідуальні, як і ваші сфери застосування

Створюйте власні промислові з’єднувачі. Тепер ви можете придбати наші корпуси HEAVYCON STANDARD зі стійким порошковим кольоровим покриттям. Вибирайте з нашої широкої палітри кольорів відтінки, які найкраще відповідають вашому підприємству або сфері застосування, й замовляйте їх у кількості від 1 шт.

Корпуси HEAVYCON STANDARD серії B

Скоба-фіксатор з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Різні напрямки відводу з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Особливо великі корпуси з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Варіанти з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Довільне поєднання сальникових корпусів
Захист від електромагнітних перешкод у промислових з’єднувачах HEAVYCON STANDARD
Скоба-фіксатор з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Поздовжні та поперечні скоби-фіксатори забезпечують можливість щільного розташування, гнучкого монтажу та простої ручної заміни з’єднувачів. Скоби-фіксатори виготовлені з поліаміду, посиленого скловолокном.

Різні напрямки відводу з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Пропонуємо сальникові корпуси з прямим або бічним відводом кабелю для популярних розмірів різьби (метричних і PG).

Особливо великі корпуси з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Корпуси з’єднувачів дуже великого розміру у типорозмірах B32 і B48 мають дві розташовані поряд контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів. Завдяки цьому вони особливо придатні для кабелів живлення з великою кількістю полюсів.

Варіанти з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Високі сальникові та приладові корпуси з відводами кабелю до M50 пропонують більше простору для електромонтажу провідників з великим діаметром та пучків проводів. Вони являють собою ідеальне рішення для систем з модульними контактними вставками.

Довільне поєднання сальникових корпусів

Комбінуйте сальникові корпуси залежно від потреб з монтажними, з’єднувальними або приладовими корпусами, а також із контактними вставками — модульними або такими, що мають фіксовану кількість полюсів.

Захист від електромагнітних перешкод у промислових з’єднувачах HEAVYCON STANDARD

Поверхні корпусів та ущільнювачі виконані з електропровідних матеріалів. У поєднанні з екранованими кабельними вводами це забезпечує надійний захист від електромагнітних перешкод.

Корпус HEAVYCON STANDARD типорозміру D

Компактний корпус HEAVYCON D7
HEAVYCON D7 з наріззю для вкручування
Монтаж на стінку HEAVYCON D7
Корпус D7 у бризках води
HEAVYCON D7 з контактною вставкою RJ45
Вузькі корпуси HEAVYCON
Компактний корпус HEAVYCON D7

За допомогою з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON STANDARD D7 можна передавати живлення, сигнали та дані навіть в умовах недостатнього простору. У вас є вибір між стійкими до корозії металевими корпусами чи пластмасовими корпусами з литим кабельним вводом.

HEAVYCON D7 з наріззю для вкручування

Навісні корпуси HEAVYCON D7 з наріззю для вкручування заощаджують значну кількість часу під час монтажу. Їх зручно кріпити у круглих вирізах у панелі за допомогою контргайки М25 чи М32 або вкручувати в двигуни та пристрої з відповідною наріззю.

Монтаж на стінку HEAVYCON D7

Навісні корпуси D7 можна легко встановлювати на стінку за допомогою двох або чотирьох гвинтів залежно від вимог.

Корпус D7 у бризках води

Міцні корпуси D7 надійно захищені від корозії й гарантують оптимальний захист від пилу та води. З’єднання витримує несприятливі впливи навколишнього середовища й забезпечує герметичність до ступеня захисту IP67. Це дає змогу безпечно використовувати з’єднання в застосуваннях просто неба.

HEAVYCON D7 з контактною вставкою RJ45

Контактні вставки RJ45 для корпусів D7 дозволяють створювати компактні й міцні інтерфейси та здійснювати безпечну й надійну передачу даних на високій швидкості до 10 Гбіт/с. Набори з’єднувачів RJ45 забезпечують швидкий і безпечний електромонтаж вашої системи завдяки кваліфікованому підбору компонентів. Щілинне ущільнення у сальнику корпусу також забезпечує легке введення готових кабелів.

Вузькі корпуси HEAVYCON

Корпуси STANDARD у розмірах D15, D25 та D50 захищають ваші інтерфейси навіть особливо вузького типу. Відповідні контактні вставки, зокрема і з технологією з’єднання Push-in, забезпечують швидке встановлення.

Корпус HEAVYCON STANDARD типорозміру COM

Корпус HEAVYCON COM
Інноваційне підключення захисного заземлення
Двигун зі з’єднувачем HEAVYCON COM
Корпус HEAVYCON COM

Компактний тип корпусу HEAVYCON COM дозволяє виконувати простий і надійний електромонтаж децентралізованих блоків у системах автоматизації. Виготовлені з пластмаси чи високоякісного алюмінієвого литва під тиском, із прямим чи боковим відводом кабелю — корпуси COM вирізняються надзвичайною стійкістю та надійністю.

Інноваційне підключення захисного заземлення

Ще вищий рівень забезпечує інноваційна концепція заземлення з випереджальним підключенням захисного провідника за межами контактної вставки.

Двигун зі з’єднувачем HEAVYCON COM

Захист від електромагнітних перешкод: металеві корпуси готові до інтеграції в системи подолання ЕМП завдяки струмопровідним поверхням та ущільнювачам (EMC ready).

Промисловий з’єднувач із кабельним вводом для гнучкого монтажу

HEAVYCON EVO Незрівнянна гнучкість

Покладіться на HEAVYCON EVO зараз і заощаджуйте на матеріалах і витратах на зберігання. Кабельний ввід для гнучкого монтажу з байонетним замком заміняє до восьми звичайних сальникових корпусів. Відвід розташовано під кутом, тому кабель
можна зручно використовувати в обох напрямках.

Корпус HEAVYCON EVO

Відвід кабелю HEAVYCON EVO
Зменшення кількості варіантів завдяки HEAVYCON EVO
Багатопроводові кабельні вводи для HEAVYCON EVO
Корпус HEAVYCON EVO Twin
Корпус EVO типорозміру D15
Корпуси HEAVYCON EVO M1
Відвід кабелю HEAVYCON EVO

Завдяки гнучкому байонетному замку можна безпосередньо на місці визначати напрямок відведення кабелю, а потім знову його змінювати. Ви можете вибирати з-поміж прямих і бічних відводів кабелю.

Зменшення кількості варіантів завдяки HEAVYCON EVO

Корпуси HEAVYCON EVO скорочують кількість варіантів, зменшуючи складські витрати на 70 %. За допомогою лише одного корпусу і чотирьох кабельних вводів можна реалізувати рішення для будь-яких ситуацій застосування.

Багатопроводові кабельні вводи для HEAVYCON EVO

Завдяки багатопроводовим кабельним вводам для HEAVYCON EVO можна зручно й надійно під’єднувати різні кабелі до шафи керування через один змінний інтерфейс. Проводи можна просто проводити через перфоровану мембрану. Ступінь захисту IP65 забезпечується завдяки мембранному ущільненню й фіксації за допомогою кабельних стяжок.

Перейти до багатопроводових кабельних вводів HEAVYCON EVO
Корпус HEAVYCON EVO Twin

Нові корпуси EVO TWIN мають два гнучкі відводи кабелю на пластмасовому корпусі, забезпечуючи наявність місця для різних проводів.

Корпус EVO типорозміру D15

Корпуси EVO типорозміру D15 і D25 особливо вузькі і захищають інтерфейси навіть в умовах обмеженого простору. Відповідні контактні вставки, зокрема і з технологією з’єднання Push-in, забезпечують швидке встановлення.

Корпуси HEAVYCON EVO M1

Пластмасовий корпус окремого модуля M1 містить одну модульну контактну вставку і один модуль PE. Це дозволяє створювати надзвичайно компактний інтерфейс.

Промисловий з’єднувач з гвинтовим фіксатором

HEAVYCON ADVANCE Безкомпромісна міцність

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації HEAVYCON ADVANCE з гвинтовим фіксатором для особливо агресивного середовища, наприклад, на морських нафтовидобувних платформах, у хімічній і залізничній галузях. Чутливі інтерфейси надійно захищені, зокрема від електромагнітних впливів. Для влаштування прохідної панелі традиційний навісний корпус замінено двома простими навісними фланцями задля зниження витрат на монтаж і матеріали. Таким чином, сальниковий корпус герметизовано безпосередньо на стінці розподільчої шафи.

Корпус HEAVYCON ADVANCE

Промислові з’єднувачі HEAVYCON ADVANCE без навісного корпусу
Можливості економії HEAVYCON ADVANCE
Гвинтовий фіксатор HEAVYCON ADVANCE
Варіанти корпусу HEAVYCON ADVANCE
Конфігурування промислових з’єднувачів HEAVYCON ADVANCE
Промислові з’єднувачі HEAVYCON ADVANCE без навісного корпусу

З’єднувачі HEAVYCON ADVANCE дають змогу відмовитися від традиційних навісних корпусів на боці пристрою. Це робить корпуси особливо довговічними, міцними та компактними.

Можливості економії HEAVYCON ADVANCE

Відсутність традиційних навісних корпусів дозволяє заощадити на монтажі та матеріалах. Додатковий потенціал економії дають низькі конструкції металевих та екструдованих кабельних вводів для пластмасових корпусів.

Гвинтовий фіксатор HEAVYCON ADVANCE

Встановлюйте сальниковий корпус ADVANCE безпосередньо на стінку за допомогою двох навісних фланців і міцних гвинтових фіксаторів з високоякісної сталі. Так ви забезпечите високий рівень герметичності й ускладните відкривання пристрою сторонніми особами.

Варіанти корпусу HEAVYCON ADVANCE

HEAVYCON ADVANCE доступні у виконаннях з металу та пластику. Корпуси для експлуатації просто неба з порошковим покриттям задовольняють найсуворіші вимоги.

Конфігурування промислових з’єднувачів HEAVYCON ADVANCE

Поєднуйте корпуси ADVANCE за потреби з модульними контактними вставками або з варіантами з фіксованою кількістю полюсів.

З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для переходів між вагонами

HEAVYCON HPR З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для рельсових транспортних засобів

Корпус HEAVYCON HPR розроблений для використання в дорожній техніці й технологіях для транспорту. Сальникові, базові та приладові корпуси відповідають вимогам прийнятого стандарту для надійної передачі сигналів та живлення на рейковому транспорті. Завдяки спеціальному порошковому покриттю і стійким до ультрафіолету ущільнювачам вони витримують агресивні впливи навколишнього середовища. Міцний гвинтовий фіксатор забезпечує високу вібро- та ударостійкість відповідно до стандарту IEC 61373/EN 50155. Надійний захист від води та бруду гарантує ступінь захисту IP68/IP69K.

Контактні вставки для промислових з'єднувачів


Модульні контактні вставки HEAVYCON з фіксованою кількістю полюсів

З фіксованою кількістю полюсів або модульні Надійна передача сигналів, даних і живлення

Бажаєте передавати різні носії через один інтерфейс чи, можливо, швидко об’єднати провідники у пристрої розподілу енергії? Phoenix Contact пропонує відповідні контактні вставки для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації для передачі даних, сигналів і живлення. Наші контактні вставки сумісні з усіма стандартними типорозмірами й можуть гнучко з ними поєднуватись. За допомогою HEAVYCON modular ви зможете зібрати власний компактний промисловий з’єднувач. Комбінуйте відповідні модулі з нашого широкого асортименту.

Контактні вставки HEAVYCON із механічною фіксацією Click-in

Контактні вставки з механічною фіксацією Click-in Універсальний монтаж без інструментів

Контактні вставки HEAVYCON Push-in з механічною фіксацією Click-in вперше забезпечують можливість встановлення з’єднувачів для тяжких умов експлуатації зовсім без інструментів. Для підключення проводу й монтажу у корпусі не потрібна викрутка. Це унікальне рішення, що гарантує надзвичайну простоту користування й заощаджує час.

Контактні вставки HEAVYCON із фіксованою кількістю полюсів

HEAVYCON з фіксованою кількістю полюсів Відповідна технологія з’єднання для кожної сфери застосування

Наші контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів являють собою повністю сумісні інтерфейси у всіх стандартних типорозмірах. Вони наявні у виконаннях різного класу потужності та з різними технологіями з’єднання. Такі технології швидкого з’єднання, як Push-in та ножове з’єднання QUICKON, забезпечують можливість миттєвого підключення провідника без використання інструментів.

Контактні вставки HEAVYCON із фіксованою кількістю полюсів

Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів для промислових з’єднувачів
Контактні вставки зі з’єднанням Push-in
PE-адаптери для промислових з’єднувачів для тяжких умов експлуатації
Розподіл потенціалів у промисловому з’єднувачі
Кодування промислових з’єднувачів
Компактні клемні адаптери
Контактні вставки з фіксованою кількістю полюсів для промислових з’єднувачів

  • Просте з’єднання Push-in: контактні вставки з технологією з’єднання Push-in гарантують просте керування, надзвичайно швидке підключення та надійне з’єднання завдяки технології безпосереднього вставлення.
  • Швидке з'єднання IDC: заощаджуйте до 60 % часу на електромонтажі. За
    допомогою ножового з’єднання QUICKON під’єднання гнучких і одножильних провідників можна виконувати без попередньої підготовки.
  • Компактне обтискне з’єднання: перевагою контактних вставок із обтискним з’єднанням є компактність точок з’єднання.
  • Універсальне гвинтове з’єднання: забезпечте відповідність найвищим вимогам завдяки гвинтовому з’єднанню, яке не потребує технічного обслуговування. Воно забезпечує газонепроникний та довговічний контакт провідників.

Контактні вставки зі з’єднанням Push-in

За допомогою контактних вставок Push-in з великою кількістю полюсів можна просто підключати до 46 сигнальних контактів в одному з’єднувачі B24.

PE-адаптери для промислових з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

PE-адаптер зі з’єднанням Push-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON забезпечують можливість простого електромонтажу захисного провідника. Встановлення виконують без використання інструментів — шляхом зручного безпосереднього введення штекера, зокрема з внутрішнього боку шафи керування.

Розподіл потенціалів у промисловому з’єднувачі

Модулі TWIN з подвійним роз’ємом провідника забезпечують можливість компактного шунтування для розподілу потенціалів безпосередньо в з’єднувачі.

Кодування промислових з’єднувачів

Захистіть розташовані поряд однакові з’єднувачі від переплутування чи неправильного під’єднання. На відміну від таких методів кодування, як кодувальні болти, штирі чи гнізда, пластикові профілі просто фіксуються в кодувальних пазах контактних вставок HEAVYCON.

Компактні клемні адаптери

Клемні адаптери — це ідеальне поєднання класичної клеми і контактної вставки. Встановіть клемний адаптер в стінку шафи керування. Вставте з’єднувач із зовнішнього боку. В асортименті клемні адаптери у виконаннях з гвинтовим з’єднанням та технологією з’єднання Push-in.

Контактні вставки HEAVYCON modular

HEAVYCON modular Все в одному корпусі

З HEAVYCON modular ви можете зібрати свій власний з’єднувач. Завдяки комбінації різноманітних каналів передачі в одному корпусі можна легко створювати надзвичайно компактні інтерфейси. Широкий асортимент продукції включає контактні вставки для передачі енергії, сигналів і даних, а також для пневматичних систем.

Контактні вставки HEAVYCON modular

HEAVYCON modular
Контактна вставка фіксується у рамі
Простий контакт завдяки з’єднанню Push-in
Модульна контактна вставка для сильнострумових систем
Високошвидкісна передача даних за допомогою гігабітної контактної вставки
Контактні вставки Push-in для високої щільності монтажу
HEAVYCON modular

Модульна система HEAVYCON дозволяє збирати компактні індивідуалізовані з’єднувачі: ми пропонуємо модулі, розраховані на силу струму до 200 A, напругу до 2500 В, до 25 полюсів для передачі сигналів, надійну передачу даних, а також вставки для пневматичних систем.

Контактна вставка фіксується у рамі

Швидко і без використання інструментів монтуйте модулі в будь-яких комбінаціях за допомогою рамки Snap-in. Зафіксуйте контактні вставки — і готово. Бічні пружини охоплюють модулі і надійно тримають їх на місці.

Простий контакт завдяки з’єднанню Push-in

Безпосереднє введення без інструмента: контактні вставки з технологією з’єднання Push-in забезпечують можливість зручного та стійкого до вібрації підключення провідників.

Модульна контактна вставка для сильнострумових систем

За допомогою сильнострумових модульних контактних вставок для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON можна надійно передавати живлення потужністю до 200 А і 1000 В. Інноваційна механічна фіксація та розблокування обтискних контактів здійснюється без використання інструментів.

Високошвидкісна передача даних за допомогою гігабітної контактної вставки

Швидка й безпечна передача даних: модулі контактних вставок HEAVYCON пропонують більше можливостей для надійної та високопродуктивної передачі даних. Модулі Мбіт і Гбіт підтримують широкий спектр кабелів і концепцій екранування. USB-інтерфейси інтегровані безпосередньо у з’єднувач за допомогою патч-кабелів.

Контактні вставки Push-in для високої щільності монтажу

Модульні контактні вставки Push-in для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації HEAVYCON забезпечують суттєву економію місця й високу щільність монтажу завдяки компактній камері контактів. Вставки з великою кількістю полюсів мають достатньо місця для 12 контактів на модуль або навіть подвійне підключення проводів за допомогою нашого модуля Twin. Таким чином, до промислового з’єднувача можна підключити до 72 контактів.

Рішення для спеціальний вимог


З’єднувач для тяжких умов експлуатації для передачі енергії в центрах обробки даних

З’єднувач для тяжких умов експлуатації для передачі енергії в центрах обробки даних Оптимізуйте кабельне з’єднання

Потужний і надійний розподіл енергії має важливе значення для центрів обробки даних. Однак зі збільшенням щільності кабельних з’єднань дедалі більшого значення набуває проста й компактна інсталяція. Промислові з’єднувачі все частіше замінюють класичні штекерні роз’єми CEE для розподілу енергії в центрах обробки даних. З’єднувачі для тяжких умов експлуатації HEAVYCON мають низку переконливих переваг.

Модульна контактна вставка HEAVYCON із функцією

Модульні контактні вставки з функцією Шунтування, розділення та фіксація в польових умовах

Децентралізовані надбудови економлять місце в шафі керування та зменшують кількість кабельних з’єднань. Інноваційні модульні контактні вставки HEAVYCON MWF дають змогу перенести функціональність із шафи керування у поле. Багатофункціональна зона розділення й подвійна функціональна шахта є ключовими особливостями п’ятиполюсних контактних вставок. Швидкий та індивідуальний розподіл потенціалів стає можливим завдяки перемичкам. Зона розділення забезпечує гнучке використання запобіжників, компонентів і штекерів-роз’єднувачів. Наприклад, можна реалізувати просте перенаправлення енергії та захист ланцюгів.

Стикувальні рами HEAVYCON для висувних систем

Стикувальні рами для модульних з’єднань Вставлення наосліп

Стикувальні рами HEAVYCON забезпечують швидкий монтаж і технічне обслуговування висувних систем. Рухоме гніздо та випереджальний напрямний штифт стикувальної рами забезпечують безпечне підключення з’єднань наосліп в умовах, коли інтерфейси не видно. Міцну раму укомплектовано модульними контактними вставками. Завдяки комбінації різних каналів передачі в одній рамці ви можете створити індивідуальний інтерфейс.

Перехідники для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації

Перехідники для з’єднувачів для тяжких умов експлуатації Простий змінний кабельний ввід

Перехідні сальники HC-CES дають змогу поєднувати переваги модульної системи введення кабелю CES з перевагами промислових з’єднувачів HEAVYCON. Просто та швидко прокладайте багато провідників із великою кількістю полюсів і засобів передачі даних у шафу керування через один змінний інтерфейс. В подальшому провідники можна буде зручно додавати чи замінювати. Перехідні сальники легко встановлювати безпосередньо на навісний корпус типорозмірів B16 і B24. Надійне ущільнення й розвантаження від зусиль натягу здійснюється за допомогою системи введення кабелю CES.

Вставний з’єднувач проводів HEAVYCON CME

Вставний з’єднувач проводів Простий електромонтаж у шафі керування

Вставні з’єднувачі проводів HEAVYCON CME забезпечують більшу ефективність під час електромонтажу в шафах керування. Заощаджуйте час та кошти й підключайте щонайбільше 108 провідників безпосередньо до з’єднувача проводів під час виробництва клемних колодок. Зручно під’єднуйте кабельні джгути в шафі керування шляхом простого введення.