У майбутнє без свинцю

Переосмислення виробничих процесів для створення асортименту продукції, що відповідає принципам сталого розвитку. Перед усією металообробною галуззю та електропромисловістю постало завдання — розробляти вироби без свинцю й інших небезпечних для довкілля і здоров’я речовин.
У майбутнє без свинцю

Ми маємо переглянути весь наш ланцюжок створення вартості через призму сталого розвитку, виключити речовини, небезпечні для довкілля та здоров’я, та знайти необхідні альтернативи.

Тім Кіндерманн - Phoenix Contact, Спеціаліст із технології Single Pair Ethernet
Тім Кіндерманн, спеціаліст із технології Single Pair Ethernet у компанії Phoenix Contact

Тім Кіндерманн, спеціаліст із технології Single Pair Ethernet у компанії Phoenix Contact

Логотип RoHS

Екологічність для раціонального розвитку

Свинець завдає шкоди людям та довкіллю. Для компанії Phoenix Contact максимально можлива відмова від використання свинцю є частиною заходів із забезпечення сталого розвитку. Усе це спрямовано на досягнення важливої мети — покращення якості життя. Компанія Phoenix Contact як металообробне підприємство несе особливу відповідальність за охорону довкілля та здоров’я. Тому ми завчасно почали розробляти процеси, які дозволяють нам виробляти електромеханічні вироби без свинцю¹ з такими самими технічними характеристиками та звичною якістю.

¹ Термін «без свинцю» стосується майбутнього граничного значення 0,1 відсотка в Директиві RoHS (Обмеження використання небезпечних речовин) Європейського парламенту.

Чоловік тримає в руці безсвинцевий круглий з’єднувач M5-M58

Новаторська робота для забезпечення звичної якості

Через технічні властивості свинцю відмова від нього призводить до абсолютно нових проблем у промисловому виробництві. Наприклад, свинець у мідних сплавах полегшує їх механічну обробку та холодне штампування. Свинець також діє як ефективний змащувальний матеріал. Щоб обійтися без цих властивостей, потрібно докорінно змінити принципи виробництва.
Компанія Phoenix Contact раніше за інших взяла на себе завдання з виробництва безсвинцевих виробів. Ця зміна вважається одним із найважливіших проєктів у металообробній промисловості за останні 50 років. Інженери Phoenix Contact, безсумнівно, виконали новаторську роботу в цьому довгому та складному процесі.

Безсвинцеві круглі з’єднувачі M5-M58

Нові технічні виклики

Перехід на безсвинцеві виробничі процеси — це особливе завдання для всіх виробників електронних компонентів. Воно пов’язане зі складними перетвореннями та великими інвестиціями і зрештою також впливає на міжнародні ланцюжки постачань.
Це особливо добре зрозуміло на прикладі обтискних контактів. Сплави, які використовуються, мають, з одного боку, добре проводити струм, а з іншого — мати достатні властивості для механічної обробки та холодного штампування. Це балансування перетворилося на справжнє високе мистецтво для розробників виробів. Воно також вимагало тісної співпраці з постачальниками, технологічними лабораторіями та серійним виробництвом.

З’єднувач M17

Конкурентна перевага завдяки більш ранньому переходу до використання безсвинцевих виробів

Вибір за вами: відсутність свинцю дає перевагу. Компанія Phoenix Contact вважає своїм корпоративним обов'язком забезпечення максимальної відповідності ланцюжка створення вартості засадам сталого розвитку. Зусилля повністю себе виправдовують — для довкілля, здоров'я та гідного майбутнього.

Поширені запитання щодо безсвинцевих виробів і Директиви RoHS

Кубик зі знаками запитання
Кубик зі знаками запитання
Кубик зі знаками запитання
Кубик зі знаками запитання
Кубик зі знаками запитання
Кубик зі знаками запитання

Відповідність вимогам RoHS та безсвинцеве виробництво часто ототожнюють. Проте є суттєва відмінність: деталі, що відповідають вимогам RoHS, — це деталі, які відповідають обмеженням, встановленим у Директиві RoHS Європейського парламенту.

Директива встановлює граничне значення для свинцю на рівні 0,1 відсотка. Поточне граничне значення, встановлене на основі виняткового порядку 6c, становить 4 відсотки. Позначення «безсвинцевий» вже сьогодні стосується майбутнього граничного значення 0,1 відсотка.

Кубик зі знаками запитання

Усі безсвинцеві вироби компанії Phoenix Contact можна знайти через фільтр вибору «відповідно до RoHS 6c (Pb < 0,1 %)», а також їх можна переглянути у списку продукції за посиланням нижче.

До списку продукції
Кубик зі знаками запитання

Всі наші вироби, які не містять свинцю та відповідають вимогам RoHS, було ретельно протестовано щодо електричних характеристик.

Кубик зі знаками запитання

Офіційну інформацію Європейської комісії наведено за посиланням.

Дізнайтеся більше
Кубик зі знаками запитання

Використання свинцю у виробничому процесі створює проблеми, оскільки свинець токсичний. Він накопичується в організмах на всьому харчовому ланцюжку і не розкладається там. Він також частково потрапляє зі сміттєвих звалищ у природне середовище, погано розкладається і тому накопичується у природному кругообігу речовин.