Гібридні кабелі
Кабелі та проводи для передачі сигналів, даних і живлення
Чи то передача енергії та сигналів, мережі або системи шин: ви можете створити власні з’єднувачі. Використовуйте готові варіанти кабелів. Крім повного асортименту продукції для польового монтажу, компанія Phoenix Contact пропонує мідні й оптоволоконні кабелі для передачі даних, гібридні кабелі, а також сигнальні й силові кабелі. Рішення для фотоелектричної продукції, систем зберігання енергії та кабельної продукції доповнюють асортимент виробів.
Переваги
- Широкий діапазон сфер застосування завдяки різним типам з’єднувачів та характеристикам кабелів
- Наскрізні кабельні з’єднання — від шафи керування до польового рівня
- Незмінна щільність до ступеня захисту IP67/IP68
- Точні розміри кабельних з’єднань завдяки індивідуальним варіантам на замовлення партіями від 1 шт.
- Висока доступність завдяки виробничим об’єктам по всьому світу
Нові вироби
Сконфігуруйте індивідуальне комплектування кабелів
Виберіть конфігурацію кабельного з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення в середовищі IP6x або для застосування в шафі керування. Довільний вибір довжини й кінців провідника дає змогу створювати індивідуальні конфігурації кабелів.
Каталог продукції Ознайомтеся з нашим широким асортиментом продукції
Швидко та наочно дізнайтеся більше про клеми для друкованої плати, з'єднувачі та корпуси електронного обладнання для підключення пристроїв. В цьому вам допоможе каталог продукції, який розділяє асортимент на різні групи продукції.
Надійні сигнальні та силові кабелі датчиків / виконавчих пристроїв
Підготовлені кабелі для передачі сигналів і живлення дозволяють швидко та зручно підключати датчики і виконавчі пристрої у полі.
- Типорозміри від M8 до M40, а також 1/2" і 7/8"
- Вибирайте із широкого асортименту кабелів різних варіантів та з різними характеристиками
- До 17 полюсів в одному з’єднувачі
- Безпечне та надійне екранування завдяки технології Advanced Shielding Technology
Кабелі даних для усіх стандартних мереж і польових шин
Промислові підготовлені кабелі даних забезпечують можливість безпечної та надійної передачі даних.
- Передача даних на швидкості до 40 Гбіт/с
- Рішення для підключення пристроїв, для прокладання кабельних з’єднань у шафі керування й для польової кабельної розводки
- Від M8, M12, RJ45, USB, HDMI та D-SUB до коаксіальних і оптоволоконних з’єднань, а також кабельних з’єднань для Single Pair Ethernet
- Різноманітні конструкції, кодування та призначення полюсів
Гібридні кабелі для комунікаційних інтерфейсів і роз’ємів двигуна
Передавайте сигнали даних і живлення за допомогою одного з’єднувача типорозміру M12, M23 і M40.
- Готові кабелі у стандартному або індивідуальному виконанні
- З одно- або двосторонньою пластмасовою заливкою
- Кутове виконання M23 з можливістю налаштування напрямку кабельного відводу
Монтажні кабелі для електроустановок
Монтажні кабелі з гнучкими провідниками дозволяють створювати сучасні електроустановки згідно з IEC 61535. Конфігурування та комплектування за визначеними параметрами й відповідне маркування спрощують процес монтажу.
- Поперечний переріз провідника від 0,5 до 6,0 мм²
- Зовнішній діаметр кабелю від 6 до 21 мм
- З’єднувачі з кількістю полюсів від 2 до 5
Кабелі фотоелектричних систем для кабельне з’єднань постійного струму
Кабелі серії SUNCLIX забезпечують наскрізне та безпечне з’єднання усіх функціональних елементів вашої фотоелектричної системи від фотоелектричного модуля до інвертора — для безпечної експлуатації у дахових установках комерційних і промислових електростанцій.
- Поперечний переріз провідника від 2,5 до 10 мм²
- Комплектування згідно з потребами
- Унікальна поверхня сполучення
Зарядні кабелі для електромобільності
Зарядні кабелі постійного та змінного струму CHARX connect забезпечують можливість заряджання у режимі 3 та швидкого заряджання електромобілів до 500 кВт. В асортименті штекери для системи заряджання типу 1, типу 2 і GB/T. Вони вирізняються високою безпекою, надійністю, довговічністю, а також привабливим дизайном та ергономічністю.
Індивідуальне комплектування кабелів
Збирайте індивідуальні кабелі різних конструкцій, з різним кодуванням та різним призначенням полюсів для вашої сфери застосування.
- Усі доступні на ринку провідники та з’єднувачі для передачі даних, сигналів і живлення
- Спектр послуг, призначених спеціально для таких галузей, як машинобудування і виробництво систем промислового обладнання, інженерна інфраструктура та відновлювана енергія
Кабелі на метри для мідних та оптоволоконних систем
Наші кабелі на метри дозволяють реалізовувати різноманітні проєкти. Формуйте кабельні з’єднання згідно з вашими потребами.
- Універсальні типи проводів
- Проводи індивідуальної довжини
- Зі з’єднувачами для монтажу
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology Абсолютно безпечне екранування
Advanced Shielding Technology — це інноваційна система екранування для готових з’єднувачів. Рідкий метал повністю закриває екран кабелю під час виробництва та гарантує абсолютно безпечне й надійне з’єднання екрана. Підвищуйте рівень якості передачі даних, сигналів і живлення навіть у жорстких умовах навколишнього середовища. Покладіться на перспективне кабельне з’єднання у сучасній автоматизації виробництва.