Screw connection, Range of articles: SUNCLIX, Screw nut suitable for device wall thicknesses of 1 mm ... 3 mm
Кабелі фотоелектричних систем для кабельне з’єднань постійного струму
Термостійкість та стійкість до УФ-випромінювання: за допомогою кабелів для фотоелектричних систем серії SUNCLIX ви зможете виконувати всі специфічні вимоги галузі сонячної енергетики. Просто та надійно формуйте кабельні з’єднання для фотоелектричних модулів. Асортимент продукції охоплює проводи для постійного струму на метри, а також інструмент та аксесуари для надійного електромонтажу вашої фотоелектричної установки. Використовуйте однополюсні фотоелектричні кабелі з перерізом 2,5, 4, 6-10 мм² завдовжки 100, 500 і 1000 метрів.
Photovoltaic connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1100 V DC, rated current: 35 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 8 mm, Follow-up item to 1774687
Photovoltaic connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1100 V DC, rated current: 35 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 8 mm, Follow-up item to 1774674
Photovoltaic connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm
Crimp contact, series: SUNCLIX, Pin, rolled, rated current: 40 A, contact material: Cu
Photovoltaic connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 40 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm
Crimp contact, series: SUNCLIX, Socket, rolled, rated current: 40 A, contact material: Cu
Connector, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 6 mm2, max. conductor cross-section: 16 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 60 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 10 mm
Device connector front mounting, Range of articles: SUNCLIX, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross-section: 2.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 38 A, Connection method: Crimp
Screw connection, Range of articles: SUNCLIX, Screw nut suitable for device wall thicknesses of 1 mm ... 5 mm
Переваги
- Швидке та просте підключення проводу на місці завдяки інноваційній технології швидкого з’єднання
- Підвищення гнучкості та економія часу завдяки різним технологіям з’єднання та готовим рішенням зі з’єднувачами з обтискним з’єднанням SUNCLIX
- Просте формування кабельних з’єднань завдяки підготовці штекерів фотоелектричних систем до монтажу без спеціальних інструментів
- Довговічне надійне з’єднання завдяки компонентам із сертифікатами TÜV та UL
- Перспективні кабельні з’єднання фотоелектричних установок завдяки універсальним рішенням