Розподільники та запобіжники для фотоелектричних установок

Розподільники та запобіжники для фотоелектричних установок

Розподільники та штекерні тримачі запобіжника постійного струму серії SUNCLIX забезпечують можливість ефективного, безпечного й надійного електромонтажу фотоелектричних установок від модуля до інвертора. Сертифіковані вироби у різних версіях скорочують час встановлення та позитивно впливають на продуктивність системи. Наше приладдя дозволяє вам виконати вимоги щодо швидкого та безпечного монтажу системи відповідно до стандартів.

Зв’яжіться з нами, щоб отримати докладнішу інформацію щодо продукції

Переваги

  • Швидке та просте підключення провідників та висока гнучкість на місці завдяки інноваційній технології швидкого з’єднання
  • Просте формування кабельних з’єднань: підготовка штекерів фотоелектричних систем до монтажу без спеціальних інструментів
  • Довговічне надійне з’єднання завдяки компонентам із сертифікатами TÜV та UL
  • Перспективні кабельні з’єднання фотоелектричних установок завдяки універсальним рішенням
Електронна брошура
Огляд асортименту продукції для фотоелектричних систем

Шукаєте надійні й інноваційні технології з’єднання для фотоелектричних модулів, інверторів або всієї фотоелектричної системи? Тоді ви звернулися за правильною адресою.

Відкрити електронну брошуру
Асортимент з’єднувачів для фотоелектричних систем