Автоматичний різак
Автоматичні інструменти для підготовки провідників
Наш асортимент інструментів пропонує ефективні автоматичні інструменти для різання, зняття ізоляції та обтискання. Автоматизуйте ці три підетапи у своїх виробничих процесах, навіть для малих і середніх партій. Завдяки автоматичним інструментам для точної та швидкої обробки провідників і кабелів ви отримуєте незмінно високу якість результатів роботи.
Переваги
- Точна та швидка обробка різної кабельної продукції
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play
- Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея, поворотних ручок або клавіш із цифрами
- Надійні та довговічні автоматичні інструменти завдяки використанню зносостійких компонентів
Автоматичні інструменти для ефективної обробки кабельної продукції
Різання, зняття ізоляції та обтискання: підвищуйте ефективність обробки кабельної продукції за допомогою наших автоматичних інструментів, що дозволяють автоматизувати три проміжні етапи роботи. Поєднання функціональності, якості та короткого часу на переоснащення забезпечує високу гнучкість та незмінно якісні результати роботи. Нашу роботу з автоматичними інструментами для точної й швидкої обробки провідників і кабелів можна легко освоїти завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню і простоті введення в експлуатацію. Завдяки міцній конструкції і використанню зносостійких деталей, автоматичні інструменти довговічні й не вимагають особливого догляду.
Автоматичний різак CUTFOX 10
Автоматичні різаки
Заощаджуйте час на підготовку кабелю: наш автоматичний різак CUTFOX 10 допоможе різати провідники поперечного перерізу до 16 мм² і кабелі діаметром до 9 мм автоматично і з високою відтворюваністю. Інтерфейс користувача дозволяє швидко та зрозуміло вводити довжину та кількість, що практично виключає помилки в роботі. Пристрій автоматично налаштовується відповідно до вставленого діаметра.
- Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея і цифрових клавіш
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play
- Автоматичне регулювання діаметра пружинною системою
- Зручна передача даних, наприклад із Microsoft Excel
- Послідовне використання даних завдяки керуванню через програмне забезпечення для допомоги працівникам clipx WIRE assist
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції E.FOX S 10
Пристрої для автоматичного зняття ізоляції
За допомогою наших компактних пристроїв для автоматичного зняття ізоляції можна швидко обробити різні типи провідників — як зі стандартною ПВХ-ізоляцією, так і з проблемною тефлоновою — із дотриманням безпеки технологічного процесу. З провідників площею до 10 мм² ізоляцію знімають автоматично й точно, за потреби також частково. Сенсорний дисплей і поворотні ручки забезпечують можливість інтуїтивно зрозумілого налаштування параметрів.
- Стабільно висока якість завдяки точній відтворюваності процесів зняття ізоляції
- Економія часу завдяки короткій тривалості циклу
- Інтуїтивне налаштування параметрів зняття ізоляції за допомогою сенсорного дисплея або поворотних ручок
- Послідовне використання даних завдяки керуванню через програмне забезпечення для допомоги працівникам clipx WIRE assist для E.FOX S 10
Пристрій для автоматичного обтискання CF 500
Пристрої для автоматичного обтискання
Від наконечника до коаксіального з’єднувача: наш компактний пристрій для автоматичного обтискання CF 500 завдяки високому зусиллю пресування й можливості заміни матриць підходить для обробки широкого спектру типів контактів площею до 50 мм².
- Інтуїтивно зрозуміле керування за допомогою дисплея і цифрових клавіш
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play
- Максимальна гнучкість завдяки змінним матрицям
- Простий запуск процесу обтискання за допомогою педалі
Пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000
Пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання
Дві функції в одному пристрої: скоротіть час обробки, використовуючи наші автомати для зняття ізоляції та обтискання. За одну секунду та одну робочу операцію ви отримуєте акуратно підготовлений провідник. Для мобільного застосування пропонуємо компактні пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 3000. За допомогою цих пристроїв можна швидко та безпечно обробляти незакріплені наконечники до 2,5 мм², що постачаються у вигляді стрічок. Для масової обробки провідників з ізольованими наконечниками до 10 мм² використовуйте міцні пристрої для автоматичного зняття ізоляції та обтискання CF 1000.
- Швидка зміна перерізу завдяки модульній конструкції
- Мала тривалість циклу завдяки узгодженим підпроцесам
- Просте введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play
Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання
Переносний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання
Наш портативний пристрій для автоматичного зняття ізоляції та обтискання — Crimphandy — є найменшим автоматом, який ідеально підходить для ефективної обробки кабельної продукції безпосередньо на шафі керування або всередині. З ручним пристроєм вам достатньо лише двох секунд, щоб підготувати провідник. Зняття ізоляції, установлення та опресування наконечника пристрій Crimphandy виконує за одну робочу операцію.
- Економія часу до 75 % завдяки об’єднанню робочих етапів і надзвичайно просте керування
- Незмінно якісні результати завдяки автоматичним функціям контролю
- Необмежені можливості мобільного застосування завдяки живленню від акумулятора та запасному магазину