Маркування для провідників і кабелів
Маркувальні матеріали для промислового маркування
Наші маркувальні матеріали підходять для широкого спектру застосувань у промисловому середовищі, від маркування шаф керування до зовнішніх установок. Довговічність маркувальних матеріалів, навіть в екстремальних умовах, відповідає всім міжнародним нормам і стандартам. Численні варіанти дозволяють маркувати клеми, провідники та кабелі, пристрої та установки.
Категорії товарів
Огляд маркувальних матеріалів Правильне рішення для маркування в будь-якій ситуації
Нові вироби
Екологічні рішення з позначування
Для всіх компонентів у шафі керування
Екологічні рішення з позначування сприяють зменшенню загального вуглецевого сліду від шафи керування. Із перероблених відходів виробляють матеріали для маркування, які допомагають берегти ресурси та мають якість традиційних виробів.
Основні характеристики
- Екологічне маркування клем, провідників і кабелів, а також пристроїв і систем
- Рішення з позначування, що суттєво зменшують вуглецевий слід
- Сировина з перероблених відходів виробництва
- Перевірені технічні та візуальні характеристики, якість друку і довговічність
Переваги
- Різноманітні рішення для надійного маркування всіх компонентів у шафі керування
- Зменшення вуглецевого сліду від матеріалів для нанесення написів, частково більше ніж на 80 %
- Збереження ресурсів і скорочення відходів за рахунок виготовлення сировини із перероблених матеріалів
- Стабільна якість на рівні з традиційними матеріалами для нанесення написів
Маркована клемна колодка
Маркування клеми
Для швидкого та безпомилкового електромонтажу клемних колодок необхідне крупне та однозначне маркування точок з'єднання. Велике, чітке маркування точок з'єднання має важливе значення для швидкого та безаварійного з'єднання клемних колодок. Комплектування клемних колодок дуже гнучке, оскільки виконується за допомогою різних клем, які можуть відрізнятися між собою за формою. Вирішальними параметрами для маркування клем є розмір кроку та розмір паза для таблички. Компанія Phoenix Contact пропонує для цього різноманітні варіанти, які забезпечують міцність посадки на клемах.
Матеріали для маркування провідників і кабелів
Маркування для провідників і кабелів
Постійне маркування провідників і кабелів відповідно до стандартів забезпечує відповідність нормам якості. Різні діаметри провідників і кабелів потребують точного узгодження відповідного маркувального матеріалу. Вирішальне значення має вибір належного типу монтажу. Монтаж за допомогою кабельних стяжок можливий незалежно від діаметра провідників чи кабелів і може бути виконаний навіть після електромонтажу. Маркування після монтажу можливе також за допомогою маркерів для защіплювання чи приклеювання. Натомість маркування за допомогою маркерів для нанизування здійснюється перед електромонтажем.
Маркування обладнання
Маркування пристроїв
Маркування пристроїв використовують усюди: у шафі керування, у полі чи просто неба. Таке різноманіття створює велику кількість вимог до маркувань, які використовуються, а задовольнити ці вимоги можна лише завдяки спеціалізованим матеріалам і спеціальним клеям. Для нерівних поверхонь рекомендовано, наприклад, гнучкі етикетки з ПВХ, які оптимально адаптуються до основи. А до шорстких і низькоенергетичних поверхонь маркувальні матеріали кріплять лише за допомогою спеціального клею сильної фіксації.
Попереджувальні, обов'язкові й заборонні знаки для маркування установок
Маркування установок
Комплексне та індивідуальне маркування установок не тільки гарантує безпеку, але і є юридично обов’язковим. Крім попереджень, заборон і вказівок маркування може містити, наприклад, позначення кнопки аварійної зупинки чи системи пожежної сигналізації. Маркування ярликами небезпечних матеріалів відповідно до міжнародних стандартів забезпечує необхідний захист під час роботи з небезпечними речовинами. Маркувальні елементи для трубопроводів використовують для позначення рідин і газів, а також напрямку їхнього потоку.