Докладніше про ефективність у виробництві шаф керування WITRON Logistik + Informatik GmbH використовує системи маркування THERMOMARK E SERIES
WITRON — один з лідерів світового ринку в галузі планування, впровадження, обслуговування та експлуатації високодинамічних механізованих систем логістики та комплектування замовлень. Тому постійне поширення автоматизації розподільних центрів відіграє центральну роль для компанії. Маркування окремих жил у шафі керування, якого іноді вимагають стандарти або клієнти, потребує від компанії WITRON додаткових зусиль під час виробництва шаф керування. Щоб мінімізувати їх, Phoenix Contact пропонує ефективне рішення для маркування за допомогою THERMOMARK E.WIRE.
WITRON Logistics + Information Technology GmbH
Компанія WITRON Logistics + Information Technology GmbH
За свою більш ніж 50-річну історію група WITRON зарекомендувала себе на національному та міжнародному рівнях як провідний гравець у сфері автоматизованої внутрішньої логістики. Клієнти зі сфери роздрібної торгівлі продуктами харчування, зокрема, покладаються на масштабні ноу-хау свого давнього логістичного партнера. Щодня близько 6100 співробітників забезпечують подальшу оптимізацію логістичних процесів клієнтів за допомогою інноваційних, комплексних рішень «End-to-End». У головному офісі в Паркштайні, Баварія, знаходяться сучасні виробничі площі для виготовлення високодинамічних елементів конвеєрної техніки та шаф керування.
Виробництво шаф керування у WITRON Logistik + Information GmbH
Вимога замовника
Для виробництва шафи керування постачаються укомплектовані монтажні панелі та готові кабелі. До тепер маркування створювалося централізовано в маркувальному блоці, а потім його розділяли та наносили вручну. Однак виробничі проєкти, в яких стандарти або клієнти вимагають маркування окремих жил, потребують від компанії WITRON значних додаткових зусиль в межах традиційних технологічних процесів. Зростання вимог і потреб в сфері виробництва шаф керування зумовлюють необхідність в ефективному рішенні для маркування.
Вироби
Модульна система маркування THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES Автоматизоване маркування
THERMOMARK E SERIES — це модульна система для автоматизованого маркування кабелів і клем. Система складається з потужного термодрукуючого рулонного принтера та одного з чотирьох аплікаторів для різних варіантів нанесення маркування. Вперше в THERMOMARK E SERIES друк і нанесення маркування об’єднано в один технологічний етап, що дозволяє значно підвищити ефективність.
THERMOMARK E.WIRE: автоматичне маркування провідників та кабелів
THERMOMARK E.WIRE Різне маркування для провідників і кабелів
Принтер THERMOMARK E.300, що використовується компанією WITRON, у поєднанні з аплікатором THERMOMARK E.WIRE обробляє багатошаровий матеріал безперервної подачі E-WM... для маркування провідників і кабелів. Аплікатор за один крок друкує і наносить маркування для кабелю, що рухається у радіальному та осьовому напрямку. Завдяки тристоронньому напису на матеріалі, рішення для маркування забезпечує хорошу видимість під час монтажу. Нанесення за допомогою термошва виключає ризик загублення маркера.
Ефективні матеріали для маркування провідників і кабелів E-WM...
Рішення для маркування
Для маркування з поперечним перерізом від 0,75 до 6 мм², які використовує компанія WITRON, застосовують матеріал E-WM... без зміни маркувальної плівки. Це стало можливим завдяки автоматичному визначенню діаметра аплікатора. THERMOMARK E.WIRE вимірює діаметр провідника і точно наносить залежно від діаметра провідника. Гнучка і міцна маркувальна плівка адаптується до вигину провідника, тому її можна використовувати навіть в умовах обмеженого монтажного простору.
Керування системами маркування за допомогою програми WITRON Logistik + Informatik GmbH
THERMOMARK E SERIES також встановлює нові стандарти в області наскрізної передачі даних. Експорт прикладних даних з поширених систем CAE забезпечує автоматичну обробку, що заощаджує час. Для контролю виробництва компанія WITRON використовує самостійно розроблене програмне забезпечення, в яке інтегровані прилади THERMOMARK E SERIES. Підключення принтерів до мережі WLAN дозволяє гнучко запускати та контролювати завдання друку. Під час передачі завдання друку передаються супровідні дані, які відображаються на дисплеї принтера. Вони допомагають працівникам інтуїтивно орієнтуватися протягом усього процесу друку.
Ефективне маркування провідників і кабелів під час виробництва шаф керування
Підвищена ефективність з THERMOMARK E SERIES
Зростання вимог через поширення автоматизації роблять використання THERMOMARK E SERIES ключовим елементом в ефективному виробництві шаф керування. Компанія WITRON досягає значної економії часу завдяки автоматизованому маркуванню за допомогою THERMOMARK E.WIRE. Крім того, децентралізоване використання системи маркування безпосередньо на місці електромонтажу дозволяє гнучко реагувати на зміни. Система друку також виготовляє маркери з незмінно високою якістю позначень та покращує ергономіку на робочому місці. Для компанії WITRON використання THERMOMARK E SERIES є наступним кроком у послідовній автоматизації та підвищенні ефективності виробництва.