Захист від перенапруг і блискавкозахист

Захист від перенапруг і блискавкозахист

Захист від перенапруг — це захист систем та електричних пристроїв від надмірних піків напруги, спричинених комутаційними операціями та ударами блискавки. Ефективна концепція блискавкозахисту поділяється на внутрішній і зовнішній блискавкозахист. Захистіть джерела живлення, дані та сигнали своєї системи. Тому ви можете покластися на надійний захист від перенапруг як частину вашої внутрішньої системи блискавкозахисту з нашою широкою лінійкою продукції.

Простий пошук відповідного рішення для захисту від перенапруг

Асортимент продукції — захист від перенапруг


Захист джерела живлення від перенапруг типів 1, 2 і 3, розрядники для захисту від перенапруг на DIN-рейці

Захист джерела живлення від перенапруг

Розрядники для захисту від перенапруг типів 1, 2 і 3 захищають систему живлення на всіх рівнях — від блискавкозахисного розрядника на вході подачі живлення до захисту кінцевого пристрою. Комбіновані розрядники об’єднують кілька рівнів захисту в одному розряднику для захисту від перенапруг. Вони забезпечують наскрізний захист у всіх сценаріях застосування.

Переваги:

  • Захист від перенапруг для всіх поширених систем електроживлення за допомогою потужних комбінованих розрядників та розрядників для захисту від перенапруг
  • Комплексний захист на всіх рівнях завдяки узгодженим між собою захисним пристроям
  • Економія простору та коштів завдяки компактним рішенням
Вузький захист від перенапруг для сигналів у шафі керування

Захист технологій КВП і сигналів від перенапруг

У сценаріях застосування технологій КВП відбувається керування та моніторинг великої кількості сигналів. Наші захисні пристрої запобігають завадам і пошкодженням, пов’язаним із перенапругою, і пропонують оптимальне рішення для будь-яких застосувань.

Переваги:

  • Комплексний захист сигнальних і комунікаційних інтерфейсів — від шафи керування до польового рівня
  • Ефективна інтеграція навіть в умовах обмеженого простору завдяки компактним конструкціям
  • Підвищення експлуатаційної готовності обладнання завдяки розумному моніторингу та швидкому виявленню помилок і несправностей
Захист від перенапруг для інформаційних технологій

Захист інформаційних технологій від перенапруг

Інтерфейси передачі даних особливо чутливі до перенапруги, оскільки працюють із сигналами низької напруги та високими частотами. Використовуйте у своїх IT-системах наші пристрої захисту від перенапруг для передачі даних без завад із постійною шириною каналу.

Переваги:

  • Надійний захист від перенапруг без впливу на роботу сучасних високошвидкісних мереж
  • Комплексний захист комунікаційної та ІТ-інфраструктури
  • Ефективне впровадження в будь-якому сценарії застосування завдяки конструкціям, оптимізованим під конкретні потреби
Пристрій захисту від перенапруг для захисту приймально-передавального обладнання з антенними підсилювачами

Захист передавачів і приймачів від перенапруг

Передавачі та приймачі особливо вразливі до перенапруги. Антенні лінії між будівлями й самі антени безпосередньо потерпають від атмосферних розрядів. Ви можете бути впевнені в наших потужних коаксіальних розрядниках для захисту від перенапруг.

Переваги:

  • Захист чутливих високочастотних та комунікаційних систем без впливу на пропускну здатність каналу передавання
  • Висока стійкість до сильних перенапруг для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності обладнання
  • Ефективне впровадження в будь-якій системі завдяки узгодженості конструкцій і технологій з’єднання
Розподільна коробка для фотоелектричних установок із захистом від перенапруг під фотоелектричною установкою

Захист фотоелектричних установок від перенапруг

Фотоелектричні установки особливо вибагливі до захисту від перенапруг, наприклад, щодо повітряних проміжків і довжини шляхів витоку або різних типів напруги, які необхідно враховувати. У нас ви знайдете відповідні компоненти для фотоелектричних установок — від готової до монтажу розподільної коробки до окремого розрядника для захисту від перенапруг.

Переваги:

  • Ефективна реалізація проєктів завдяки попередньо сконфігурованим рішенням для дахових і наземних установок
  • Надійність проєктування завдяки відповідним стандартам і випробуваним системним рішенням
  • Висока експлуатаційна готовність завдяки надійним і зручним в обслуговуванні компонентам
Захист від перенапруг для інфраструктури зарядки у відкритій зарядній станції

Захист від перенапруг для інфраструктури зарядки для електромобільності

Наші пристрої захисту від перенапруг CHARX protect захищають зарядні станції та електромобілі від пошкоджень внаслідок перенапруг, які можуть виникати в мережі через удари блискавки або комутаційні операції. Заряджайте без ризику, зберігаючи високу експлуатаційну готовність інфраструктури зарядки, — у будь-який час і за будь-якої погоди.

Переваги:

  • Захист системи подачі живлення від пошкоджень унаслідок ударів блискавки та перенапруг у мережі
  • Безпечна експлуатація пристроїв 12 В і 24 В завдяки надійному захисту чутливих компонентів
  • Надійний захист зв’язку для стабільних з’єднань через Ethernet
Розділювальний іскровий розрядник

Розділювальний іскровий розрядник

Коли виникає висока напруга, розділювальні іскрові розрядники тимчасово з’єднують металеві елементи, наприклад, унаслідок удару блискавки. Йдеться про металеві елементи, які під час експлуатації не повинні бути постійно з’єднані гальванічно. Це дозволяє захищати ізоляцію між металевими елементами від неконтрольованих пробіїв напруги та пов’язаних із ними порушень ізолювання. Так можна захищати чутливі ізоляційні фланці в трубопроводах від пробоїв та уникати відмов, простоїв або витоків.

Переваги:

  • Максимальний захист завдяки найвищому допустимому навантаженню струму блискавки класу H
  • Довговічність в екстремальних умовах завдяки відмінній корозійній стійкості
  • Універсальність застосування завдяки всесвітньо визнаним допускам для вибухонебезпечного середовища
CHECKMASTER 2, контрольний прилад для від’єднуваного пристрою захисту від перенапруг

Пристрої контролю та моніторингу

Для ручної перевірки від’єднуваних розрядників для захисту від перенапруг на відповідність вимогам стандарту IEC 62305 використовуйте мобільну версію контрольного приладу CHECKMASTER 2. Регулярні перевірки забезпечують прозорість і допомагають цілеспрямовано запобігати відмовам установок і верстатів.

Переваги:

  • Швидка та безпечна перевірка від’єднуваних розрядників для захисту від перенапруг на місці без втручання в установку
  • Чітка оцінка стану для прогнозного технічного обслуговування та профілактичної заміни
  • Повна документація завдяки автоматичному збереженню всіх результатів перевірок

Технологія та основи


Принцип захисного кола й концепція блискавкозахисту та захисту від перенапруг

Принцип захисного кола й концепція захисту

Концепцію блискавкозахисту та захисту від перенапруги потрібно проєктувати так, щоб захистити всі лінії, пристрої та системи.

Продемонструвати принцип захисного кола досить просто:
Проведіть уявне коло навколо об’єкта, який потребує захисту. В усіх точках, де коло перетинають проводи, необхідно встановити розрядники для захисту від перенапруг. Це робить зону всередині захисного кола безпечною та надійно захищеною від перенапруг, що передаються проводами.

Під час проєктування концепції захисту беріть до уваги такі сфери застосування:

  • Електричне живлення (живлення змінного струму, фотоелектричні системи й системи постійного струму)
  • Технології КВП
  • Інформаційні технології
  • Передавачі та приймачі

Ефективне захисне коло допомагає впровадити повний захист від перенапруг.

Стандарти захисту від перенапруги

Яких стандартів потрібно дотримуватись для захисту від перенапруги?

Національні та міжнародні стандарти задають орієнтири, коли йдеться про розробку концепції блискавкозахисту і захисту від перенапруг, а також компонування окремих захисних пристроїв. Вони варіюються залежно від регіону та сфери застосування. Загальним для них усіх є стандарт про захист від блискавки IEC 62305. У ньому описуються заходи захисту від розрядів блискавки та детально аналізуються ризики, пов’язані з необхідністю, масштабом і економічною ефективністю концепції захисту.

Брошура та електронна версія брошури «Захист від перенапруг і фільтри стримання завад»

Брошури на тему захисту від перенапруг

Бажаєте отримати друковані матеріали щодо наших виробів для захисту від перенапруг? Нижче можна знайти різні брошури на тему захисту від перенапруг у форматі електронної брошури або брошури для завантаження. Окрім вичерпної брошури «Захист від перенапруг та фільтри стримання завад», тут також наведені інші брошури й листівки на тему захисту від перенапруг.