Переваги

  • Надійна комутація високих струмів навантаження
  • Потужні комутаційні контакти та схеми захисту забезпечують тривалий термін служби
  • Підвищення ефективності на засадах сталого розвитку завдяки низькій потужності котушки
  • Безшумна робота завдяки роботі комутаційного пристрою без фону змінного струму
  • Простота використання завдяки інтуїтивно зрозумілій концепції управління

Контактори та силові реле: ознайомтеся з нашим асортиментом для безпечної роботи ваших електричних систем


Напівпровідникові контактори на DIN-рейці

Напівпровідникові контактори

Напівпровідникові контактори доступні для 1- і 3-фазних мереж у різних класах потужності. Залежно від типу, вони також пропонують функцію реверсу.
Скористайтеся перевагами високої експлуатаційної готовності завдяки безпечному та швидкому перемиканню з використанням стійкої до зносу електроніки.

Монтажні контактори та монтажні реле на DIN-рейці

Монтажні контактори та монтажні реле

Наші монтажні контактори та монтажні реле у форм-факторі REG пропонують надійне рішення для електроустановок із розрахунковим струмом до 63 А і номінальною вхідною напругою 24 В і 230 В.
Вхідна схема без фону змінного струму забезпечує безшумну роботу. Варистор захищає від перенапруги. Гальванічна розв’язка також забезпечує безпеку.