Пристрої індикації процесів і польові пристрої

Пристрої індикації процесів і польові пристрої

Пристрої індикації процесів та польові пристрої серії Field Analog дають змогу виконувати моніторинг і децентралізований перегляд аналогових і температурних сигналів, а також керувати процесами за допомогою цифрових і аналогових виходів. Вимірювальні перетворювачі температури із живленням від контуру збирають дані резистивних термометрів, термопар, датчиків опору і напруги прямо у полі та перетворюють їх на стандартні сигнали та сигнали HART®.

Переваги

  • Багатофункціональні та універсальні: індикатори технологічних процесів з універсальним входом
    для струму, напруги та сигналів RTD, TC і датчиків опору
  • Живлення від вихідного контуру та обмін даними HART®: дисплей для сигналів від 4 до 20 мА і сигналів HART® для відображення до чотирьох змінних значень вимірювань датчика через HART®
  • Компактний та економічний: 7-сегментний світлодіодний індикатор з вбудованим перемикачем заданого значення для економічного моніторингу стандартних сигналів, сигналів струму і напруги, а також частотних та імпульсних сигналів
  • Збирання і перетворення сигналів в польових умовах: перетворювачі температури з живленням від контуру для збирання даних резистивних термометрів, термопар, датчиків опору і напруги
    [x]- Зв’язок HART®: просте онлайн-конфігурування та діагностика польових пристроїв, сумісних із HART®, а також безперервне документування технологічних змінних і станів за допомогою ПК або системи керування

Індикатори технологічних процесів, польові пристрої, обмін даними HART

Індикатори технологічних значень Field Analog в польовому корпусі і для шафи керування
Польові пристрої та вимірювальні перетворювачі температури з живленням від контуру
Мультиплексор HART® для обміну даними HART®
Індикатори технологічних значень Field Analog в польовому корпусі і для шафи керування

  • Багатофункціональні пристрої індикації процесів
  • Індикатори технологічних процесів із живленням від вихідного контуру
  • 7-сегментний світлодіодний індикатор

Польові пристрої та вимірювальні перетворювачі температури з живленням від контуру

  • Вимірювальні перетворювачі температури з живленням від шлейфа
  • Вимірювальні перетворювачі температури з живленням від шлейфа

Мультиплексор HART® для обміну даними HART®

  • Для онлайн-конфігурування та діагностики польових пристроїв, сумісних із HART®
  • Безперервне документування технологічних змінних і станів за допомогою ПК або системи керування

Електронна брошура
Формування сигналу та вибухозахист

Безперешкодна й безпечна обробка, передача і візуалізація сигналів завдяки 3-сторонній гальванічній розв’язці: наш асортимент продукції для обробки сигналів і вибухозахисту охоплює всі завдання безперешкодної і безпечної передачі сигналів, такі як нормалізатори сигналу NAMUR, біполярні нормалізатори, вимірювальні перетворювачі температури, ізолятори живлення тощо.

Відкрити електронну брошуру
Обкладинка брошури «Формування сигналів і вибухозахист»