Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Пускачі двигунів та електронні комутаційні пристрої

Пускачі двигунів та електронні комутаційні пристрої

Пускачі швидко й надійно виконують перемикання та реверсування двигунів. Ми пропонуємо пускачі двигуна для комутації та реверсування асинхронних двигунів, а також двигунів постійного струму. Електронні комутаційні пристрої, наприклад напівпровідникові контактори, безшумно і без зносу перемикають резистивні та індуктивні навантаження. Використовуючи наші комутаційні пристрої, ви підвищуєте експлуатаційну готовність обладнання та отримуєте всі переваги простоти керування.

Нові вироби

Силовий вимикач постійного струму CONTACTRON ELR HDC на DIN-рейці
Реле реверсивного навантаження для двигунів постійного струму на DIN-рейці
Шлюз IFS PROFIsafe на DIN-рейці

Багатофункціональний силовий вимикач постійного струму

Захист, моніторинг і комутацію навантажень постійного струму

Багатофункціональний силовий вимикач постійного струму CONTACTRON ELR HDC з гібридною технологією дозволяє захищати, контролювати і комутувати великі навантаження постійного струму. Скористайтеся перевагами інтуїтивного налаштування параметрів, реєстрації даних, мережевих функцій і підвищення ефективності на засадах сталого розвитку завдяки рекуперації енергії.

Основні характеристики

  • Габаритна ширина: 85 мм
  • Робочий струм: від 10 A до 55 A
  • Комунікаційні інтерфейси: IO-Link, DIO
  • Робоча напруга: від 0 В до 810 В
  • Захист від струму перевантаження, перенапруги та недостатньої напруги
  • Інтуїтивно зрозуміле налаштування параметрів за допомогою clipx ENGINEER
  • Інтегроване попереднє заряджання для проміжних контурів
  • Багатополюсна гальванічна розв’язка за допомогою реле

Переваги

  • Комутація без електричної дуги завдяки гібридній технології з функціями захисту та моніторингу в мережах постійного струму
  • Економія місця в шафі керування завдяки габаритній ширині всього 85 мм
  • Уникнення пікових струмів завдяки вбудованій функції попереднього заряджання
  • Оптимальна зручність завдяки інтуїтивно зрозумілому налаштуванню параметрів за допомогою clipx ENGINEER і простому зв’язку через IO-Link
  • Підвищення ефективності на засадах сталого розвитку за рахунок рекуперації енергії в мережах постійного струму

Пускачі двигуна — безпечне перемикання двигунів постійного струму

Компактні реле реверсивного навантаження для двигунів постійного струму

Реле реверсивного навантаження забезпечують швидке перемикання та гальмування двигунів постійного струму. Вихід, захищений від короткого замикання, перенапруги та перевантаження, забезпечує надійну роботу. Внутрішня схема блокування та підключення навантаження зводять до мінімуму зусилля з електромонтажу.

Основні характеристики

  • Перемикання та реверсування двигунів постійного струму до 24 В DC/10 А
  • Компактна габаритна ширина: 12,5 мм
  • Технологія з’єднання Push-in
  • Вихід захищений від короткого замикання, перенапруги та перевантаження
  • Швидке перемикання без зносу

Переваги

  • Висока експлуатаційна готовність завдяки безпечному та швидкому перемиканню з використанням стійкої до зносу електроніки
  • Економія місця в розподільній шафі завдяки вузькій конструкції
  • Простота електромонтажу завдяки інтегрованій схемі блокування та проводці для підключення навантаження
  • Надійна робота завдяки виходу із захистом від короткого замикання, перенапруги та перевантаження
  • Стійкість до ударів і вібрацій

Шлюз IFS PROFIsafe

Безпечна мережа для ваших пускачів двигунів

Шлюз IFS PROFIsafe дозволяє легко інтегрувати в мережу до 15 пускачів двигунів. Безпечно перемикайте входи активації пускачів двигуна: заощаджуйте цінні входи/виходи на рівні керування та використовуйте економічне рішення на рівні інтерфейсу.

Основні характеристики

  • Інтеграція учасників IFS до PROFIsafe
  • Безпечні цифрові входи та виходи
  • Додаткові цифрові входи та виходи
  • Функціональна безпека для окремого та групового вимкнення у трифазних двигунах
  • Економічне рішення
  • Габаритна ширина лише 45 мм.

Переваги

  • Безпечне вимкнення пускачів двигуна через безпечні виходи
  • Економія місця у шафі керування завдяки компактній конструкції завширшки всього 45 мм
  • Прості можливості розширення за допомогою додаткових входів/виходів
  • Швидке конфігурування, моніторинг стану та діагностика за допомогою програмного забезпечення для автоматизації або інструменту для налаштування параметрів пристроїв clipx ENGINEER
  • Збереження мережевих адрес завдяки підключенню до шини Interface System (IFS)

Стартер гібридного двигуна на DIN-рейці

Стартер гібридного двигуна

Стартер гібридного двигуна Компактні гібридні пускачі двигуна дозволяють швидко і надійно здійснювати запуск та реверсування двигунів.

Компактні гібридні пускачі двигуна як автономні модульні рішення з можливістю використання в мережі дозволяють безпечно та надійно здійснювати запуск двигунів. Вони використовуються скрізь, де потрібне реверсування та захист трифазних асинхронних двигунів від 50 Вт до 3 кВт. Асортимент продукції гібридних пускачів двигуна складається з прямих та реверсивних пускачів, які постачаються з різними функціями, як-от функції аварійної зупинки та захисту двигуна.

Пускачі двигуна для двигунів постійного струму на DIN-рейці

Пускачі двигуна для двигунів постійного струму

Пускачі двигуна для двигунів постійного струму Виконуйте надійну і швидку комутацію ваших двигунів постійного струму

Електричні реле навантаження та реле реверсивного навантаження для швидкої комутації двигунів постійного струму. Реле реверсивного навантаження виконує реверс та гальмування двигунів постійного струму до 24 В / 10 А без зносу. Скористайтеся перевагами простого електромонтажу завдяки вбудованій схемі блокування та підключення навантаження.

Напівпровідникові контактори на DIN-рейці

Напівпровідникові контактори

Напівпровідникові контактори Напівпровідникові контактори — безшумні та надійні для будь-якої мережі змінного струму

Напівпровідникові контактори мають суттєві переваги перед механічними контакторами з точки зору швидкості перемикання, строку експлуатації та міцності. Вони надійно працюють навіть у середовищі з високим вмістом пилу чи агресивних хімічних речовин, зберігаючи стабільний час перемикання. Вони беззвучно та без зносу перемикають омічні та індуктивні навантаження. Напівпровідникові контактори серії CONTACTRON доступні у виконаннях для однофазних та трифазних мереж і залежно від типу мають також функцію реверсування.

Варіанти швидкісних стартерів на DIN-рейці

Швидкісний стартер

Швидкісний стартер Під'єднання, встановлення та запуск: нові швидкісні стартери з інтуїтивним керуванням

Це компактне рішення пропонує всі необхідні функції для різної частоти обертання, м'якого запуску та безпечної зупинки завдяки Safe Torque Off (STO). Безпечна, проста та ефективна робота трифазних асинхронних двигунів є важливою метою у багатьох сферах застосування. Пускач двигуна CONTACTRON Speed Starter забезпечує можливість простого керування з різною частотою обертання відносно від нормального ходу, тихого ходу і плавного пуску до енергоефективного режиму та ступінчастої функції.

Силовий вимикач постійного струму CONTACTRON ELR HDC на DIN-рейці

Силовий вимикач постійного струму CONTACTRON ELR HDC

Силовий вимикач постійного струму Забезпечте захист, моніторинг і комутацію навантажень постійного струму зовсім без електричної дуги

Технологія постійного струму — це ключ до сталого енергопостачання майбутнього. Інноваційний силовий вимикач постійного струму CONTACTRON ELR HDC надзвичайно компактної конструкції поєднує в собі функції захисту, моніторингу і комутації навантажень в сучасних промислових мережах постійного струму.
Скористайтеся перевагами стійкої до зносу гібридної технології, інтуїтивного налаштування параметрів, реєстрації даних, мережевих функцій і підвищення ефективності на засадах сталого розвитку завдяки рекуперації енергії.