CONTACTRON ELR HDC на DIN-рейці

Захист, моніторинг і комутацію навантажень постійного струму

Компактний силовий вимикач постійного струму CONTACTRON ELR HDC з гібридною технологією та інтуїтивно зрозумілим налаштуванням параметрів від Phoenix Contact забезпечує стійку, ефективну та безпечну роботу високих навантажень постійного струму.

Переваги

  • Ефективна робота завдяки інноваційній гібридній технології для функцій захисту, моніторингу та комутації в мережах постійного струму
  • Стале підвищення ефективності за рахунок рекуперації енергії в мережах постійного струму
  • Економія місця в шафі керування завдяки габаритній ширині всього 85 мм
    [x]- Оптимальна зручність і гнучкість завдяки інтуїтивно зрозумілому налаштуванню параметрів за допомогою clipx ENGINEER і простому зв’язку через Інтерфейс IO-Link
  • Уникнення пікових струмів під час перемикання завдяки вбудованій функції попереднього заряджання

У чому унікальність CONTACTRON ELR HDC? Для керування промисловою мережею постійного струму на відводах постійного струму потрібні комутаційні пристрої, здатні впоратися з особливими завданнями, наприклад бездуговим перемиканням. CONTACTRON ELR HDC від Phoenix Contact — це один з перших багатофункціональних автоматичних вимикачів постійного струму на ринку.

Топологія: Можлива структура промислової мережі постійного струму

Розміщення ELR-HDC на відводах постійного струму в промислових мережах постійного струму

Силовий вимикач постійного струму ELR HDC

Огляд основних характеристик та функцій

Пропонуємо вам компактний автоматичний вимикач постійного струму з гібридною технологією та інтуїтивно зрозумілим налаштуванням параметрів. Захист, моніторинг і перемикання високих навантажень постійного струму з реєстрацією даних, мережевими функціями і сталим підвищенням ефективності завдяки рекуперації енергії.

  • Габаритна ширина: 85 мм
  • Робочий струм: від 10 A до 55 A
  • Комунікаційні інтерфейси: IO-Link, DIO
  • Робоча напруга: від 0 В до 810 В
  • Захист від струму перевантаження, перенапруги та недостатньої напруги
  • Інтуїтивно зрозуміле налаштування параметрів за допомогою clipx ENGINEER
  • Інтегроване попереднє заряджання для проміжних контурів
  • Багатополюсна гальванічна розв’язка за допомогою реле

CONTACTRON ELR HDC: захист, моніторинг і комутація високих навантажень постійного струму без електричної дуги

Промислове середовище автомобільної галузі з персоналом з технічного обслуговування

Промислова мережа постійного струму в автомобільній галузі

Постійний струм як ключова технологія в автомобільній галузі

В автомобільній галузі постійний струм вважається ключовою технологією майбутнього, і великі німецькі компанії є піонерами в її впровадженні. Захист, моніторинг і перемикання секторів постійного струму на наявну інфраструктуру постійного струму — це технічні виклики, на які Phoenix Contact вже має відповідь.

Автоматичний вимикач постійного струму CONTACTRON ELR HDC, розроблений саме для цих завдань, контролює робочий струм і напругу та запобігає піковим струмам під час ввімкнення завдяки функції попереднього заряджання. У разі виникнення струму перевантаження відбувається триступеневе вимкнення.

Мережі постійного струму в автоматизації будівель

Застосування в автоматизації будівель — мережі постійного струму

Мережі постійного струму в автоматизації будівель

Інтеграція постійного струму в автоматизацію будівель також потребує інноваційних комутаційних та захисних пристроїв. Керування навантаженнями постійного струму, зокрема попереднє заряджання і перемикання, а також моніторинг напруги і струму мають вирішальне значення. Надзвичайно короткий час вимикання підвищує експлуатаційну безпеку у разі несправності. Енергоефективність всієї системи підвищується за рахунок зменшення кількості перетворень енергії (наприклад, змінного струму на постійний струм). Пряма подача постійного струму (наприклад, у разі використання фотоелектричних установок) також зменшує втрати енергії.

Працівники проходять через промислову установку, яка працює на постійному струмі

Мережі постійного струму у промисловості

Мережі постійного струму в промисловості дедалі більш важливими на шляху до сталого виробництва. Phoenix Contact прагне до безпечного використання технології постійного струму і разом з іншими компаніями досліджує комплексні інтелектуальні мережі на основі постійного струму. Дізнайтеся, чому постійний струм — це промислова енергетична система майбутнього і як це пов’язано зі сталим розвитком.