Усі деталі у 3D
Розгляньте виріб у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися розетку CCS на транспортному засобі типу 2 під всіма кутами.
Наші універсальні зарядні розетки CCS CHARX connect universal — це інтерфейс High Power Charging з потужністю заряджання понад 700 кВт, який надзвичайно скорочує тривалість заряджання електромобілів та мобільних машин. Зарядні розетки змінного струму та зарядні розетки GB/T доповнюють асортимент продукції, придатної до застосування в усіх регіонах та сферах.
Електрифікація швидко прогресує в кожному секторі транспортування — від автомобілів і будівельної техніки до кораблів. Короткий час заряджання та високий рівень безпеки є передумовами переходу на електромобільність, і вони потрібні не лише в логістичному секторі із жорстким графіком.
Наші розетки на транспортному засобі відповідають обом вимогам: надшвидке заряджання потужністю до 700 кВт при дотриманні високих стандартів безпеки та якості. Вони вирізняються універсальністю застосування і вже успішно використовуються у транспортних засобах в таких секторах:
Розгляньте виріб у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися розетку CCS на транспортному засобі типу 2 під всіма кутами.
Розетка CCS на транспортному засобі типу 1 використовуються в електромобілях і мобільних машинах у Північній Америці та Південній Кореї. Вони мають ідентичні монтажні розміри з нашими зарядними розетками CCS типу 2. Стандартна довжина кабелю становить 2 метри. Інші варіанти довжини кабелів доступні за запитом.
Привод
Датчик температури
Класи потужності постійного струму
Класи потужності змінного струму
*Режим Boost Mode забезпечує максимальну потужність заряджання, якої можна досягти за короткий проміжок часу під час процесу заряджання. Можливий інтервал часу залежить від умов навколишнього середовища і типу встановлення у транспортному засобі. Більш детальну інформацію можна знайти у технічному описі, який ви можете завантажити тут або знайти на сторінках наших виробів
Додаткову інформацію, всі технічні деталі, а також CAD і технічні описи різними мовами можна завантажити зі сторінок наших виробів в електронному магазині.
Розетки CCS на транспортному засобі типу 2 використовуються в електромобілях і мобільних машинах в Європі, Австралії, Гренландії, Індії, Саудівській Аравії, Південній Африці, Південній Америці та інших країнах. Вони мають ідентичні монтажні розміри з нашими зарядними розетками CCS типу 1. Стандартна довжина кабелю становить 2 метри. Інші варіанти довжини кабелів доступні за запитом.
Привод
Датчик температури
Класи потужності постійного струму
Класи потужності змінного струму
*Режим Boost Mode забезпечує максимальну потужність заряджання, якої можна досягти за короткий проміжок часу під час процесу заряджання. Можливий інтервал часу залежить від умов навколишнього середовища і типу встановлення у транспортному засобі. Більш детальну інформацію можна знайти у технічному описі, який ви можете завантажити тут або знайти на сторінках наших виробів
Додаткову інформацію, всі технічні деталі, а також CAD і технічні описи різними мовами можна завантажити зі сторінок наших виробів в електронному магазині.
Зарядні розетки постійного струму GB/T на транспортному засобі використовуються в електромобілях і мобільній техніці у Китаї. Стандартна довжина кабелю становить 2 метри. Інші варіанти довжини кабелів доступні за запитом.
Датчик температури
Привод
Класи потужності постійного струму
Класи потужності змінного струму
Додаткову інформацію, всі технічні деталі, а також CAD і технічні описи різними мовами можна завантажити зі сторінок наших виробів в електронному магазині.
Наші зарядні розетки змінного струму типу 1 використовуються в електромобілях і мобільній техніці у Північній Америці, Японії та Південній Кореї. Вони мають ідентичні габаритні розміри та геометрію гвинтів, як і зарядні розетки змінного струму типу 2. Стандартна довжина кабелю становить 2 м. Інші варіанти довжини кабелів доступні за запитом.
Привод
Датчик температури
Класи потужності змінного струму
Наші зарядні розетки змінного струму типу 2 використовуються в електромобілях і мобільних машинах в Європі, Австралії, Гренландії, Індії, Саудівській Аравії, Південній Африці, Південній Америці та інших країнах. Вони мають ідентичні габаритні розміри та геометрію гвинтів, як і зарядні розетки змінного струму типу 1. Стандартна довжина кабелю становить 2 м. Інші варіанти довжини кабелів доступні за запитом.
Привод
Датчик температури
Класи потужності змінного струму
Додаткову інформацію, всі технічні деталі, а також CAD і технічні описи різними мовами можна завантажити зі сторінок наших виробів в електронному магазині.
CHARX control vehicle — це автономний контролер заряджання автомобіля (EVCC), який дає змогу заряджати електромобіль постійним струмом через зарядні розетки CCS. Контролер забезпечує високорівневий зв’язок (TCP/IP) через мережу Powerline (PLC) між зарядною станцією постійного струму та електромобілем.
Пропонуйте своїм клієнтам зарядний кабель змінного струму, який підходить до автомобіля, як складову автомобільного обладнання або як частину вашого асортименту аксесуарів. Обирайте між дизайнерськими зарядними кабелями CHARX connect comfort і економічним варіантом CHARX connect eco. Для перевезення й безпечного зберігання зарядного кабелю в багажнику є високоякісна сумка для транспортування. За бажанням, зарядний кабель і сумку можна виготовити з вашим логотипом — відповідно до бренду автомобіля.
З моменту нашого заснування у 2013 році Phoenix Contact E-Mobility є спеціалістом в сфері зарядних систем для електромобілів у складі групи Phoenix Contact. Маючи понад 800 співробітників по всьому світу та 25 виробничих ліній на площі 33 200 м², компанія пропонує понад 500 виробів для створення мережевої інфраструктури зарядки та електрифікації транспортних засобів усіх типів. Компанія, сертифікована IATF, відповідає високим вимогам автомобільної галузі.
Відповідні габаритні розміри та геометрія розташування гвинтів зарядних розеток CCS і розеток змінного струму CHARX connect universal ідентичні між собою. Це означає, що ви можете планувати однаковий монтажний простір для кожного електромобіля, незалежно від цільового ринку — від суден до мотоциклів.
Завдяки оптимізованій та продуманій системі ущільнення наші розетки на транспортному засобі успішно пройшли випробування відповідно до стандарту ISO 20653.
Повний ступінь захисту IP6K7 та IP6K5
Уся зарядна розетка має ступінь захисту IP6K7 та IP6K5. Тому вона з усіх боків захищена від проникнення пилу, води на глибині до одного метра, бризок води та торкання. Це стосується як частини, встановленої всередині автомобіля, так і зовнішньої передньої частини, навіть за відкритої кришки зарядної розетки.
У передній частині IP6K6K і IP6K9K
Крім того, передня панель захищена від очищення під високим тиском або струменем пари і проникнення пилу відповідно до ступеню захисту IP6K6K і IP6K9K, як зі встановленими, так і з відкритими захисними ковпачками.
Під час процесу заряджання
Коли штекер для системи заряджання вставлено в розетку, ступінь захисту передньої частини розетки на транспортному засобі відповідає ступеню захисту вставленого і зафіксованого зарядного штекера, який визначено стандартом як IP44. У цьому випадку передня частина захищена від бризок води з усіх боків, твердих сторонніх предметів діаметром ≥1,0 мм і від доступу за допомогою дроту.
Використання технології High Power Charging (HPC) на стороні транспортного засобу для швидкого заряджання електромобілів усіх типів стає можливим завдяки нашим зарядним розеткам CCS CHARX connect universal.
Завдяки поперечному перерізу провідника до 120 мм² ви можете протягом тривалого часу заряджати електромобілі струмом 375 А за допомогою наших зарядних розеток CCS. Залежно від інших умов, таких як температура навколишнього середовища, спосіб прокладання кабелів у транспортному засобі або специфічний профіль заряджання, ваш електромобіль може навіть тимчасово заряджатися в режимі Boost Mode з більш високою потужністю заряджання понад 700 кВт (>700 А/1000 В).
Ланцюг PTC на контактах змінного струму (заряджання до 80 А)
Система датчиків PTC в діапазоні змінного струму складається з ланцюга резисторів, кожен з яких розташований на контакті. Завдяки реєстрації відповідних значень опору можливе безпечне вимкнення у разі перевищення граничної температури.
Датчики Pt 1000 на контактах постійного струму (заряджання до 700 А)
У діапазоні постійного струму заряджання відбувається за вищого струму, тому потрібне точніше вимірювання температури. На обох контактах постійного струму є датчик Pt 1000, який дозволяє дуже точно вимірювати температуру. На основі проаналізованих даних вимірювань автомобіль може динамічно регулювати необхідний постійний струм заряджання. У разі досягнення граничної температури на контакті +90 °C відбувається негайне вимкнення.
Точні датчики температури наших розеток на транспортному засобі забезпечують високий рівень безпеки в процесі заряджання. Завдяки оптимізованій технології з'єднання між контактами постійного струму та високовольтними кабелями додатково мінімізується нагрівання системи.
Як надійний партнер ми задовольняємо високі вимоги до якості наших клієнтів з автомобільної галузі. Зараз ми переносимо ці компетенції на всі інші типи електромобілів. Автобуси, підмітальні машини, бульдозери, гірничодобувна техніка, транспортні засоби або спортивні снігоходи.
Наші розетки на транспортному засобі CHARX connect universal відповідають усім нормам:
Phoenix Contact E-Mobility сертифіковано за стандартом IATF 16949.
Наші зарядні розетки CHARX connect universal мають перевірений тривалий термін служби — понад 10 000 циклів підключення.
Свідоме використання матеріалів забезпечує високу міцність виробу. Тому CHARX connect universal також підходить для систем, які працюють в дуже складних умовах навколишнього середовища, наприклад, на засніжених ландшафтах, на березі моря, в запиленому і брудному середовищі або в областях з високою зовнішньою температурою. Це робить наші зарядні інтерфейси особливо гарним рішенням для позашляховиків, кораблів і мобільної техніки.